TIDA-010241
Xilinx® と Intel® の高性能 FPGA プラットフォーム向け、フレキシブルな電源のリファレンス デザイン
TIDA-010241
概要
FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) の継続的な処理能力向上に伴い、電源レールの数が増加し、レールあたりの要件がさらに厳格になっています。これらの要件を管理するには、すべてのレールに電力を供給し、コンパクトな形態でシーケンシングを実現するために、パワー マネージメントIC (PMIC) とコントローラが必要です。
特長
- デュアルチャネル DCAP+ コントローラ
- PMIC が供給する 6 本の電源レールとシーケンシング
- 複数のモジュールを使用したコンパクトなコンバータ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMAW2.PDF (143 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。