TIDA-01463
IEEE802.3bt PoE(Power Over Ethernet)対応コネクテッド LED ライティングのリファレンス デザイン
TIDA-01463
概要
この PoE(Power over Ethernet)リファレンス デザインは、単一のイーサネット ケーブルを使用して、接続先の LED ライティング バラストに電力とデータを供給します。このリファレンス デザインは、TI の TPS2372-4 PoE 受電側デバイス (PD) インターフェイス、LM3409 降圧コントローラ、LM5165 降圧コンバータ、TPS62740 降圧コンバータ、TM4C1292NCPDT マイコン (MCU)、TPD4E05U06-Q1 ESD 保護デバイス、DP83822I イーサネット PHY を使用して、LED ライトに電力を供給し、LED ライトの輝度と調光パラメータをリモート コントロールすると同時に、ネットワークへの接続も実現します。
IEEE802.3bt 対応 PSE コントローラの必要性をお考えですか?TPS23881 をご確認ください。
特長
- IEEE802.3bt 対応
- PD 51W Class 6 パワー レベル
- 最小スタンバイ消費電力 181mW
- 電力シグネチャを自動的に維持
- ネットワーク接続用途で IP アドレスを指定可能なボード
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTA3.PDF (75 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
General-purpose MCUs
TM4C1292NCPDT — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート:
PDF
ESD 保護ダイオード
TPD4E05U06-Q1 — 車載、USB および高速インターフェイス向け、クワッド 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidce96 or www.ti.com/lit/xx/tidce96/tidce96.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCE96. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | IEEE802.3bt PoE (Power Over Ethernet)接続LEDライティング のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/11/06 |