TIDA-050023

PoE 受電側デバイス向け Type-3 IEEE802.3bt 対応フライバック コンバータのリファレンス デザイン

TIDA-050023

設計ファイル

概要

このデザインは、Power over Ethernet を利用する受電デバイス向けに、低コストで実装可能な Type-3、Class 6、51W フライバック コンバータを紹介しています。TPS2373-3 PD コントローラは、検出および分類機能を提供するとともに、高度なスタートアップ機能を通じて LM51551-Q1 PWM コントローラに電力を供給します。この設計は、42V〜57V の PoE 入力を受け取り、IP ネットワーク カメラや無線アクセス ポイントなどの用途向けに 12V 出力を供給します。

IEEE802.3bt 対応 PSE コントローラの必要性をお考えですか?TPS23881を確認してください。

特長
  • IEEE802.3bt Type 3 の電力レベルをサポート
  • 絶縁ダイオード整流のフライバック デザイン
  • 内蔵ヒカップ モード保護機能により、障害発生時の優れた熱性能を実現
  • PWM コントローラ向けの PD 高度スタートアップ機能
  • 電力シグネチャを自動的に維持 (MPS)
  • AC/DC 経由の補助電源用 O リング接続回路
出力電圧オプション TIDA-050023.1
Vin(最小)(V) 42
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 4.25
出力電力(W) 51
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU655.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXW9.PDF (286 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXW7.PDF (38 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXW8.ZIP (2328 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF24.ZIP (713 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXX0.PDF (1559 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXX2.PDF (362 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

TL431LIリファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM51552.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS2373先進的なスタートアップ機能搭載、IEEE 802.3bt PoE 大電力 PoE PD インターフェース

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Type 3 IEEE802.3bt対応のフライバック・コンバータPoE PD PDF | HTML 英語版 2018/12/13

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS2373-4EVM-758 TPS2373-4 IEEE802.3bt PoE PD アプリケーション用評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00741 UPOE 高効率フライバック・コンバータ(12V/3.8A)、PoE PD アプリケーション用、リファレンス・デザイン