TIDA-00741
UPOE 高効率フライバック・コンバータ(12V/3.8A)、PoE PD アプリケーション用、リファレンス・デザイン
TIDA-00741
概要
TIDA-00741 uses two TPS2378 PD controllers for a forced 4-pair UPOE solution to 51W non-standard PoE PD applications. It incorportates the UCC2897A controller in a high-efficiency, great transient response (driven) synch flyback converter capble of 12V at 3.8A.
特長
- Forced 4-Pair UPOE (51W)
- 92% high efficiency (converter only)
- Test Report is Included
- Board can be purchased
| 出力電圧オプション | TIDA-00741.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 42.5 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 3.8 |
| 出力電力(W) | 45.6 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Synchronous^POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIN1.PDF (253 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-00741 Test Results | 2015/11/09 |