Inicio Administración de potencia Controladores de compuertas Drivers del lado de tierra

Detalles del producto

Operating temperature range (°C) to
Operating temperature range (°C) to
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • Single Channel Protected Low side switch

    • 100mΩ RDS(ON) at 25°C

    • Output Stage upto 40V operating tolerance

  • AEC-Q100 Qualified (Upto Grade 1)

  • Fully Protected

    • Internal current limit

    • Independent Overtemperature protection

      • Dynamic and absolute overtemperature protection

    • Integrated Overvoltage clamp for Inductive load discharge

  • Diagnostic feedback

    • MCU Fault interrupt signal (STATUS)

    • Off state open load detect (DRV81315A only)

  • 2.6V to 5.5V input supply voltage range

    • Supports 3p3V, 5V MCU I/O control

  • Thermally Enhanced Surface mount packages (DDA-8 , DRL-6)

  • Single Channel Protected Low side switch

    • 100mΩ RDS(ON) at 25°C

    • Output Stage upto 40V operating tolerance

  • AEC-Q100 Qualified (Upto Grade 1)

  • Fully Protected

    • Internal current limit

    • Independent Overtemperature protection

      • Dynamic and absolute overtemperature protection

    • Integrated Overvoltage clamp for Inductive load discharge

  • Diagnostic feedback

    • MCU Fault interrupt signal (STATUS)

    • Off state open load detect (DRV81315A only)

  • 2.6V to 5.5V input supply voltage range

    • Supports 3p3V, 5V MCU I/O control

  • Thermally Enhanced Surface mount packages (DDA-8 , DRL-6)

No hay detalles disponibles para este producto.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos DRV81315/A-Q1 Protected Low-Side Switch datasheet PDF | HTML 6/09/2026

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

DRV81315-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV81315-Q1

Los módulos de evaluación (EVM) DRV813xx-Q1 permiten evaluar los dispositivos DRV81315-Q1 y DRV81325-Q1. Los EVM están programados para funcionar de inmediato y comenzar a alimentar las cargas de forma directa. Los EVM muestran los encapseleccionados de los controladores de interruptor de lado bajo (...)

Guía del usuario: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos