Controladores de medio puente
Buscar por categoría
Nuestros controladores de medio puente integran un controlador de lado alto y lado bajo y reducen las pérdidas de conmutación, operan en entornos ruidosos y mejoran la eficiencia del sistema. Con recursos como videos, artículos técnicos y otros documentos, le brindamos cobertura a lo largo de todo el proceso de diseño.
Seleccione por tensión de bus
Controladores de medio puente inferiores a 120 V
Controladores de medio puente inferiores a 700 V
Technical Resources
Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A)
Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282
AN-1317 Selection of External Bootstrap Diode for LM510X Devices (Rev. B)
Diseñe inversores solares y optimizadores más eficientes y fiables con los controladores de puerta de medio puente de TI
Con una mayor potencia de accionamiento, características de conmutación más rápidas y múltiples opciones de bloqueo por subtensión (UVLO), nuestros controladores de medio puente ayudan a minimizar las pérdidas en las etapas de potencia CC/CC.
Beneficios:
- Dispositivo de bloqueo para impedir el paso del transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico.
- Los encapsulados pequeños con opciones de diodo de arranque integrado ayudan a reducir el tamaño y el peso de la placa de circuito impreso.
- Múltiples opciones UVLO, incluyendo 5 V, para ayudar a aumentar la frecuencia mientras se minimizan las pérdidas de potencia.
Recursos destacados
- TIDA-050022 – Diseño de referencia de la etapa de potencia para convertidores CC/CC <100 VIN
- UCC27282EVM-335 – Módulo de evaluación UCC27201A de controlador de puerta de lado bajo y lado alto de 120 V, 3 A y UVL
Alimente sus diseños de vehículos eléctricos híbridos (HEV)/EV de forma fiable y eficiente, sin sacrificar el tamaño ni el peso, con los controladores de compuerta de medio puente de TI
Con una mayor fuerza de accionamiento, características de conmutación más rápidas y múltiples opciones de bloqueo por subtensión (UVLO), nuestros controladores de medio puente ayudan a minimizar las pérdidas y mejorar la fiabilidad en los sistemas de propulsión HEV/EV.
Beneficios:
- Los encapsulados pequeños con opciones de diodo de arranque integrado ayudan a reducir el tamaño y el peso de la placa de circuito impreso.
- Múltiples opciones UVLO, incluida la de 5 V, para funcionar con tensiones de polarización más bajas para aumentar las frecuencias de conmutación y reducir el tamaño del sistema.
- Dispositivo de bloqueo para impedir el paso del transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico.
Recursos destacados
- TIDA-01407 – Diseño de referencia de potencia de salida de 12 V y entrada de batería de 48 V y 400 W para automoc
- UCC27282-Q1 – Contr. puerta de medio puente, automotriz, 120 V y 3 A/3 A, UVLO de 5 V, interbloqueo y opciones de
- UCC27211A-Q1 – Controlador de puerta de medio puente automotriz, 120 V, 3.7 A/4.5 A con UVLO de 7 V
- UCC27712-Q1 – Automotive, 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock
- UCC27282EVM-335 – Módulo de evaluación UCC27201A de controlador de puerta de lado bajo y lado alto de 120 V, 3 A y UVL
Maximice la densidad de potencia con la gama de controladores de compuerta de medio puente compactos de TI con gran potencia de accionamiento
Desde la corrección del factor de potencia de los tótems hasta las etapas de potencia CC/CC, nuestros controladores de medio puente ofrecen una gran potencia de accionamiento, características de conmutación más rápidas y múltiples opciones de bloqueo por subtensión (UVLO) para ayudar a minimizar las pérdidas.
Beneficios:
- Dispositivo de bloqueo para impedir el paso del transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico.
- Los encapsulados pequeños con opciones de diodo de arranque integrado ayudan a reducir el tamaño y el peso de la placa de circuito impreso.
- Múltiples opciones UVLO, incluyendo 5 V, para ayudar a aumentar la frecuencia mientras se minimizan las pérdidas de potencia.
Recursos destacados
Supervise de forma fiable la etapa de potencia de electrodomésticos pequeños, sin sacrificar el factor de forma, con los controladores de compuerta de medio puente de TI
Con una mayor fiabilidad en tamaños de encapsulados compactos, nuestros controladores de medio puente ayudan a reducir la placa de circuito impreso (PCB) y el tamaño total del sistema en accionamientos de motores con o sin escobillas.
Beneficios:
- Los encapsulados pequeños con opciones de diodo de arranque integrado ayudan a reducir el tamaño y el peso de la placa de circuito impreso.
- Manejo de tensión negativa para resistir los transitorios inducidos por el motor.
- Dispositivo de bloqueo para impedir el paso del transistor de efecto de campo de semiconductores de óxido metálico (MOSFET).
Recursos destacados
Tres controladores de medio puente de TI en una etapa de potencia de CC sin escobillas minimizan el espacio entre el controlador de puerta y el transistor bipolar de puerta aislada, lo que reduce las pérdidas por conmutación y las interferencias electromagnéticas
Con una mayor fiabilidad en encapsulados de tamaño reducido, nuestros controladores de medio puente ayudan a reducir la placa de circuito impreso (PCB) y el tamaño total del sistema en los accionamientos de motores de CC sin escobillas.
Beneficios:
- Los encapsulados pequeños con opciones de diodo de arranque integrado ayudan a reducir el tamaño y el peso de la placa de circuito impreso.
- Manejo de tensión negativa para resistir los transitorios inducidos por el motor.
- Dispositivo de bloqueo para impedir el paso del transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico.
Recursos destacados
Maximice la densidad de potencia gracias a la gran potencia de accionamiento y los reducidos retardos de propagación de los controladores de compuerta de medio puente compactos de TI
Con bajos retardos de propagación y adaptación de retardo, nuestros controladores de puerta de medio puente ayudan a minimizar las pérdidas en la corrección del factor de potencia de tótem o en las etapas de potencia CC/CC.
Beneficios:
- Los encapsulados pequeños sin plomo con opciones de diodo de arranque integrado ayudan a reducir el tamaño y el peso de la placa de circuito impreso.
- Las múltiples opciones de bloqueo por subtensión, incluida la de 5 V, ayudan a aumentar la frecuencia a la vez que minimizan las pérdidas de potencia.
- Dispositivo de bloqueo para impedir el paso del transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico.
Recursos destacados
Design & development resources
Diseño de referencia de la etapa de potencia para convertidores CC/CC <100 VIN
Diseño de referencia de convertidor CC/CC de medio ladrillo de 600 W con control digital para aplica
The PMP4320A reference design is a single output DC-DC converter with standard half-brick dimensions and full digital control configuration based on the UCD3138. It is capable of delivering 50A output current with an output voltage of 12V. The converter provides high efficiency and good (...)