Desarrolle su sistema con soluciones de sincronización de alto rendimiento con nuestra tecnología de ondas acústicas masivas (BAW)
Aborde los desafíos de su sistema de relojes y temporización
Mejoras de confiabilidad que difieren de las tecnologías de resonadores tradicionales
Nuestros resonadores BAW mejoran las tecnologías de resonadores tradicionales, con una mayor confiabilidad en términos de vibración, choque y rendimiento de tiempo medio entre fallas (MTBF) y fallas en el tiempo (FIT), que son prioridades en condiciones ambientales adversas.
Beneficios:
- Los resonadores BAW pueden mantener una estabilidad <2 ppb/g sin fluctuación ni degradación de la frecuencia antes, durante o después de una vibración.
- Bajo un choque mecánico de 1500 g, los resonadores BAW pueden mantener una desviación de frecuencia <0.5 ppm, sin experimentar degradación de la fluctuación.
- Los resonadores BAW tienen una tasa de FIT de 0.3 y un MTBF de 3300 millones de horas a 35 °C, equivalente a 0.3 fallas en mil millones de horas de funcionamiento.
High Reliable BAW Oscillator MTBF and FIT Rate Calculations
Vibration and Mechanical Shock Performance of TI BAW Oscillators
Testing TI BAW resonator technology in mechanical shock and vibration environments
LMK5B33414ACTIVO
Soluciones flexibles para una variedad de frecuencias de reloj de salida
Nuestros FOD proporcionan un rendimiento de fluctuación excelente con una variedad de frecuencias de reloj de salida.
Beneficios:
- Para los productos de generadores de reloj, la integración de BAW de alta frecuencia con un FOD en encapsulados de tan solo 3 mm por 3 mm genera relojes con frecuencias de 1 MHz a 400 MHz.
- La sincronización de espectro extendido integrada en los FOD reduce la interferencia electromagnética del sistema.
- La programabilidad de la frecuencia de salida sin errores con pasos de resolución <10 ppb mediante el uso de FOD proporciona un ajuste preciso de la frecuencia de reloj de salida.
- En los FOD utilizados como reloj de arranque, se puede programar la oscilación de salida o el tipo de salida en la fábrica del proveedor o en el sitio mediante la interfaz del circuito interintegrado (I2C).
TI BAW resonator innovation puts time on your side
Standalone BAW Oscillators Advantages Over Quartz Oscillators
Ventajas mejoradas del rendimiento de fluctuación
Nuestra tecnología BAW ofrece un rendimiento de fluctuación ultrabaja que cumple los requisitos estrictos de sincronización de las redes basadas en Ethernet de 800 Gbps y 1.6 TBps y las aplicaciones de infraestructura inalámbrica 5 G y 6 G.
Beneficios:
- Nuestros sincronizadores de red, que incorporan la tecnología BAW como oscilador controlado por tensión (VCO), proporcionan al menos una ventaja de 20 dB sobre los VCO tradicionales sintonizados por inductor-condensador, lo que resulta en relojes con un rendimiento de fluctuación <50 fs.
- Nuestros osciladores y generadores de reloj basados en BAW proporcionan una fuente de reloj limpia para cumplir con los requisitos estrictos de tasa de errores de bits de la sincronización de EtherCAT, serializadores-deserializadores (SerDes), interconexión de componentes periféricos exprés (PCIe) y circuitos integrados para aplicaciones específicas y matrices de compuertas programables de campo (FPGA).
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
LMK5B33216ACTIVO
LMK5C33414AACTIVO
Sincronizadores y sintetizadores RF de alto rendimiento
Nuestra cartera de relojes incluye soluciones de distribución de reloj, sincronizadores de red de alto rendimiento y sintetizadores de radiofrecuencia (RF).
Beneficios:
- Admite aplicaciones JEDEC JESD204B y JESD204C al proporcionar una sincronización en fases y señales de referencia del sistema (SYSREF) a convertidores de datos, matrices de compuertas programables de campo y sistemas en chip.
- El software de protocolo de tiempo de precisión (PTP) 1588v2 del Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) proporciona compatibilidad total con la desviación de la señal de 1 pps (±2 ns) para cumplir con el rendimiento de clase D de los perfiles del Sector de normalización de las telecomunicaciones de la unión internacional de telecomunicaciones, y compatibilidad parcial con la temporización (≤1 µs) con variaciones de retardo de paquetes >230 µs.
- Compatible con los perfiles de telecomunicaciones PTP G8275.1 y G.8275.2.
LMK5B33216ACTIVO
LMK5C33414AACTIVO
Productos espaciales para diseños esenciales
Nuestras soluciones de reloj resistentes a la radiación abordan requisitos de reloj para extremos frontales de radiofrecuencia y procesamiento de datos, lo que le ayuda a cumplir requisitos de diseño esenciales y obtener la certificación espacial más rápido, desde misiones de baja órbita terrestre hasta misiones de espacio profundo.
Beneficios:
- 60 años de experiencia en el mercado espacial
- Los encapsulados incluyen cerámica tradicional resistente a la radiación (lista de fabricantes calificados [QML], clase V); plástico resistente a la radiación (QML, clase P) con cierre de evento único (SEL) ≥65 MeV⋅cm2/mg y dosis ionizante total (TID) ≥100 krad; y plástico tolerante a la radiación (producto mejorado [EP] para el espacio) con SEL ≥43 MeV⋅cm2/mg y TID ≥30 krad.
Visite nuestro portal de aplicaciones espaciales
Todos nuestros productos de grado espacial al alcance de su mano
How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A)
LMX2615-SPACTIVO
LMK04832-SPACTIVO
LMX1906-SPACTIVO
Tecnología de procesos optimizada
Las funciones básicas de los circuitos integrados de limpiador de fluctuación, sintetizador de radiofrecuencia (RF) y sintetizador de red de última generación son los bucles de bloqueo de fase (PLL) y los osciladores controlados por tensión (VCO) de RF de banda ancha de alto rendimiento y ruido ultrabajo.
Beneficios:
- Combine la tecnología interna de procesos de germanio de silicio optimizada con décadas de experiencia en arquitectura RF y diseño de circuitos
- Soluciones de reloj que pueden ayudarle a cumplir con los requisitos de mejor rendimiento acústico, frecuencias de funcionamiento más altas, un tamaño más pequeño y una potencia menor.
LMX2820 RF Synthesizer Phase Noise Improvement With Alternative Topologies (Rev. A)
Dramatically Improve Your Lock Time with VCO Instant Calibration
Encuentre recursos para empezar
TI Precision Labs: videos sobre relojes y temporización
Amplíe sus conocimientos sobre relojes y temporización con nuestro completo programa de videos de capacitación que abarca temas clave, desde terminología básica y factores de ruido del sistema hasta consideraciones avanzadas de diseño.
Software de programación de diseño de árbol de reloj
La herramienta de síntesis de tipo árbol de reloj “arquitecto de tipo árbol de reloj” agiliza el proceso de diseño al generar soluciones de árbol de reloj en función de los requisitos del sistema. La herramienta extrae datos de una amplia base de datos de productos de relojes para generar una (...)
Software de programación de diseño de árbol de reloj
La herramienta de síntesis de tipo árbol de reloj “arquitecto de tipo árbol de reloj” agiliza el proceso de diseño al generar soluciones de árbol de reloj en función de los requisitos del sistema. La herramienta extrae datos de una amplia base de datos de productos de relojes para generar una (...)
Software de programación de diseño de árbol de reloj
La herramienta de síntesis de tipo árbol de reloj “arquitecto de tipo árbol de reloj” agiliza el proceso de diseño al generar soluciones de árbol de reloj en función de los requisitos del sistema. La herramienta extrae datos de una amplia base de datos de productos de relojes para generar una (...)
Descubra aplicaciones destacadas
Mejore la integridad de la señal y reduzca los costos de los SerDes 112G/224G PAM4 con los relojes BAW de fluctuación ultrabaja de TI
Equipo final/subsistema
Los sincronizadores basados en BAW, los sintetizadores de RF y la distribución de reloj hacen que TI sea popular en 4G, 5G y 6G
Equipo final/subsistema
- Sistema de antena activo masivo, múltiple entrada y múltiple salida: sincronización
- Unidad de radio remota macro (RRU): acondicionador y sincronizador de reloj
- Estación base de células pequeñas: sincronización
- Unidad de banda base (BBU): potencia en el punto de carga
- Unidad de transporte exterior: sincronización
Maximice la fiabilidad en sistemas empresariales con PCIe Gen 1–6 y circuitos integrados de reloj Ethernet multifuente
Equipo final/subsistema
Cumpla los requisitos de sincronización precisa y ofrezca sistemas de bajo ruido con los sintetizadores de reloj y radiofrecuencia (RF) de TI
Diseño de ref. de reloj del transceptor RF multicanal de bajo ruido para aplicaciones de radar y EW
Módulo de evaluación LMX2594 para sintetizador de RF de 15 GHz con sincronización de fase de varios
El módulo de evaluación (EVM) LMX2594 es una plataforma para evaluar la función de sincronización de fase (PS) del sintetizador de RF de banda ancha LMX2594. El LMX2594PSEVM contiene dos piezas LMX2594 que comparten el mismo reloj de referencia.
Después de la sincronización de fase, se puede medir (...)