¿Por qué elegir TI para su diseño espacial?
Ingeniería de la próxima frontera
Elija el dispositivo adecuado para satisfacer los requisitos de calidad de su misión
Para satisfacer las necesidades de los nuevos clientes de espacio y espacio profundo, ofrecemos dos opciones diferentes de embalaje calificado para el espacio:
- Plástico, que ofrece menor tamaño, menor peso y mayor rendimiento, disponible en dos niveles de radiación: productos resistentes a la radiación de la Lista de Fabricantes Calificados (QML) clases P e Y optimizados para misiones de órbita terrestre media (MEO) y órbita geoestacionaria (GEO) con requisitos de alta calidad y alta tolerancia a la radiación, y productos mejorados para el espacio (SEP) tolerantes a la radiación dirigidos a misiones de órbita terrestre baja (LEO) con requisitos de radiación y costo más bajos.
- Cerámica, que está sellada herméticamente según QML clase V con varios niveles de radiación.
QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C)
Cómo los dispositivos de plástico mejorados en el espacio abordan los desafíos en las aplicaciones de baja órbita terrestre
Guía de productos espaciales de TI
TPS7H4001-SPACTIVO
TPS7H5001-SPACTIVO
ADC12DJ5200-SPACTIVO
Nuestros productos de gestión de alimentación con resistencia y tolerancia a las radiaciones están optimizados para ayudarlo a cumplir los requisitos de tamaño, peso, consumo y costo (SWaP-C), y alcanzar los más altos niveles de densidad de alimentación y eficiencia mientras opera en el espacio durante las próximas décadas. Nuestros controladores CC/CC, convertidores reductores, reguladores lineales, conmutadores de carga y referencias de tensión le ayudan a satisfacer todos sus requisitos de alimentación más exigentes.
Serie de videos T-60: consideraciones de diseño para circuitos de gestión de energía de calidad espacial
Kit Alpha Data ADM-VA600 con núcleo AMD Versal XQRVC1902 ACAP y productos TI tolerantes a la radiación
Fuente de alimentación STAR-Tiger de STAR-Dundee para SpaceFibre con circuitos integrados analógicos y de alimentación resistentes a la radiación de TI
TPS7H6003-SPACTIVO
TPS7H2140-SEPACTIVO
TPS7H5005-SEPACTIVO
Maximice el rendimiento de datos y SWAP-C con nuestra cartera de RF de grado espacial
Nuestros convertidores de datos, productos de sincronización, amplificadores y diseños de sistemas de alto rendimiento lo ayudan a ofrecer el mayor ancho de banda con la más amplia cobertura de frecuencia de radiofrecuencia (RF) en un entorno de radiación hostil, lo que le permite admitir varios canales de comunicación o radar con mayor rendimiento en una menor cantidad de espacio.
Le permite lograr lo siguiente:
- Ancho de banda instantáneo más amplio y cobertura de frecuencia de RF más amplia para el muestreo directo de RF.
- Sincronización de un gran número de convertidores de datos en sistemas de antenas de matriz en fases.
- Requisitos de tamaño, peso, alimentación y consumo (SWaP-C) con soluciones altamente integradas.
- Cobertura de cartera para cualquier requisito de misión, desde la órbita baja de la Tierra hasta el espacio profundo.
Phased array antenna systems: A new paradigm for electronics in satellites (Rev. A)
Mejora del SWaP-C en sistemas de antena de matriz en fases
JESD204 Rapid Design IP para FPGA conectadas a convertidores de datos de alta velocidad TI
AFE7950-SPACTIVO
LMX1906-SPACTIVO
LMK04832-SPACTIVO
Precisión para instrumentos sofisticados
Desde amplificadores operacionales de grado espacial hasta convertidores de datos de precisión, nuestras últimas tecnologías de precisión ofrecen la máxima exactitud e integración para instrumentación sofisticada y telemetría precisa de diversas mediciones de tensión, corriente y temperatura en todo el sistema.
Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape
Módulo de evaluación tolerante a la radiación de ADS1282-SP
Diseño versátil de referencia de plataforma de control y monitoreo del estado de los satélites con < 1 % de precisión
ADC128S102-SEPACTIVO
OPA4H014-SEPACTIVO
Acelere la comercialización y optimice los costos al comprar en nuestra cartera de productos aptos para el espacio
Encuentre la clasificación y el rendimiento de radiación más precisos necesarios para su misión en nuestro amplio inventario en línea de productos espaciales, disponible inmediatamente.
Beneficios de elegir comprar productos en línea:
- Acceda a códigos de precios, inventario y días de lote específico, incluida la información de calidad específica del lote a través de su cuenta myTI.
- Elija la mejor moneda, opción de pago y método de pedido para su organización.
- Reciba sus productos de calidad espacial en un plazo de dos días o menos al comprar a través de TI.com o la interfaz de programación de aplicaciones (API) de TI store.
APIs: A Direct Path to Doing Business With TI
¿Ofrece TI.com una selección de códigos de fecha para los dispositivos de clase Q y clase V de la Lista de fabricantes calificados (QML)?
¿Cómo puedo obtener informes de conformidad del producto?
Diseño versátil de referencia de plataforma de control y monitoreo del estado de los satélites con <
Diseño de referencia de transceptor integrado de grado espacial 4T5R
El diseño de referencia del transceptor integrado de grado espacial 4T5R incorpora un transceptor completo de muestreo de RF que incluye una solución de reloj y una solución de potencia. El diseño incorpora todos los dispositivos de TI con sabor SEP y los pasivos aptos para el espacio dentro de un (...)