¿Por qué elegir Texas Instruments (TI) para abordar sus necesidades informáticas de centros de datos?
Satisfaga las necesidades de alimentación de los procesadores de IA con nuestras soluciones multifase y PoL
Optimice la eficiencia del centro de datos con nuestras soluciones multifásicas de alto rendimiento
Los centros de datos de mayor densidad necesitan un mayor consumo de potencia para cada bandeja de acelerador y cómputo. Alimente sus procesadores de sistema en chip con nuestros productos multifase, lo que posibilita obtener más potencia en menos espacio del tablero para conseguir una buena potencia informática.
Nuestra familia de dispositivos monolíticos de etapa de potencia viene en un encapsulado térmico mejorado, mientras que nuestros controladores escalables ofrecen una rápida respuesta transitoria de la carga, telemetría avanzada y funciones de protección. En conjunto, usted recibe una solución completa en cuanto a la potencia para lograr un rendimiento sin igual en los centros de datos.
Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx e Intel FPGA de alto rendimiento
D-CAP+™ Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp
Aumento de la densidad de potencia y la eficiencia del centro de datos
Con nuestros convertidores reductores se aumenta la eficiencia, se mejora el rendimiento transitorio de carga y se reduce el recuento de componentes externos en los sistemas de potencia de cálculo del acelerador de hardware y la unidad central de procesamiento (CPU) de servidor en rack.
Para mejorar la confiabilidad y la protección del sistema informático, muchas de nuestras soluciones en el punto de carga están disponibles con la interfaz en serie PMBus para configurar el funcionamiento de la fuente de alimentación y supervisar la tensión, la corriente y la temperatura en tiempo real. Nuestra tecnología de proceso, nuestro encapsulado avanzado y nuestras novedosas arquitecturas de modo de control lo ayudan a maximizar el espacio disponible del tablero, cumplir los objetivos de eficiencia y cumplir requisitos de tensión estrictos con menos componentes externos.
Funciones de seguridad ampliadas en TPS546D24S y TPSM8S6C24
Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C)
Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC)
TPS544E27PRESENTACIÓN PRELIMINAR
Diseñe sistemas de distribución de potencia para centros de datos confiables con nuestros eficientes interruptores de potencia
Dados los rápidos avances en inteligencia artificial e informática en la nube, hay un aumento exponencial en la demanda de potencia y confiabilidad de los centros de datos.
Con nuestros fusibles electrónicos (eFuses), controladores de intercambio en caliente, interruptores de carga y controladores ORing altamente integrados se admiten sistemas de potencia de centros de datos con alta densidad de potencia, protecciones ajustables de corriente, tensión y exceso de temperatura, y telemetría avanzada que son capaces de manejar mayores niveles de potencia y garantizan la confiabilidad.