La onda acústica masiva (BAW) es una tecnología de resonador que utiliza la transducción piezoeléctrica para generar una frecuencia de GHz y una resonancia de alta Q que se puede integrar directamente en paquetes de plástico estándar que contienen otros circuitos integrados (IC). BAW puede ofrecer muchas ventajas sobre los resonadores de cuarzo y microelectromecánicos (MEM) tradicionales, incluyendo una fabricación optimizada, una mayor flexibilidad, una mejor estabilidad de frecuencia y fluctuación ultrabaja, así como una mayor confiabilidad en condiciones ambientales hostiles como vibraciones y choques.
¿Por qué elegir nuestra tecnología BAW?
Actualice su diseño con la tecnología BAW
Descubra las ventajas del rendimiento de fluctuación ultrabaja de la tecnología BAW
- El rendimiento de fluctuación ultrabaja de la tecnología de ondas acústicas masivas (BAW) lo ayuda a cumplir los estrictos requisitos de las redes basadas en Ethernet de 800 Gbps y 1.6 Tbps y las aplicaciones de infraestructura inalámbrica 5G/6G.
- La incorporación de la tecnología BAW como oscilador controlado por tensión en los sincronizadores de red ofrece una ventaja superior a >20 dB en comparación con los dispositivos D34 tradicionales y un rendimiento de fluctuación inferior a 50 fs.
- Una fuente de reloj limpia cumple con los requisitos de tasa de errores de bits para EtherCAT, SerDes, Peripheral Component Interconnect Express y aplicaciones del sector aeroespacial y de defensa y el reloj FPGA.
112G and 224G PAM-4 SerDes Clocking for Rapid Data Center Switches (Rev. A)
LMK5XXXXXS1 Network Synchronizer Compliance Test Report for PTP Profiles G.8275.1 and G.8275.2
LMK5B33216ACTIVO
LMK5C33216AACTIVO
Mantenga la precisión de la frecuencia durante toda la vida útil del dispositivo
- La tecnología de ondas acústicas masivas (BAW) proporciona una estabilidad mejorada.
- Estabilidad de la temperatura de ±10 ppm en el rango de funcionamiento de –40 °C a 125 °C para la opción de embalaje de nivel AEC-Q100. Estabilidad de frecuencia total de ±25 ppm incluyendo desplazamiento de soldadura, tolerancia inicial, variación de –40 °C a 125 °C, variación de 1.8 V a 3.3 V y envejecimiento a 10 años.
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
Top 5 things to know about TI BAW resonator technology
Satisfaga todas sus necesidades de cronómetros y sincronización con la tecnología BAW
- Las frecuencias de resonador de la competencia varían desde unos pocos kilohertz hasta unos pocos megahercios. Nuestra tecnología de ondas acústicas masivas (BAW) resuena a una frecuencia de gigahertz, generando un rango más amplio de frecuencias de salida para diferentes aplicaciones de temporización sin el uso de un PLL.
- La integración de frecuencias de resonador de gigahertz con un divisor de salida permite la generación de frecuencias de 250 kHz a 400 MHz en nuestros osciladores y generadores de reloj
Driving Multiple Loads With a Single LVCMOS Oscillator (Rev. B)
Standalone BAW Oscillators Advantages Over Quartz Oscillators
La integración de BAW con circuitos IC adicionales reduce el espacio de la PCB
- La integración de la tecnología BAW en nuestros osciladores, generadores de reloj y microcontroladores inalámbricos elimina componentes adicionales y reduce el espacio de la placa de circuito impreso (PCB).
- Nuestros osciladores BAW están disponibles en encapsulados de 3.2 mm × 2.5 mm, 2.5 mm × 2.0 mm, 2.0 mm × 1.6 mm y 1.6 mm × 1.2 mm para facilitar el reemplazo directo.
- La integración de los resonadores BAW en generadores de reloj con un tamaño de encapsulado de tan solo 3 mm × 3 mm elimina la necesidad de un reloj externo o una fuente de cristal, ya que reduce la lista de materiales y el espacio en la PCB y simplifica la implementación en aplicaciones con limitaciones de espacio.
- La integración de los resonadores BAW en microcontroladores inalámbricos elimina la necesidad de relojes de referencia de cristal u oscilador externos.
BAW Oscillator Solutions for Building Automation (Rev. A)
Driving Multiple Loads With a Single LVCMOS Oscillator (Rev. B)
Going crystal-less is easy with the world's first crystal-less, wireless SimpleLin
Construya un sistema más confiable con la tecnología BAW
- Los resonadores de onda acústica masiva (BAW) ofrecen muchas mejoras con respecto a las tecnologías de resonadores microelectromecánicos y de cuarzo existentes. La mejora principal es la fiabilidad del resonador BAW en términos de vibración, choque y rendimiento de tiempo medio entre fallos (MTBF) y fallos en tiempo (FIT).
- Los resonadores BAW pueden mantener una estabilidad inferior a 2 ppb/g sin fluctuación significativa ni degradación de la frecuencia antes, durante o después de un evento de vibración.
- Bajo un choque mecánico de 1500 g, los resonadores BAW mantienen una desviación de frecuencia inferior a 0.5 ppm y no sufren degradación de la fluctuación.
- Los resonadores BAW tienen una tasa de FIT de 0.3 y un MTBF de 3.3 mil millones de horas a 35 °C, equivalente a 0.3 fallos en mil millones de horas de funcionamiento.
High Reliable BAW Oscillator MTBF and FIT Rate Calculations
Vibration and Mechanical Shock Performance of TI BAW Oscillators
Beyond quartz: How BAW clocks are redefining ADAS and IVI
La fabricación de resonadores BAW mitiga los problemas de suministro
- TI fabrica internamente sus productos basados en la tecnología de ondas acústicas masivas (BAW), incluidas la fabricación, el ensamblaje y las pruebas.
- La fabricación totalmente interna reduce la fiabilidad de los proveedores externos.
- La integración de nuestro resonador BAW en paquetes de plástico estándar que contienen otros circuitos integrados (IC) nos permite ser compatibles con muestras y dispositivos de producción en serie con un único IC para múltiples frecuencias, tipos de salida y variantes de tensión.
Mejore la integridad de la señal y reduzca el costo total del sistema para los SerDes PAM4 de próxima generación de 112 Gbps y 224 Gbps con relojes de bajo jitter, gracias a nuestra tecnología BAW.
Nuestros sincronizadores de red basados en BAW están diseñados para cumplir los estrictos requisitos de fluctuación de los SerDes PAM-4 de 112G/224G.
- Rendimiento con fluctuación ultrabaja: La integración de nuestra tecnología BAW en nuestros productos de sincronizador de red permite un rendimiento de fluctuación ultrabaja de 42 fs.
- Rendimiento PSRR excepcional: Nuestros osciladores y sincronizadores de red basados en BAW contienen LDO integrados que permiten un rendimiento de reloj óptimo.
- Solución IEEE 1588 PTP y SyncE: El mejor nivel de fluctuación de su clase, junto con un software PTP de clase D con sincronización precisa que cumple con las normas G.8275.1 y G.8275.2, así como con la norma SyncE G.8262.
Recursos destacados
- LMK5B33216 – Sincronizador de red de 16 salidas, 3 DPLL y APLL, con VCO de onda acústica masiva de 2.5 GHz integr
- LMK05318B – Reloj sincronizador de red monocanal de fluctuación ultrabaja con BAW
- LMK6P – Oscilador LVPECL de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimie
- CLOCK-TREE-ARCHITECT – Software de programación de diseño de árbol de reloj
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
- TICSPRO-SW – Software Pro de relojes y sintetizadores (TICS) de Texas Instruments
Maximice la fiabilidad del sistema y el rendimiento necesarios en sistemas empresariales mediante nuestros osciladores basados en BAW y generadores de reloj multifuente para señales de reloj PCIe y Ethernet.
Nuestros osciladores y generadores de reloj basados en la tecnología BAW de múltiples fuentes ofrecen soluciones de sincronización para todas las aplicaciones empresariales.
- Servidor: Nuestros generadores de reloj basados en BAW ofrecen una única solución IC en un pequeño encapsulado de 3 mm x 3 mm para sincronizar el procesador de administración de servidor, OCP 3.0/CPU1 PE3 x 16 y FPGA dentro de una placa base de servidor.
- SmartNIC/acelerador de hardware: Los osciladores y generadores de reloj basados en BAW proporcionan un reloj de referencia para Ethernet de 56 G/112 G y hasta PCIe Gen 6.
- SSD: Los osciladores y generadores de reloj basados en BAW proporcionan un reloj de referencia compatible con PCIe Gen 6 para el controlador SSD.
Recursos destacados
Los sincronizadores de red basados en BAW han hecho que nuestras soluciones de sincronización sean la opción elegida por numerosas redes 4G y 5G implementadas en todo el mundo, y están allanando el camino para los futuros diseños de 6G.
Diseñe sistemas robustos aprovechando la conmutación sin interrupciones y el rendimiento de mantenimiento de frecuencia de nuestro sincronizador de red basado en BAW, al tiempo que simplifica los diseños de 5G con relojes de fluctuación ultrabaja.
- Simplifique el diseño de su fuente de alimentación: LDO integrados que ofrecen un PSRR de < −75 dBc en los carriles de potencia.
- Interfaz AFE: Amplitud de salida programable y tensión en modo común, además de compatibilidad con JESD204B y JESD204C
- Compatibilidad completa con temporización: Compatible con el software PTP IEEE-1588v2 y desviación de señal 1PPS muy inferior a +/-5 ns
- Compatibilidad con temporización parcial: Menos de +/- 1 µs con PDV superiores a 230 µs.
Recursos destacados
- LMK5C33216 – Sincronizador de reloj de fluctuación ultrabaja con JESD204B para comunicaciones inalámbricas con BA
- LMK6C – Oscilador LVCMOS de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendi
- TICSPRO-SW – Software Pro de relojes y sintetizadores (TICS) de Texas Instruments
- PLLATINUMSIM-SW – Herramienta de simulación PLLatinum de Texas Instruments
Maximice la confiabilidad y el rendimiento del sistema, elementos esenciales en los sistemas de automatización de edificios, mediante el uso de nuestros osciladores, generadores de reloj y MCU inalámbricos basados en la tecnología BAW
Los sistemas de automatización de edificios maximizan la seguridad, la solidez y la confiabilidad a un nivel escalable. Para obtener un mejor rendimiento, se necesita una red compleja y confiable de datos de reloj precisos. Nuestros productos basados en BAW ofrecen una solución que satisface estas necesidades.
- Fiabilidad y robustez: La tecnología BAW ofrece un mejor desempeño frente a las vibraciones y los impactos, así como un MTBF 100 veces superior al de las tecnologías de resonadores de cuarzo.
- Desempeño: Nuestros productos basados en BAW admiten un rango de temperatura de operación de −40 a 105 °C y una estabilidad de frecuencia total de ±25 ppm, incluyendo 10 años de envejecimiento.
Recursos destacados
- LMK6C – Oscilador LVCMOS de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendi
- LMK3H0102 – Generador de reloj sin referencia compatible con PCIe de Gen 1 a Gen 7 basado en ondas acústicas mas
- CC2652RB – MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si
Reduzca las preocupaciones relacionadas con las limitaciones de espacio y brinde relojes de alto rendimiento a un gran número de terminales de sistemas médicos con nuestros productos basados en BAW.
El rendimiento, el tamaño y la confiabilidad son métricas clave para los sistemas médicos. La tecnología BAW se puede utilizar para superar los requisitos de estas métricas.
- Desempeño: Nuestros productos sincronizadores de red proporcionan relojes de rendimiento de fluctuación de 42 fs que cumplen con la norma JESD204B.
- Tamaño: La integración de BAW en nuestros productos ofrece la oportunidad de eliminar componentes adicionales y reducir el espacio de PCB asignado a estos dispositivos y a sus circuitos externos.
- Confiabilidad: La tecnología BAW proporciona un mejor rendimiento de vibración y choque en comparación con las tecnologías de resonadores de cuarzo.
Recursos destacados
- LMK05318B – Reloj sincronizador de red monocanal de fluctuación ultrabaja con BAW
- LMK5B33216 – Sincronizador de red de 16 salidas, 3 DPLL y APLL, con VCO de onda acústica masiva de 2.5 GHz integr
- CC2652RB – MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si