Conozca nuestras principales tecnologías
Nuestras tecnologías de vanguardia le ayudan a crear diseños que gestionan la energía de forma más eficiente, perciben el mundo con mayor precisión, conectan la información sin interferencias y procesan los datos de forma más inteligente.
Explore las tecnologías de hardware
Explore las tecnologías:
Hardware | Tecnologías de software y arquitectura de sistemas | Fabricación | Destacados
Explore las tecnologías de software y las arquitecturas de sistemas
Explore las tecnologías de fabricación
Tecnologías destacadas
Edge AI
Experimente una IA rápida y segura de vanguardia con nuestros productos de detección, procesamiento y control.
Detección de corriente
La amplia gama de soluciones de detección de corriente de TI permite una precisión líder en el sector para una amplia gama de tensiones de modo común y temperaturas —sin concesiones en cuanto al tamaño, la complejidad o el costo del sistema.
Buck (reductor)
Utilice nuestros más de 7000 reguladores conmutados CC/CC de alta eficiencia y reguladores lineales de caída baja (LDO) para rangos de tensión de entrada de 1 V a 100 V y rangos de corrientes de salida de 50 mA a 420 A.