Thread habilita que las cerraduras inteligentes, termostatos y otros dispositivos con sensores o actuadores se integren a la perfección con las infraestructuras basadas en la nube y los asistentes digitales existentes. El repositorio de GitHub de TI OpenThread para el portafolio de microcontroladores (MCU) inalámbricos SimpleLink™ ofrece una corriente de reposo de tan solo 0.710 µA mientras retiene por completo la memoria SRAM. Además, la gama SimpleLink™ es compatible con la norma de conectividad Matter a través de Thread.

¿Por qué elegir Thread de TI?

Rendimiento de bajo consumo líder en el sector
Gama de productos Matter
Calidad, confiabilidad y certificación
PRODUCTS

Thread portfolio by memory & use case

RECURSOS

Diseño y desarrollo

Thread SimpleLink Academy

Aprenda con SimpleLink Academy mediante módulos de capacitación y guías de fácil uso que abarcan un amplio rango de temas para todas las placas LaunchPad de la familia de MCU SimpleLink

Repositorio de GitHub

Comience a desarrollar hoy mismo con la habilitación de la plataforma de TI para OpenThread de código abierto

Thread versus Zigbee: ¿cuál es la diferencia?

Conozca las diferencias entre los estándares Thread y Zigbee

Certificación OpenThread

Conozca cómo respaldamos OpenThread con nuestra familia de MCU inalámbricos SimpleLink
Diseño de referencia

Diseño de referencia Smart Lock que permite una duración de la batería de más de 5 años en 4 batería

Con el creciente número de propietarios de edificios y viviendas que buscan adaptar cerraduras inteligentes (o cerraduras electrónicas) a su inmueble, las cerraduras inteligentes inalámbricas con alimentación por batería se están volviendo cada vez más populares en el mercado actual.  En una (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia del nodo de sensor de humedad y temperatura para Star Networks que permite una

Este diseño de referencia utiliza nuestro temporizador del sistema de nanopotencia, la plataforma del microcontrolador (MCU) inalámbrico de potencia ultrabaja SimpleLink™ y tecnologías de detección de humedad para demostrar un método de potencia ultrabaja para los nodos finales de los sensores del (...)


Cerradura inteligente con soporte para Matter over Thread y sondeo de canales

Destacamos las capacidades inalámbricas de nuestro MCU inalámbrico CC2755 con Matter over Thread y medición de distancia mediante el sonido de canal Bluetooth.

CC2340R5ACTIVO

MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB

CC2755R10ACTIVO

MCU inalámbrico, Bluetooth, Zigbee, Thread y Matter, NPU para Edge AI, HSM, 1 MB flash y +10 dBm<

TECNOLOGÍAS AFINES

Descubra más tecnologías

Zigbee®

Redes malladas robustas y de baja potencia para hogares y edificios inteligentes.


Matter

Simplificamos las conexiones y las hacemos más seguras y escalables con la base para cosas conectadas en aplicaciones de automatización para edificios y hogares.


Bluetooth® baja energía

Soluciones probadas para añadir fácilmente Bluetooth baja energía (LE) a las aplicaciones automotrices, industriales o de electrónica de consumo.