Aplicaciones destacadas
- Impulse el futuro con sistemas de energía solar inteligentes y fiables que utilicen soluciones líderes en el sector de la energía, el control en tiempo real, la detección y las comunicaciones
- Cree soluciones de carga de vehículos eléctricos rápidas y eficientes con productos y diseños líderes en energía de alta tensión, detección de corriente y tensión y conectividad
- Diseñe sistemas de medidores inteligentes, fiables y exactos mediante nuestras soluciones de detección, metrología y comunicaciones para medidores de electricidad, medidores de agua y medidores de gas
- Diseñe sistemas de almacenamiento de energía confiables y eficientes con nuestras tecnologías de conversión de potencia, detección y gestión de baterías
Seleccione una aplicación de infraestructura de red
Descubra nuestros recursos de diseño para aplicaciones de infraestructura energética. Desde diagramas de referencia interactivos con recomendaciones de productos de subsistemas hasta informes técnicos y blogs de moda. Encuentre su recurso aquí para acelerar su ciclo de diseño.
Para explorar nuestras aplicaciones de infraestructura energética,
Energía solar
Recursos afines
Acelere su desarrollo de sistemas de energía solar confiables y de bajo consumo. Nuestra tecnología para inversores de cadenas solares ayuda a mejorar la densidad de potencia y la eficiencia, a la vez que proporciona una comunicación y supervisión en tiempo real.
Ver el diagrama de bloques del inversor de cadenasSistema de almacenamiento de energía de la batería
Recursos afines
Diseñe sistemas de almacenamiento de energía confiables y eficientes. Nuestra tecnología para la supervisión de baterías y la conversión de potencia lo ayuda a lograr una tensión, corriente y temperatura precisas, así como una alta eficiencia y densidad de potencia.
Ver el diagrama de bloques del sistema de almacenamiento de energía en bateríasBomba de calor
Minimice el consumo de energía y maximice la precisión del flujo de energía y la medición de temperatura en su diseño de bomba de calor. Los medidores giratorios tradicionales y ultrasónicos se benefician del bajo consumo de corriente y la integración.
Ver el diagrama de bloques de la bomba de calorEstación de carga de CA (pila)
Recursos afines
Mejore la velocidad, la comodidad y la eficiencia de carga de los vehículos eléctricos y proporcione una supervisión de energía en tiempo real y conexiones a la red eléctrica con nuestra tecnología para estaciones de carga de CA.
Ver el diagrama de bloques de la estación de carga de CA (pila)Medidor de electricidad
Nuestra tecnología lo ayuda a crear medidores de electricidad más inteligentes, desde medidores simples hasta polifásicos. Logre una conectividad inalámbrica y por cable confiable y de alta velocidad, así como una medición precisa de la corriente y la tensión.
Ver el diagrama de bloques del medidor de electricidadEstación de carga rápida de CC
Recursos afines
La carga de vehículos eléctricos debe ser rápida, segura y fácil de usar. Nuestra tecnología para estaciones de carga rápida ofrece una conversión de energía precisa, detección de corriente y control para admitir una carga de potencia más rápida y superior y varias normas de carga.
Ver el diagrama de bloques de la estación de carga rápida de CC¿Por qué debería elegir Texas Instruments para sus aplicaciones de infraestructura energética?
Ingeniería de próxima generación de energía
Desarrollar una mayor proporción de energía renovable como la solar es crucial para aumentar la fiabilidad de la red y proporcionar energía a los consumidores a bajo costo. Ayudamos a resolver los mayores desafíos energéticos y abordamos las demandas de recursos de energía a través de una conversión de energía eficiente, detección precisa de corriente y tensión, comunicación inteligente y administración fiable de la batería.
Al hacer que los inversores/rectificadores de CA a CC y los inversores de CC-CC sean más pequeños, más eficientes y más fáciles de implementar con tecnología como GaN, lo ayudamos a hacer posible que más hogares, edificios y ciudades reciban energía solar y almacenen el exceso de energía. en sistemas de almacenamiento de energía.
Ofrezca V2G y V2H con carga bidireccional
A medida que surgen nuevas soluciones de carga y almacenamiento de baterías, el concepto de carga bidireccional del vehículo a la red (V2G) y del vehículo a la casa (V2H), donde los vehículos eléctricos proporcionan energía de la batería para reforzar las necesidades de electricidad, se está volviendo más común. Nuestras tecnologías de alimentación, detección y conectividad de banda ancha le permiten hacer realidad el almacenamiento de energía V2G y V2H, contribuyendo a una gestión de la energía más sostenible, eficiente y asequible.
La introducción de medidores de electricidad inteligentes fue un paso inicial para hacer que la red sea más inteligente. Los cargadores de vehículos eléctricos, los inversores solares y los sistemas de almacenamiento de energía también pueden beneficiarse de una mayor integración en la red, lo que brinda información valiosa sobre la comodidad, el ahorro de energía y la estabilidad de la red.
Con este mayor grado de electrificación y generación y almacenamiento local, la CC y CA de alta tensión en los hogares requerirán sensores para mantener seguros a los equipos y a las personas. Ofrecemos tecnología de detección de tensión y corriente, así como temperatura y humedad para ayudar a permitir una detección rápida y fiable para sus diseños.
El siguiente paso en los sistemas de redes inteligentes es una red completamente modernizada con inteligencia en tiempo real. Con aplicaciones conectadas y capacidades informáticas rápidas, las decisiones sobre equilibrio de carga, respuesta a la demanda y servicios de valor agregado pueden hacer que la red sea más inteligente, eficiente y fiable.
Los productos de procesamiento integrado están diseñados para la computación periférica, con capacidades en tiempo real y funcionamiento de baja potencia. Además, una caja de herramientas de habilitadores de seguridad, productos y documentación ayudan a abordar las amenazas de seguridad emergentes.