Amplificadores de detección de corriente
Buscar por categoría
Ya sea que necesite detectar una falla de sobrecorriente para diagnosticar el sistema, mejorar la eficiencia energética del sistema o proporcionar retroalimentación de bucle cerrado, nuestra cartera de amplificadores de detección de corriente ofrece gran precisión en la detección de corriente en una amplia gama de tensiones y temperaturas de modo común para cualquier aplicación de detección de corriente sin comprometer el costo y el tamaño.
Ventajas de nuestros amplificadores de detección de corriente
Soluciones flexibles de detección de corriente para su diseño
Obtenga una detección de corriente rápida y precisa en todos los sistemas
Ya sea que necesite detectar un fallo de sobrecorriente, mejorar la eficiencia del sistema o proporcionar retroalimentación de bucle cerrado, la amplia gama de soluciones de detección de corriente de TI habilita una exactitud líder en el sector para un rango de tensiones de modo común y temperaturas, sin sacrificar el tamaño, la complejidad o el costo del sistema. Durante décadas de experiencia, hemos desarrollado una tecnología de detección de corriente de vanguardia que permite a los ingenieros alcanzar el máximo rendimiento del sistema, eficiencia energética y fiabilidad.
Obtenga más información sobre las categorías de productos clave para la detección de corriente:
Obtenga más información sobre diversos circuitos funcionales comunes y desafiantes
Los diseñadores tienen varias opciones a la hora de crear circuitos de medición de corriente precisos para aplicaciones rentables. Lea nuestro libro electrónico Guía para ingenieros sobre la detección de corriente y aprenda a optimizar el proceso de diseño. En el libro electrónico, se abordan circuitos funcionales comunes y se destacan los mejores dispositivos para resolver problemas específicos. Además, se sugieren soluciones alternativas para mejorar aún más los circuitos.
Descargar libro electrónico:
Technical Resources
Precision Labs de TI: amplificadores de detección de corriente
Introduction to Current Sense Amplifiers
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Optimización del rendimiento y la eficiencia energética de los accionamientos de motores de CC mediante amplificadores con detección de corriente
La detección de corriente de precisión permite el control en tiempo real con supervisión de fase en línea en accionamientos de motores de CC, servomotores y accesorios de drones para aumentar el nivel de control, seguridad y rendimiento en los sistemas de accionamiento de motores.
Beneficios:
- Error de escala completa inferior al 0.5 % en un rango de temperatura de –40 °C a +125 °C.
- Compatible con tensiones en modo común de hasta 110 V.
- Control del motor de fase en línea con rechazo mejorado de la modulación por ancho de pulsos.
- El gran ancho de banda y la alta velocidad de subida permiten una rápida detección fuera de rango.
Recursos destacados
- TIDA-00909 – Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidade
- TIDA-00913 – Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en
- TIDA-00302 – Diseño de referencia del monitor de derivación de corriente con solidez transitoria
- BOOSTXL-3PHGANINV – Inversor trifásico de 48 V con módulo de evaluación de detección de corriente de fase de motor en lí
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
La detección precisa de la corriente aumenta la eficiencia energética y el control en tiempo real de los sistemas robóticos
Diseño con amplificadores de detección de corriente de precisión para control en tiempo real en sistemas robóticos con supervisión de fase en línea en robots colaborativos, industriales y móviles, aumentando el nivel de control, seguridad y rendimiento en sistemas robóticos.
Beneficios:
- Error de escala completa inferior al 0.5 % en un rango de temperatura de –40 °C a +125 °C.
- Compatible con tensiones en modo común de hasta 110 V.
- Control del motor de fase en línea con rechazo mejorado de la modulación por ancho de pulsos.
- El gran ancho de banda y la alta velocidad de subida permiten una rápida detección fuera de rango.
Recursos destacados
- TIDA-00909 – Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidade
- TIDA-00913 – Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en
- TIDA-00302 – Diseño de referencia del monitor de derivación de corriente con solidez transitoria
- BOOSTXL-3PHGANINV – Inversor trifásico de 48 V con módulo de evaluación de detección de corriente de fase de motor en lí
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
- ASC-STUDIO – Estudio de cadena de señal analógica (ASC)
Supervisión precisa de la corriente en sistemas de energía solar para garantizar un funcionamiento correcto y la máxima eficiencia de conversión
En los sistemas alimentados por energía solar, la supervisión precisa de la corriente y el uso del seguimiento del punto de máxima potencia en los convertidores CC/CC y otros subsistemas permiten optimizar el sistema para garantizar la máxima eficiencia y rendimiento.
Beneficios:
- Error de escala completa inferior al 0.5 % en un rango de temperatura de –40 °C a +125 °C.
- Compatible con tensiones en modo común de hasta 110 V.
- El gran ancho de banda y la alta velocidad de subida permiten una rápida detección fuera de rango.
Recursos destacados
- TIDA-01598 – Diseño de referencia de amplificador de corriente de ancho de banda alto y lado bajo y detección de
- TIDA-010042 – Diseño de referencia de controlador de carga MPPT basado en GaN de 400 W y optimizador de potencia
- TIDA-00332 – Diseño de referencia de detección de corriente de 12 V a 400 VCC de alta tensión
- INA241A – Amplificador de detección de corriente bidireccional ultrapreciso de -5 V a 110 V con rechazo PWM me
- INA2290 – Amplificador de detección de corriente ultrapreciso de doble canal, 2.7 V a 120 V y 1.1 MHz
- INA4290 – Amplificador de detección de corriente unidireccional de 4 canales, 120 V, alta tensión y amplio anc
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
Design & development resources
Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
Herramienta de configuración del sistema
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Productos nuevos
Amplificador de detección de corriente de 1.3 MHz, -4 V a -80 V y con tolerancia a la radiación
Amp. de det. de corriente de alta precisión, 110 V, 75 A RMS, AEC-Q100 y respuesta transitoria rápid
Precio aprox. (USD)1ku |1.453
Amplificador de det. de corriente ultrapreciso de 110 V, 75 A RMS, AEC-Q100 con rechazo PWM mejorado
Precio aprox. (USD)1ku |1.588
Amplificador detector de corriente AEC-Q100, 110 V, 75 A RMS, alta precisión y rechazo PWM mejorado
Precio aprox. (USD)1ku |1.453
Amp. de det. de corriente ultrapreciso, 110 V, 75 A RMS, cert. AEC-Q100 y resp. transitoria rápida
Precio aprox. (USD)1ku |1.588