La energía solar está a la vanguardia del diseño de un mundo más sostenible. Con nuestros productos líderes del sector de conversión digital de alimentación, detección de corriente y tensión, y soluciones de conectividad y comunicaciones, podrá acelerar el desarrollo de sistemas de energía solar fiables y eficientes, e integrarlos fácilmente con recursos conectados a la red, como sistemas de almacenamiento de energía e infraestructuras de carga de vehículos eléctricos.

¿Por qué elegir TI para su diseño de energía solar?

Consiga la máxima eficiencia en densidad y potencia
Diseño para una alta confiabilidad y rendimiento
Comunicación rápida y flexible

Una aplicación solar más inteligente y fiable

  • Mejore la densidad de alimentación con nuestra gama de FET de GaN, controladores de compuerta y fuentes de alimentación de polarización compatibles con GaN y SiC, y microcontrolador (MCU) de control avanzado en tiempo real.
  • Componentes de etapa de conversión de alimentación escalables que abordan los niveles de potencia desde los microinversores más pequeños hasta los inversores centrales de cien kW. 
  • Diseños de referencia con hardware y programas informáticos para topologías de alimentación habituales.

Application note

The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F)

Este diseño de referencia es un optimizador de potencia solar, que puede admitir una tensión de entrada de hasta 80 V y una tensión de salida de 80 V, con una salida y una corriente de entrada de hasta 18 A.
Application note

Comparative Analysis of Two Different Methods for Gate-Drive Current Boosting (Rev. A)

Este diseño de referencia implementa un inversor CC-CA bidireccional de una etapa de 600 W basado en la topología de cicloconvertidor (AC-DAB) y etapas de potencia GaN de TI.

Diseño de referencia del inversor de cadena monofásico basado en GaN de 7.2 kW con sistema de almacenamiento de energía en baterías

Este diseño de referencia es un inversor de cadena monofásico con dos entradas de cadena, cada una capaz de funcionar con paneles 10 PV en serie y un puerto de sistema de almacenamiento de energía que acepta pilas de baterías de 80 V a 500 V.

TMS320F28P550SJACTIVO

MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<

LMG3522R030-Q1ACTIVO

GaN FET de 650 V y 30 mΩ con controlador, protección e informes de temperatura integrados para autom

UCC21710ACTIVO

Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con detección de OC y pinza interna par
  • Sensores de corriente rápidos y precisos para satisfacer la detección de corriente en bucle de control, detección de arco y supervisión de aislamiento.
  • Soluciones económicas y que ahorran espacio para la medición de corriente y tensión aisladas y no aisladas.
  • Dispositivos fáciles de instalar con ejemplos de diseños de referencia, notas de aplicación y programas informáticos. 

Selection guide

Understanding isolation terminology and relevance

Este diseño de referencia cuenta con una parte frontal analógica para la detección de arcos de CC en aplicaciones solares basadas en inteligencia artificial (IA). El arco de CC induce un ruido de alta frecuencia en la corriente punzante de CC.
Application note

Summary of Solar Application Scenarios Using In-package Hall-effect Current Sensors

Esta nota de aplicación resume los escenarios de aplicación solar más comunes en los que se pueden utilizar sensores de corriente de efecto Hall integrados en el encapsulado, como los de las gamas TMCS112x y TMCS113x de TI.
White paper

Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)

En este documento técnico se explica cómo satisfacer la creciente necesidad de detección de corriente aislada a la vez que se superan las barreras técnicas y de costos que suelen asociarse a ella.

AMC1202ACTIVO

Amplificador básico aislado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV

AMC3302ACTIVO

Entrada de ±50 mV, amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y CC/CC in

TMCS1123ACTIVO

Sensor de corriente de efecto Hall con aislamiento reforzado de ±1300 V, 80 ARMS y 250 kHz, con regi
  • Microcontroladores, procesadores y dispositivos de conectividad de calidad industrial diseñados para cumplir los requisitos de 25 años de vida útil.
  • Compatibilidad con protocolos estándar de red y domótica, como Wi-Sun y Matter, para facilitar la integración en la red y la conexión a cargadores y almacenamiento de VE.
  • Soluciones escalables en cuanto a requisitos de procesamiento, comunicación y seguridad.

Diseño de referencia de comunicación de línea de alimentación por energía solar

Este diseño de referencia muestra cómo implementar una comunicación de línea de alimentación (PLC) para líneas de alta tensión CC y CA desde varios paneles solares a un agregador de datos conectado o integrado a la entrada del inversor de cadena.

Módulo complementario SimpleLink™ CC3301 con Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía BoosterPack™

Los dispositivos SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy permiten una conectividad asequible, fiable y segura en aplicaciones integradas con un procesador host que ejecuta Linux® o una MCU host que ejecuta RTOS.

AM625ACTIVO

SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD

CC3300ACTIVO

IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario

THVD8000ACTIVO

Transceptor RS-485 con modulación OOK para comunicación de línea de alimentación
  • Dispositivos de conectividad de calidad industrial diseñados para cumplir los requisitos de 25 años de vida útil.
  • Compatibilidad con el sistema de gestión solar inalámbrico (WSMS) de TI, Wi-SUN, Zigbee, PLC y Wi-Fi.
  • El sistema de gestión solar inalámbrico (WSMS) permite funciones clave, como tiempos de unión rápidos y apagado rápido para microinversores solares, rastreadores y otras soluciones solares.

Para comenzar con el sistema de gestión solar inalámbrico (WSMS) siga los pasos que se indican a continuación:


Application brief

Wireless Technologies for Solar Micro Inverters and Trackers (Rev. A)

Este artículo técnico describe los requisitos clave para los protocolos de comunicación inalámbrica dirigidos tanto a la infraestructura centralizada como a la descentralizada de generación de energía renovable.

Seminario web: Tecnologías inalámbricas para microinversores solares y rastreadores

En este seminario web, aprenderá cómo el nuevo kit de desarrollo de software (SDK) de TI aborda el tiempo de formación de redes y ayuda a los fabricantes durante los procesos de fabricación, instalación y mantenimiento.

CC1352P7ACTIVO

MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm

CC3300ACTIVO

IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario

CC1354P10ACTIVO

MCU inalámbrica multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compa. EdgeAI, 1 MB + 296 KB, +20 dBm

Reference designs icon

Diseños de referencia relacionados con Energía solar

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Ver diseños de referencia

7 OCT 2025 | COMPANY BLOG

De la red eléctrica a la puerta: Potenciando la tercera revolución energética

Como los centros de datos requieren más potencia para soportar cargas de trabajo cada vez mayores y en constante evolución, la energía renovable podría ser la respuesta. La energía solar se está convirtiendo en una fuente de energía cada vez más viable y asequible en muchas partes del mundo. Casualmente, los clientes de los centros de datos se están comprometiendo a utilizar energía 100 % renovable en sus empresas, y este compromiso debe reflejarse en los centros de datos que utilizan. La energía solar no solo puede ayudar a los clientes de los centros de datos a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, sino que también ofrece una forma rápida de implementar una mayor generación de energía.
Read more

Technical Resources

White paper

Four key design considerations when adding energy storage to solar power grids

En este documento se abordan estos desafíos de diseño a la hora de añadir almacenamiento de energía a las redes de energía solar: Conversión bidireccional de energía, baterías de alta tensión, diseño depurado del sistema de almacenamiento y detección de corriente y tensión.
Technical article

5 converter topologies for integrating solar energy and energy storage systems

Conozca los beneficios y los desafíos de las diferentes topologías de convertidores y las ventajas que aportan las topologías de tres niveles, que permiten componentes pasivos más pequeños y una baja EMI.
Application note

Interfacing the C2000 with an AFE03x: B-FSK Example (Rev. D)

En este informe de aplicación se proporciona información sobre cómo interconectar un dispositivo C2000 con un AFE031 y enviar y recibir datos a través de una interfaz acoplada por cable utilizando la codificación por desplazamiento de frecuencia.