Crear una red más conectada

A medida que la estructura fundamental de la red eléctrica evoluciona de la distribución unidireccional y centralizada a un híbrido de fuentes multidireccionales y variadas, la capacidad de monitorear y predecir todas las partes de su comportamiento es un requisito previo. El empleo de las tecnologías de conectividad adecuadas permite a los sistemas generar información y manejar la cantidad de datos procedentes de ecosistemas de red adicionales, como la carga de vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía. Estos conocimientos ayudan a que la red sea más eficiente, sostenible y fiable, para que pueda centrarse en mejorar la estabilidad y escalabilidad de la infraestructura.

Modernizar la red para hacerla más resistente y fiable a través de la tecnología

Ventajas de conectividad para la red

Comunicación escalable
Funciones completas
Seguro y fiable
Interoperable

What’s new in connected grid infrastructures

Buscar productos

08 NOV 2022 | COMPANY BLOG

5 cosas que debe saber sobre V2G

El aumento de la demanda está llevando a las redes eléctricas al límite, por lo que la carga bidireccional vehicle-to-grid (V2G) puede ayudar a reducir los picos de capacidad
Read more

Technical Resources

Application note

Optimizing Design of Electronic Meters with Logic and Translation Use Cases

Los medidores inteligentes integran subsistemas comunes, ya sea para medir electricidad, calor, gas o agua. Aunque los medidores difieren en lo que miden, comparten desafíos, como comunicarse con interfaces cableadas e inalámbricas.
Application note

Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)

La infraestructura de red incluye diversas aplicaciones finales, como contadores inteligentes, estaciones de carga de vehículos eléctricos, inversores solares, etc., que necesitan conectarse a Internet mediante tecnologías como Wi-Fi
Technical article

Top 3 design considerations for EV charging

La industria de carga de vehículos eléctricos está evolucionando, volviéndose más estandarizada, inteligente y eficiente. Los diseñadores deben incluir conectividad y seguridad flexibles para permitir la integración a largo plazo con la red.

Featured reference designs for grid connectivity

Diseño de referencia

Diseño de referencia maestro de IO-Link de 8 puertos

Este diseño de referencia implementa un maestro IO-Link con temporización rápida y determinista con ocho puertos. Cada puerto puede funcionar con una velocidad binaria y una temporización de ciclo independientes. Este diseño se puede utilizar para construir una puerta de enlace IO remota para (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de convertidor de medios 100BASE-FX o 1000BASE-X de cobre a fibra para aplicaci

Este diseño de referencia detalla una metodología para utilizar la placa de evaluación DP83849 para implementar un convertidor de medios 10/100BASE-TX a 10/100BASE-FX, lo que permite que los equipos heredados basados en cobre se conecten fácilmente a una red de fibra. Ethernet basado en cobre (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de largo alcance inalámbrico menor a 1 GHz con CC1120 (868 MHz a 915 MHz)

Narrowband is an industry standard way to get long range RF communication with higher immunity to interference versus wide band solutions. Use this reference design to test out the longest range solution from TI for your Internet of Things (IoT) applications. The tool for 868 to 915 MHz uses (...)

Diseño de referencia

ETSI Cat. Un subsistema RF de bus wM y 169 MHz, con capacidad como receptor para medidores inteligen

Este diseño de referencia es un ETSI Cat de muy baja potencia. Un subsistema RF con capacidad como receptor para medidores inteligentes de gas y agua habilitados para wM-Bus a 169 MHz. Proporciona números de bloqueo, selectividad y sensibilidad RX líderes del mercado para todos los modos N de (...)

Kit de desarrollo

Plataforma de desarrollo para estación de recarga de vehículos eléctricos inteligente y en red basad

La plataforma de desarrollo de equipos de servicio para vehículos eléctricos (EVSE) basada en AM625 es un conjunto de hardware, software y documentación que permite a los ingenieros desarrollar estaciones de carga de vehículos eléctricos inteligentes y conectadas con interfaz hombre-máquina (HMI). (...)