Tecnologías de conectividad para un mundo más inteligente
Habilitar las conexiones con la tecnología TI
Tecnologías de conectividad para un mundo mejor y más inteligente
Conectividad en más lugares
Construya una red mejor con tecnología de conectividad. El empleo de las tecnologías de conectividad adecuadas permite a los sistemas generar información y gestionar los datos procedentes de ecosistemas de red adicionales, como la carga de vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía. Estos conocimientos ayudan a que la red sea más eficiente, sostenible y fiable, para que pueda centrarse en mejorar la estabilidad y escalabilidad de la infraestructura.
Gestione los datos de manera eficiente con nuestra cartera de dispositivos fiables y asequibles que admiten una amplia variedad de protocolos cableados e inalámbricos estándar de la industria, con muchos dispositivos certificados según diversos estándares de componentes y sistemas.
Conectividad perfecta para habilitar la industria 4.0
Aumente la eficiencia y la productividad en los entornos industriales. Las tecnologías de la comunicación facilitan el acceso a datos críticos. Esto permite a las fábricas adaptar de forma dinámica sus flujos de procesos. Cree fábricas inteligentes y de alto rendimiento que cumplan las últimas normas del sector. Independientemente del protocolo que utilice, disponemos de la cartera y los recursos necesarios para respaldarlo.
Explore estos diseños para la automatización de fábricas:
- Sensor Ethernet de par único 10BASE-T1L
- Ethernet de par único de 4 puertos con alimentación a través de líneas de datos
- EtherCAT y Ethernet multiprotocolo industrial
- Diseño de referencia de la interfaz RS-485 de alta inmunidad EMC para codificadores absolutos
- Protección de RS-485 contra alta tensión continua
Cómo las nuevas tecnologías de conectividad están reduciendo los obstáculos para la industria 4.0
Conectar: Protocolos clave para fábricas cada vez más automatizadas
Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)
Conectamos los vehículos con una seguridad mejorada y experiencias de usuario más inteligentes
La capacidad electrónica de los vehículos crece rápidamente con cada generación, desde lo que se ha convertido en características estándar, como conexiones Bluetooth® y cámaras de visión envolvente, hasta funciones de conectividad avanzadas, que permiten una supervisión continua para ayudar en la seguridad vial, y actualizaciones inalámbricas de software.
Se requiere una transferencia de información confiable, en tiempo real y segura para crear redes de comunicación sólidas que permitan una gran variedad de sistemas de seguridad automotrices, arquitecturas de vehículos y mucho más para la próxima generación de vehículos.
Gracias a nuestra amplia gama de dispositivos compatibles con varias normas, así como interfaces patentadas, habilitamos redes de automoción compactas que comunican datos de forma confiable para tener una experiencia de conducción más segura y cómoda.
Tendencias en la comunicación automotriz
Communication Protocols in Modern ADAS Architectures (Rev. A)
Conectividad perfecta para las redes de vehículos
Agregue más inteligencia a los entornos de la ciudad mediante la síntesis de datos para la transferencia a varios sistemas a través de tecnologías cableadas e inalámbricas. La conversión de estos datos en información permite una interacción más fluida entre los seres humanos y la tecnología dentro de escuelas, hospitales, edificios comerciales, incluso en la calle. Aprovechar los datos a través de las tecnologías de conectividad optimiza el consumo de energía y crea ciudades más inteligentes, sostenibles y resistentes.
Los sistemas de seguridad conectados ayudan a mantener los vecindarios más seguros y proporcionan tranquilidad a través de un aspecto inteligente, cámaras conectadas, sensores de rotura de vidrio y detección de incendios, todo conectado a los municipios y dispositivos móviles.
Las promesas de casas y edificios inteligentes unificados se han apoderado del mercado de Internet de las cosas durante los últimos 10 años. Los dispositivos inteligentes se basan en varios protocolos de conectividad, como el nuevo protocolo Matter. Las aplicaciones domésticas conectadas requieren tecnologías de conectividad asequibles, flexibles y de menor potencia. Las tecnologías cableadas permiten a los usuarios tener opciones cuando se trata de sus sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), luces, entre otros.
Los sensores conectados permiten edificios más saludables y sostenibles, lo que permite el control de la calidad del aire mediante la detección y la conexión a los sistemas de flujo de aire y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).
— A cargo de Paolo Redaelli, Jefe de proyecto, Krabo,