Conectar: Tendencias en la comunicación automotriz

Únase a los expertos de TI para conocer cómo las tecnologías de conectividad están impulsando la comunicación del vehículo.

00:14:19|24 ene 2024

Únase a los expertos de TI para conocer cómo FPD-Link, Ethernet, Bluetooth y otras tecnologías de conectividad están impulsando la comunicación del vehículo mediante el abordaje de un número creciente de unidades de control electrónico (ECU) para recibir, interpretar y transmitir datos más rápidamente, la implementación de funciones y beneficios de ADAS, la facilitación del acceso al auto a través de llaveros y teléfonos, o el soporte de la transición de la arquitectura de dominio a la zonal.

Desplácese a una de las siguientes marcas de tiempo para encontrar el tema más relevante para usted:

  • 01m:05s: tendencias en las tecnologías inalámbricas (acceso al auto a través de llaveros y teléfonos inteligentes, sistemas de monitoreo de la presión de los neumáticos [TPMS], Bluetooth Baja energía [BLE])
  • 02m:30s: tendencias en las tecnologías cableadas (más cámaras y pantallas, mayor resolución, ancho de banda y datos, FPD-Link)
  • 03m:05s: tendencias en la arquitectura de dominios y transición a la arquitectura de zona
  • 03m:57s: desafíos y soluciones para el peso y la longitud del cable, electromecánicos y problemas de emisiones (cableadas)
  • 04m:32s: desafíos y soluciones para TPMS y sistemas de gestión de baterías inalámbricas (WBMS), dispositivos de ciberseguridad y aislamiento compatibles (inalámbricos)
  • 06m:17s: análisis más profundo de FPD-Link como agregador de protocolos cableados, p. ej., HDMI y DisplayPort
  • 06 m:56s: el papel de CAN y LIN en la arquitectura del vehículo, que cumplen los requisitos de HEV y PHEV
  • 08m:45s: cómo funciona TI con varios organismos de normalización, ya sean cableados o inalámbricos
  • 11m:07s: conclusiones para la arquitectura de vehículos, soluciones cableadas e inalámbricas y FPD-Link para el transporte de video

Este video forma parte de una serie de videos