Interoperable, abierto, seguro y sencillo. Matter es un estándar libre de derechos para conectar dispositivos y sistemas compatibles entre sí. Matter se ejecuta en capas de red Thread y Wi-Fi® y utiliza Bluetooth® Low Energy para la puesta en servicio. Las soluciones de Matter serán interoperables con los principales ecosistemas de viviendas inteligentes como HomeKit® de Apple®, Google Assistant™, Alexa de Amazon y SmartThings de Samsung.
¿Por qué elegir TI para el protocolo de Matter?
Tecnología Matter
Conectar: Introducción a Matter
La Connectivity Standards Alliance (CSA) ha introducido un nuevo estándar llamado Matter. Nuestros expertos hablan de este nuevo protocolo, así como de sus diversas aplicaciones.
Dos tendencias inalámbricas importantes para la automatización del hogar
Eche un vistazo más detallado a algunas de las tendencias que Matter acelerará y descubra cómo este estándar tiene el potencial de transformar la automatización del hogar.
Mira a Matter en acción
Demostración de Matter: Cerradura inteligente con soporte para Matter over Thread y sondeo de canales
Destacamos las capacidades inalámbricas de nuestro MCU inalámbrico CC2755 con Matter over Thread y medición de distancia mediante el sonido de canal Bluetooth.
Demostración de Matter: un estándar unificado para objetos conectados
Esta es una demostración del nuevo estándar de Matter basado en nuestra plataforma de MCU inalámbrico SimpleLink. Matter brinda un estándar de conectividad único y unificado para conectar dispositivos y sistemas compatibles entre sí.
Protocolo de Matter en los MCU inalámbricos de TI
Mire cómo se hace realidad Matter al mostrar la interoperabilidad preliminar entre TI y un ecosistema típico de hogares inteligentes. El video recorrerá la vida útil de un dispositivo inteligente del hogar.
Gama de Matter
Nuestra cartera de SimpleLink™ ofrece hardware y software inalámbricos de alta calidad con capacidades de potencia ultrabaja para dispositivos habilitados para Matter que se ejecutan en Thread. Tenemos una variedad de hardware como soporte de todo el ecosistema de Thread para Matter, incluidos dispositivos de memoria superiores para aplicaciones de un solo chip y coprocesadores de radio optimizados para emparejarse con una MCU host o MPU para aplicaciones de puerta de enlace. Elija el producto al precio adecuado para su aplicación.
| CC2674x10 | CC2755x10 | CC2652x | |
| Descripción | MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 multiprotocolo de 2.4 GHz con memoria Flash de 1 MB | MCU inalámbrico de alto rendimiento y 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink Arm Cortex-M33 con Flash de 1 MB | MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink Arm Cortex-M4F con Flash de 352 kB |
| Protocolos | Bluetooth® 5.3 de baja energía con Thread Zigbee 3.0 Matter | Bluetooth 6.0 baja energía Thread Zigbee 3.0 Matter | Bluetooth 5.2 de bajo consumo con Thread Zigbee 3.0 |
| Caso práctico de Matter | Dispositivo final Matter. Puerta de enlace Matter (Thread RCP) | Dispositivo final Matter. Puerta de enlace Matter (Thread RCP) | Puerta de enlace Matter (RCP Thread) |
| Memoria Flash (KB) | 1024 | 1024 | 352 |
| RAM (KB) | 296 | 162 | 88 |
| Amplificador de potencia integrado | Verdadero | Verdadero | Verdadero |
| Funciones de seguridad | Aceleradores de criptografía. Almacenamiento seguro de claves. TrustZone® | Monitor de fallos de tensión. Aceleradores de criptografía. Almacenamiento seguro de claves. TrustZone® | Aceleradores de criptografía |
Nuestros dispositivos Wi-Fi compatibles con Matter cuentan con funciones de seguridad y bajo consumo. Estos dispositivos Wi-Fi CERTIFIED™ se han probado con más de 230 puntos de acceso para garantizar una conectividad sólida y fiable en todo el mundo. Con más de 30 habilitadores de seguridad y un enfoque de seguridad multicapa para la conectividad Wi-Fi, nuestras MCU SimpleLink lo ayudan a proteger los datos.
| CC3301 | CC3351 | CC3501E | CC3551E | |
| Descripción | IC complementario SimpleLink™ 2.4 GHz Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía 5.4 | IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía 5.4 | MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi 6 de 2.4 GHz y Bluetooth® baja energía 5.4 | MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía 5.4 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) |
| Protocolos | Wi-Fi BLE Matter | Wi-Fi BLE Matter | Wi-Fi BLE | Wi-Fi BLE |
| Característica del dispositivo | 802.11ax, AP, Bluetooth baja energía, COEX, multifunción, STA | 802.11ax, AP, Bluetooth baja energía, COEX, multifunción, STA | 802.11ax, AP, Bluetooth baja energía, COEX, multifunción, STA | 802.11ax, AP, Bluetooth baja energía, COEX, multifunción, STA |
| Rendimiento (máx.UDP) (Mbps) | 65 | 65 | 20 | 20 |
| Funciones de seguridad | Autenticación FW y protección antirretroceso, seguridad de red (WPA3), interfaz de host segura | Autenticación FW y protección antirretroceso, seguridad de red (WPA3), interfaz de host segura | Arm TrustZone para un entorno de ejecución de confianza, aceleración criptográfica (RNG), seguridad de depuración, autenticación FW y protección antirretroceso, seguridad de red (WPA3), listo para PSA de nivel 1 y 2, arranque seguro, almacenamiento seguro de claves e ID de dispositivo | Arm TrustZone para un entorno de ejecución de confianza, aceleración criptográfica (RNG), seguridad de depuración, autenticación FW y protección antirretroceso, seguridad de red (WPA3), listo para PSA de nivel 1 y 2, arranque seguro, almacenamiento seguro de claves e ID de dispositivo |
Primeros pasos
Matter SimpleLink Academy
Hardware
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard
Este kit de desarrollo LaunchPad™ se utiliza para acelerar el desarrollo con el MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard CC2652R7 con soporte para Bluetooth®, Zigbee® y Thread. El kit de desarrollo de software SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK proporciona soporte de software.
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard
Este kit de desarrollo LaunchPad™ se utiliza para acelerar el desarrollo con el MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard CC2652R7 con soporte para Bluetooth®, Zigbee® y Thread. El kit de desarrollo de software SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK proporciona soporte de software.
Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235SF para MCU Wi-Fi® SimpleLink™
El kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235SF (LAUNCHXL-CC3235SF) destaca al CC3235SF, una solución de seguridad de un solo chip y microcontrolador inalámbrico (MCU) que integra una MCU ARM® Cortex®-M4 dedicada a aplicaciones de usuario y un procesador de red que (...)
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2745R10-Q1 para MCU inalámbrico de 2.4 GHz SimpleLink™
Este kit de desarrollo LaunchPad™ acelera el desarrollo en dispositivos con amplificador de potencia integrado y soporte de radio para funcionamiento de 2.4 Ghz. El LaunchPad viene equipado con un microcontrolador (MCU) inalámbrico que cumple con AEC-Q100 y es compatible con Bluetooth® baja energía (...)
Software
Kits de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ de bajo consumo
Los SDK de baja potencia de SimpleLink™ son compatibles con las familias de productos CC13xx, CC23xx, CC26xx y CC27xx. Juntos, estos SDK proporcionan paquetes de programas completos para el desarrollo de aplicaciones Sub-1 GHz y 2.4 GHz que incluyen compatibilidad con Bluetooth® de baja energía, (...)
Kit de desarrollo de software (SDK) CC32xx para SimpleLink™ Wi-Fi®
The SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK contains drivers for the CC3220 and CC3235 programmable MCU and documentation needed to use the solution. It also contains the flash programmer, a command line tool for flashing software, configuring network and software parameters (SSID, access (...)
SimpleLink Academy
Descubra más tecnologías
Zigbee
Redes malladas robustas y de baja potencia para hogares y edificios inteligentes.
Bluetooth baja energía
Soluciones probadas para añadir fácilmente Bluetooth baja energía (LE) a las aplicaciones automotrices, industriales o de electrónica de consumo.
Rosca
Avance en la automatización de viviendas y edificios con tecnologías de malla inalámbrica de baja potencia basadas en IP.