Zigbee® es una red en malla inalámbrica basada en estándares que se utiliza ampliamente en la automatización de edificios, la iluminación y las aplicaciones para la vivienda inteligente. Nuestra gama Zigbee escalable ofrece las soluciones de malla de menor potencia que permiten el uso de pilas de botón durante varios años o el funcionamiento sin batería a temperaturas industriales. Hemos sido miembros de la Alianza de Estándares de Conectividad (CSA) por más de 10 años. A través de Z-Stack y ZBOSS, proporcionamos una sólida entrega de pilas con los últimos estándares.

¿Por qué elegir a TI para Zigbee?

Rendimiento de bajo consumo líder en el sector
Redes malladas de mayor alcance
Software fiable
Calidad, confiabilidad y certificación
TECHNOLOGY

Zigbee technologies

Pila de protocolos de software ZigBee

CC2340 y CC2755 son compatibles con Zigbee® a través de ZBOSS®, una pila de protocolos de software que ayuda a superar los desafíos en la creación de una red de malla inalámbrica robusta y fiable.  Desarrollado por DSR, ZBOSS es compatible con plataformas cruzadas, lo que significa que el transporte entre dispositivos requiere un esfuerzo mínimo, incluso entre proveedores de silicio. Con opciones para operar dispositivos como arquitectura monolítica, arquitectura de coprocesador de red (NCP) o arquitectura MAC dividida, ZBOSS es adecuado para la implementación en una amplia gama de configuraciones, como dispositivos finales, enrutadores y puertas de enlace. La pila proporciona capacidades de red para las aplicaciones más exigentes, como la automatización de hogares inteligentes, la gestión de energía, la iluminación y la seguridad.


CC2755P20ACTIVO

MCU multiprotocolo de 2.4 GHz con HSM en chip, Edge AI, 2 MB de flash, +20 dBm y <1 µA en espera

CC2755R10ACTIVO

MCU inalámbrico, Bluetooth, Zigbee, Thread y Matter, NPU para Edge AI, HSM, 1 MB flash y +10 dBm<

CC2340R5ACTIVO

MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB

Nodos Zigbee de potencia ultrabaja

La potencia verde de Zigbee es una característica incluida en la especificación Zigbee 3.0, que permite que los dispositivos de captación de energía de potencia ultrabaja funcionen en redes de Zigbee. Al reducir la longitud del paquete, los viajes de ida y vuelta, la redetección de la conexión y el tiempo de conexión de la red, se reduce considerablemente el consumo de energía de un dispositivo que ya es de bajo consumo como CC2340. Al hacerlo, los dispositivos pueden ser alimentados completamente por cosechadoras de energía, eliminando la necesidad de mantenimiento de la batería y dispositivos verdaderamente inalámbricos.


CC2755R10ACTIVO

MCU inalámbrico, Bluetooth, Zigbee, Thread y Matter, NPU para Edge AI, HSM, 1 MB flash y +10 dBm<

CC2755P20ACTIVO

MCU multiprotocolo de 2.4 GHz con HSM en chip, Edge AI, 2 MB de flash, +20 dBm y <1 µA en espera

CC2340R5ACTIVO

MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB

Buscar por categoría


Microcontroladores inalámbricos ZigBee

Mejore su diseño con nuestros microcontroladores (MCU) inalámbricos de alta calidad construidos con un amplificador de potencia integrado, memoria flexible, rendimiento, paquete y opciones de costo para su red Zigbee.

Módulos inalámbricos ZigBee

Utilice nuestros MCU inalámbricos precertificadas de sistema en paquete (SIP), con un diseño un 70 % más pequeño en un espacio SIP, para aplicaciones con limitaciones de espacio, rápida comercialización y menor consumo de potencia.

Zigbee SimpleLink™ Academy

Zigbee SimpleLink Academy is a training platform designed to help developers learn and get started with TI's software and hardware. Guided by step-by-step modules that highlight Zigbee’s reliability and security, engineers can build expertise while accelerating their product development.

SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK

The SimpleLink™ Low Power F3 Software Development Kit (SDK) delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments SimpleLink CC23xx and CC27xx family of wireless microcontrollers (MCUs).
Herramienta de diseño

Revisiones de diseño de hardware para dispositivos SimpleLink™ CC2xxx

El proceso de revisión del diseño de hardware de SimpleLink le ofrece la posibilidad de ponerse en contacto, de forma personalizada, con un experto en la materia que puede ayudarlo a revisar su diseño y proporcionarle valiosos comentarios. Aquí encontrará un sencillo proceso de 3 pasos para (...)

Recursos de diseño y desarrollo


ZigBee SimpleLink™ Academy

ZigBee SimpleLink Academy es una plataforma de capacitación diseñada para ayudar a los desarrolladores a aprender y comenzar a usar el software y el hardware de TI. Guiados por módulos paso a paso que destacan la fiabilidad y seguridad de Zigbee, los ingenieros pueden ganar experiencia y acelerar el desarrollo de sus productos.

SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK

El Kit de Desarrollo de Software (SDK) SimpleLink™ Low Power F3 ofrece componentes que permiten a los ingenieros desarrollar aplicaciones en la familia de microcontroladores (MCU) inalámbricos SimpleLink CC23xx y CC27xx de Texas Instruments.
Herramienta de diseño

Revisiones de diseño de hardware para dispositivos SimpleLink™ CC2xxx

El proceso de revisión del diseño de hardware de SimpleLink le ofrece la posibilidad de ponerse en contacto, de forma personalizada, con un experto en la materia que puede ayudarlo a revisar su diseño y proporcionarle valiosos comentarios. Aquí encontrará un sencillo proceso de 3 pasos para (...)

Aplicaciones destacadas

Diseño de referencia

Diseño de referencia Smart Lock que permite una duración de la batería de más de 5 años en 4 batería

Con el creciente número de propietarios de edificios y viviendas que buscan adaptar cerraduras inteligentes (o cerraduras electrónicas) a su inmueble, las cerraduras inteligentes inalámbricas con alimentación por batería se están volviendo cada vez más populares en el mercado actual.  En una (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia del nodo de sensor de humedad y temperatura para Star Networks que permite una

Este diseño de referencia utiliza nuestro temporizador del sistema de nanopotencia, la plataforma del microcontrolador (MCU) inalámbrico de potencia ultrabaja SimpleLink™ y tecnologías de detección de humedad para demostrar un método de potencia ultrabaja para los nodos finales de los sensores del (...)


DIAGRAMAS DE EQUIPO FINAL
Diseño de referencia

Diseño de referencia de parche de PCB flexible para medición de temperatura cutánea de alta precisió

Este diseño de referencia demuestra una detección de temperatura cutánea de alta precisión mediante el uso del sensor de temperatura digital de alta precisión TMP119 con el microcontrolador (MCU) inalámbrico CC2340R5. Este diseño ofrece una orientación para el diseño de dispositivos medidores de (...)

DIAGRAMAS DE EQUIPO FINAL

CC2640R2FACTIVO

MCU inalámbrico Arm® Cortex®-M3 de 32 bits SimpleLink™ Bluetooth® baja energía 5.1 con memoria flash
Diseño de referencia

Diseño de referencia de Bluetooth de baja energía para monitoreo de energía

The TIDC-BLE-METER-READING reference design focuses on an application for reading an energy monitor device over a Bluetooth® low energy (BLE) link using the SimpleLink™ CC2650 multi-standard wireless MCU and corresponding SensorTag module. The module is then connected to the hardware (...)


DIAGRAMAS DE EQUIPO FINAL

Technical Resources

Descripción general de la certificación de productos Zigbee

Certifique su producto final con el grupo de interés especial (SIG) Zigbee y cumpla las normas reglamentarias con nuestros dispositivos Zigbee.

Estimador de rango de RF de TI

Esta herramienta se utiliza para calcular una estimación del alcance de los enlaces de radiofrecuencia en interiores y exteriores utilizando nuestros dispositivos inalámbricos.
Application note

Z-Stack Large Mesh Network Performance Using the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B)

Este informe de aplicación describe el proceso para realizar una prueba de red de malla grande Zigbee® 3.0 utilizando dispositivos SimpleLink CC1352P y CC2652R que funcionan con Z-Stack 3.5.0.
Cuando se construyen diversas infraestructuras, el tamaño, el consumo de potencia y una conectividad confiable plantean numerosos desafíos para los ingenieros. Mediante el uso de dispositivos SimpleLink de TI, que ofrecen soluciones ultracompactas con un consumo de potencia mínimo y una integración sencilla en el ecosistema de Zigbee, podemos enviar datos confiables desde estas infraestructuras directamente a la puerta de enlace para que nuestros clientes se sientan seguros con sus diseños.

— Paolo Redaelli, Gerente de proyecto, Krabo,

TECNOLOGÍAS AFINES

Descubra más tecnologías

Bluetooth® baja energía

Soluciones probadas para añadir fácilmente Bluetooth baja energía (LE) a las aplicaciones automotrices, industriales o de electrónica de consumo


Matter

Simplificamos las conexiones y las hacemos más seguras y escalables con la base para cosas conectadas en aplicaciones de automatización para edificios y hogares.


Rosca

Avance en la automatización de viviendas y edificios con tecnologías de malla inalámbrica de baja potencia basadas en IP.