Diseñe sistemas de automatización de edificios más inteligentes y energéticamente eficientes con nuestros productos de procesamiento analógicos y embebidos. Nuestra experiencia a nivel de sistema, nuestra amplia gama de dispositivos y nuestros diseños de referencia le ayudarán a aportar funciones innovadoras como una detección más inteligente, eficiencia energética y conectividad inalámbrica. Estas funciones le permiten supervisar y controlar edificios inteligentes para crear entornos de construcción seguros, eficientes y agradables.

Aplicaciones destacadas

  • Diseño de soluciones de iluminación energéticamente eficientes
  • Cree innovadores sistemas de bombas de calor utilizando nuestros conocimientos técnicos de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)
  • Descubra nuestros recursos de diseño para soluciones innovadoras de seguridad de edificios

Explorar aplicaciones

¿Por qué elegir TI en aplicaciones de automatización de edificios?

Conéctese de forma más inalámbrica
Mejore la exactitud de la detección
Reduzca el uso de energía

Diseño de edificios más inteligentes y energéticamente más eficientes

Ofrecemos sistemas de seguridad más eficaces

Los sistemas de seguridad pueden incluir diversos componentes, como cámaras, timbres con video, detectores de movimiento, sensores de puertas y ventanas, sensores de rotura de cristales y cerraduras inteligentes, entre otros. Como miembros de Connectivity Standards Alliance, lideramos el avance de los protocolos inalámbricos, desde bandas inferiores a 1 GHz hasta lo último en tecnología Wi-Fi 6. Nuestras soluciones analógicas le permiten capturar y procesar los datos de manera eficiente en cada nodo, mientras que nuestras soluciones de conectividad inalámbrica de vanguardia garantizan una comunicación perfecta entre los nodos. Con nuestra nueva hoja de ruta de conectividad, ofrecemos unidades de microcontrolador y transceptores inalámbricos basados en Arm® de rendimiento superior que se caracterizan por su baja corriente en reposo y su seguridad mejorada.


Application note

PIR Motion Detection With MSPM0

La detección de movimiento es valiosa en muchas aplicaciones alimentadas por batería. En esta nota de aplicación, se aborda la teoría del diseño de sensores infrarrojos pasivos de alto rendimiento y potencia ultrabaja y los resultados de prueba con el MSPM0L1306.
Application note

Reed Switch Replacement with TI's Hall-effect and Linear 3D Hall-effect Sensors

En este informe se exploran dos soluciones de detección alternativas a los interruptores Reed (interruptores de efecto Hall y sensores de efecto Hall 3D lineales) y cómo pueden ayudarle a mejorar su diseño.

Conectar: Coexistencia de Wi-Fi® y Bluetooth® baja energía

Descubra por qué la coexistencia del Wi-Fi® y el Bluetooth® baja energía es importante para su aplicación conectada.

CC1354P10ACTIVO

MCU inalámbrica multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compa. EdgeAI, 1 MB + 296 KB, +20 dBm

CC3351ACTIVO

IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía

CC2652PSIPACTIVO

Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador

Potencia y detección inteligentes para una eficiencia energética superior

Texas Instruments proporciona soluciones de detección inteligente integrales para la automatización de edificios, lo que permite obtener una eficiencia energética superior a través de una supervisión y un control precisos. Nuestras tecnologías de detección ambiental incluyen la temperatura, la humedad, la luz ambiental y la detección de humo, entre otras, lo que mejora las condiciones y el uso de la energía. Además, nuestras soluciones de detección de posición y proximidad, incluida la tecnología mmWave escalable, ofrecen flexibilidad en cuanto al consumo de potencia y el rendimiento. Esto permite obtener soluciones personalizadas que se adaptan a las diversas necesidades de automatización de edificios y a la vez mejoran la gestión general de la energía y la sostenibilidad.


Diseño de referencia de sensor de radar mmWave alimentado por batería con Bluetooth® 5.2 y Sub-1 GHz

Este diseño de referencia industrial demuestra el uso de un radar mmWave IWRL6432 de 60 GHz alimentado por batería con comunicación inalámbrica Sub-1 GHz o Bluetooth® 5.2.

Uso de sensores de radar de 60 GHz en videoporteros

En este video de demostración, se ilustra cómo los sensores de radar mmWave de 60 GHz pueden detectar movimiento en diversos entornos. Vea cómo el uso del radar en aplicaciones de baja potencia abre las puertas a nuevas funcionalidades.

IWRL6432ACTIVO

Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único

MSPM0G3507ACTIVO

MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de

CC1314R10ACTIVO

MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S

Diseñe soluciones de control de motores más eficientes y fiables

Nuestras soluciones de control de motores permiten realizar una supervisión y un control inteligentes de diversos motores para aumentar la eficiencia, disminuir el tamaño y reducir los costos de la lista de materiales. Gracias a los dispositivos de nitruro de galio (GaN) de TI, los sofisticados algoritmos de control de motores y los diseños de referencia con eficiencia >99 %, podemos brindarle ayuda para crear soluciones confiables de control de motores que cumplan los estrictos estándares de eficiencia del sector.


E-book

InstaSPIN™ solutions for designing three-phase motor control applications

Este libro electrónico le permite explorar fácilmente las soluciones y el software de InstaSPIN y comparar las diferentes ventajas y aplicaciones de las soluciones de motores líderes del mercado
Application note

Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)

El uso de motores de CC sin escobillas (BLDC) es cada vez más común, aunque es más difícil hacerlos girar. Nuestros controladores para motores BLDC hacen que girar motores BLDC sea lo más sencillo posible. Siga leyendo para descubrir cómo.
Application note

Dual-Ray Smoke Detector with the TPS8802 and MSPM0 MCUs

Este diseño de referencia proporciona un sistema flexible de motores paso a paso, diseñado para accionar hasta dos motores paso a paso u 8 periféricos y, al mismo tiempo, reducir el número de entradas o salidas de uso general (GPIO) que necesita el controlador host, lo que reduce el costo total.

UCC5350ACTIVO

Cont. de comp. de canal único aislado básico/ref. de 10 A con abraz. Miller o salidas div.

UCC21220ACTIVO

Contr. puerta aislado básico doble canal 4 A/6 A con deshabilitación

TMS320F280025CACTIVO

MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB
Reference designs icon

Diseños de referencia relacionados con Automatización de edificios

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Ver diseños de referencia
Nuestra colaboración con Johnson Controls para lanzar el CC1312PSIP al mercado permitió emplear el protocolo PowerG para hacer que los edificios sean más inteligentes y seguros. Al combinar la experiencia en protocolos seguros y de largo alcance de Johnson Controls con la experiencia en baja potencia de TI, el rendimiento de la radio y el módulo SiP permiten a Johnson Controls agregar de forma sencilla y rentable una conectividad inalámbrica confiable a cualquier aplicación IoT.

— Marian Kost, Vicepresidente y director general de conectividad de TI, Texas Instruments

Read case study

Technical Resources

White paper

Enabling the next generation of video doorbells

Los videoporteros están cambiando la fisonomía de este dispositivo con décadas de antigüedad, y los semiconductores están listos para afrontar el desafío.
White paper

Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A)

Nuestros expertos en automatización de edificios debaten métodos para extender la duración de la batería en arquitecturas de cerraduras inteligentes mediante la reducción del consumo de potencia en modo de espera del sistema.
White paper

How to optimize building and home automation designs for energy efficiency

Descubra cómo los dispositivos de nanopotencia ayudan a aumentar la funcionalidad y a reducir el consumo de potencia.