Escale su diseño con nuestra amplia gama de soluciones de control del motor. Diseñe para todos los rangos de precios con nuestra oferta, que abarca desde dispositivos para diseños de bajo costo hasta dispositivos de alto rendimiento para aplicaciones complejas, tales como tracción, compresores electrónicos de HVAC, dirección asistida eléctrica, automatización industrial y más. Ofrezca flexibilidad y comodidad, con opciones para admitir sistemas de motor en una amplia gama de opciones de diseño y topologías del cliente.

Buscar productos por categoría


Controladores BLDC de MCx integrado

Nuestra gama de control integrado acelera el tiempo de diseño con controladores para motores de corriente continua sin escobillas (BLDC) escalables, sin código, con sensor y sin sensor para optimizar la eficiencia del sistema, el ruido audible y el tamaño de la solución.

Microcontroladores basados en MSP Arm®-Cortex

Reduzca los costos del sistema y acorte el tiempo de desarrollo con nuestra gama y ecosistema de microcontroladores Arm Cortex-M0+

Microcontroladores en tiempo real C2000™

Desde topologías de alimentación sencillas a avanzadas y la integración de características, como la ciberseguridad, nuestra plataforma flexible de software está disponible con una memoria flash de hasta 1.5 MB y una potencia de procesador de señal digital (DSP) de más de 800 millones de instrucciones por segundo (MIPS).

Microcontroladores en tiempo real AM2

Disponibles para el sector industrial y la automotriz, AM2 aprovecha las interfaces de detección y accionamiento de la MCU en tiempo real C2000™ y ofrece un núcleo ARM R5F de uno a varios núcleos, con una opción para comunicaciones multiprotocolo.

Elija su dispositivo de control del motor

¿Por qué elegir TI para su aplicación digital de control de motores?

Control del motor de alto rendimiento
Cartera escalable
Desarrollo más sencillo y rápido

Descubra los diseños de referencia de control del motor

Electrodomésticos

Pequeños electrodomésticos

Diseño de referencia

Diseño de referencia FOC de alta velocidad sin sensor para Drone ESC

Los módulos ESC son subsistemas importantes para drones no militares y usuarios que exigen modelos más eficientes que proporcionen tiempos de vuelo más largos y un comportamiento dinámico superior con un rendimiento más suave y estable. Este diseño implementa un controlador electrónico de velocidad (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de inversor de motor de 750 W con MCU C2000™ y MSPM0

Este diseño de referencia es un accionamiento de motor de 750 W para una lavadora o equipos similares, que muestra un método para implementar el control orientado al campo (FOC) sin sensores para un motor sincrónico de imanes permanentes (PMSM) trifásico con un codificador de software de observador (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de BLDC FOC sin sensor de 24 V y 35 W con PFC de una etapa de 85 VAC a 265 VAC

Para lograr eficiencia energética, se han reemplazado los motores de inducción de CA de los ventiladores de techo y de ventilación por motores de CC sin escobillas (BLDC). Este diseño de referencia cumple con estos desafíos de mayor eficiencia y factor de potencia mediante el uso de una entrada de (...)

Sistema de climatización

Diseño de referencia

Diseño de referencia de amortiguador y controlador EEV con regulación de potencia y detección de

Este diseño de referencia muestra una solución de accionamiento de doble motor para actuadores de puertas y válvulas de expansión electrónicas. Los múltiples accionamientos de motor incluyen un controlador de motor bipolar de paso y un controlador de motor de CC sin escobillas que funcionan desde (...)

Acondicionador de aire residencial

Diseño de referencia

Diseño de referencia de control de motor doble con PFC digital intercalado para HVAC

El diseño de referencia TIDM-02010 es un diseño de referencia de control PFC y accionamiento de motor dual de 1.5 kW para el controlador de unidad exterior de aire acondicionado de frecuencia variable en tareas de climatización, que ilustra un método para implementar el control vectorial PMSM (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de inversor de motor de 250 W

Este diseño de referencia es un accionamiento de motor de 250 W para grandes electrodomésticos o aplicaciones similares, que ilustra un inversor de motor de alta eficiencia basado en un módulo de alimentación inteligente (IPM) DRV7308 de nitruro de galio (GaN) sin disipador de calor y también (...)

Herramientas de jardín y eléctricas

Diseño de referencia

Diseño de referencia de inversor de motor de CC sin escobillas, 18 V, 600 W

Este diseño de referencia demuestra una etapa de potencia de 600 W para accionar un motor trifásico de corriente continua sin escobillas (BLDC) en herramientas inalámbricas alimentadas por una batería de iones de litio de 5 celdas con una tensión de hasta 21 V. El diseño es una unidad compacta de (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de control del motor sin escobillas de alta densidad de potencia de 18 V/1 W, 1

El TIDA-00774 es un accionamiento de 1 kW para un motor trifásico de CC sin escobillas (BLDC) en herramientas eléctricas que funcionan con una batería de ion de litio de 5 celdas con una tensión de hasta 21 V. El diseño es un accionamiento compacto de 65 mm x 60 mm, que implementa el control (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de control de motor BLDC de 18 V/600 W, con microcontrolador único y Bluetooth®

Este diseño de referencia ofrece una opción Bluetooth® 5.0 SimpleLink™ con mejor inmunidad de ruido industrial, más rango y menos potencia para aplicaciones industriales como herramientas eléctricas que funcionan con una batería de iones de litio de 5 celdas. Este diseño de referencia de etapa de (...)

Grandes electrodomésticos

Diseño de referencia

Diseño de referencia de inversor de motor de 750 W con MCU C2000™ y MSPM0

Este diseño de referencia es un accionamiento de motor de 750 W para una lavadora o equipos similares, que muestra un método para implementar el control orientado al campo (FOC) sin sensores para un motor sincrónico de imanes permanentes (PMSM) trifásico con un codificador de software de observador (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de inversor de motor de 250 W

Este diseño de referencia es un accionamiento de motor de 250 W para grandes electrodomésticos o aplicaciones similares, que ilustra un inversor de motor de alta eficiencia basado en un módulo de alimentación inteligente (IPM) DRV7308 de nitruro de galio (GaN) sin disipador de calor y también (...)

Automatización y control de fábricas

Robot industrial y colaborativo

Diseño de referencia

Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI)

Este diseño de referencia presenta un ejemplo de servoaccionamiento multieje distribuido o descentralizado sobre Fast Serial Interface (FSI) que utiliza controladores en tiempo real C2000™. Los servoaccionamientos multieje se utilizan en muchas aplicaciones, como la automatización de fábricas y (...)

Medicina y salud

Atención al paciente de hospital

Diseño de referencia

Diseño de referencia de inversor GaN trifásico de factor de forma pequeño de 48 V/16 A para accio

Este diseño de referencia demuestra una etapa de potencia trifásica de 12 V a 60 V de alta densidad de potencia que utiliza tres semipuentes de nitruro de galio (GaN) LMG2100R044 de 100 V y 35 A con FET de GaN integrados, controlador y diodo de arranque específicamente para servoaccionamientos (...)

Sistemas híbridos, eléctricos y de propulsión

Tracción para vehículos de 2 y 3 ruedas

Diseño de referencia

Diseño de referencia del inversor de tracción de dos y tres ruedas

TIDM-02017 es un diseño de referencia de inversor de tracción de 5 kW y 48 V que tiene como objetivo proporcionar una base para que desarrolle sistemas de inversor de tracción de alta eficiencia y alto rendimiento para aplicaciones de 2 y 3 ruedas. De esta forma, podemos ayudarlo a llegar al (...)

Inversor de tracción

Diseño de referencia

Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz

El TIDM-02014 es un diseño de referencia de sistema de inversor de tracción basado en SiC de 800 V y 300 kW desarrollado por Texas Instruments y Wolfspeed que proporciona una base para que los fabricantes de equipos originales y los ingenieros de diseño creen sistemas de inversor de tracción de (...)

Gestión térmica

Módulo compresor HVAC para automoción

Diseño de referencia

Diseño de referencia de control de motores eCompressor HEV/EV HVAC de alta tensión con MathWorks®

El TIDM-02012 es un diseño de referencia de alto voltaje y 5 kW construido para tareas de compresión de HEV/EV (eCompressor) controladas por un MCU en tiempo real C2000™ TMS320F28003x de rendimiento medio. Está diseñado para evaluarse tanto con 400 V como con bus de CD 800 V, cubriendo la tendencia (...)



Más información sobre tecnologías de control de motores

Medición precisa y rápida: con y sin sensores

TI ofrece soporte para una completa retroalimentación de la posición del rotor: Efecto Hall, resolvedores y codificadores incrementales y absolutos, así como observadores sin sensores. Para las mediciones de corriente y tensión, la cartera admite múltiples técnicas de medición de corriente y arquitecturas de aislamiento. En función de la aplicación, puede utilizar distintos canales avanzados de modulación por ancho de pulsos para controlar uno o varios motores simultáneamente.

Evalúe y póngase en marcha rápidamente con recursos de diseño:


Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto T-Format de Tamagawa para MCU de C2000

Este diseño de referencia proporciona una solución integrada para interactuar con codificadores absolutos digitales, resolvedores y transductores seno/coseno.

Diseño de referencia de inversor de motor de CC sin escobillas, 1 kW

Este diseño de referencia ilustra un inversor de motor con el MSPM0G, un microcontrolador (MCU) con núcleo de procesador Arm® Cortex®-M0+.

Guía de ajuste del MCF8316A

Guía detallada paso para ajustar su propio motor BLDC con el controlador BLDC de TI, desde la extracción de parámetros hasta la optimización del rendimiento y la acústica

MCT8329AACTIVO

Controlador de compuerta BLDC trifásico 60 V, control trapezoidal sin sensor

MSPM0G3507ACTIVO

MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de

TMS320F28P650DKACTIVO

Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b,

Control de motores con control de velocidad y par, alto rendimiento y bajo ruido audible

Controle muchos tipos de motores (de escobillas, paso a paso, sin escobillas, sincrónicos de imanes permanentes, de inducción de CA) con una variedad de algoritmos de control adecuados para un alto rendimiento y un bajo nivel de ruido audible. Las carteras admiten algoritmos de control trapezoidal y orientado al campo (FOC), con y sin sensores, con tecnologías básicas para especificaciones del sistema como la detección de parámetros del motor, la detección de la posición inicial y la velocidad, el debilitamiento del campo, etc. 

Evalúe y póngase en marcha rápidamente con los recursos de algoritmos de control de motores:


Application brief

High-Efficiency Sensorless, Code-Free BLDC Motor Drives for Scalable Systems

Técnicas de control avanzadas para optimizar los perfiles de potencia, rendimiento, eficiencia, aceleración, deceleración y velocidad de los motores con corriente continua sin escobillas (BLDC).

Diseño de referencia de control de motor doble con PFC digital intercalado para HVAC

Implemente un accionamiento de motor doble de 1.5 kW y un control de corrección del factor de potencia para un controlador de unidad exterior de aire acondicionado de frecuencia variable en aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Diseño de referencia de conversión CC/CC bidireccional de tracción de alta velocidad, evaluado mediante concepto de seguridad ASIL D

Con este diseño de referencia se muestra el control del inversor de tracción en VEH y VE y del convertidor CC-CC bidireccional mediante un MCU único en tiempo real TMS320F28388D C2000™.

MSPM0G3507ACTIVO

MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de

MCT8329AACTIVO

Controlador de compuerta BLDC trifásico 60 V, control trapezoidal sin sensor

AM263P4ACTIVO

MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control en tiempo real y memoria expandible

Realice más tareas y agregue precisión

Experimente una nueva dimensión en la potencia de cálculo de los microcontroladores para satisfacer las crecientes demandas de automatización en aplicaciones industriales. Accione más ejes de motor, agregue precisión e integre funciones como la corrección del factor de potencia, frontales activos, redes multiprotocolo en tiempo real, análisis de bordes, seguridad y protección en un único dispositivo.

Evalúe y póngase en marcha rápidamente con nuestros recursos de software:


Application note

Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)

La clave del control en tiempo real es reducir la latencia de la ejecución de la adquisición, el procesamiento y el accionamiento definidos como una cadena de señales en tiempo real. Obtenga más información sobre esta aplicación con MCU de control C2000.
Application note

AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark

La demostración de servoaccionamiento de un chip AM243x/AM64x demuestra la capacidad de los dispositivos AM243x/AM64x para soportar una ruta de comunicación y control de servoaccionamiento en tiempo real totalmente integrada.

Guía del usuario de MSPM0 IQMath

Obtenga más información sobre los puntos de referencia para bibliotecas IQmath, medidos en ciclos promedio por función. Las pruebas para cada función se realizaron utilizando un conjunto de valores diferentes para cada 1.000 iteraciones, lo que dio como resultado el promedio mostrado.

AM263P4-Q1ACTIVO

Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con encapsulado con f

TMS320F28P650DKACTIVO

Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b,

MSPM0G3507ACTIVO

MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de

De uso general a multiprotocolo avanzado

TI admite las tecnologías de comunicación necesarias para las aplicaciones de control de motores industriales y de automoción, desde interfaces de uso general hasta puertos multiprotocolo avanzados. Aproveche tecnologías innovadoras como serie de alta velocidad y EtherCat para permitir comunicaciones de aislamiento cruzado rápidas y fiables para las arquitecturas descentralizadas del mañana.

Evalúe y póngase en marcha rápidamente con nuestros recursos de software:


Application note

Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)

En este informe de aplicación se muestran los protocolos de comunicación industrial compatibles con cada uno de los dispositivos de la gama de microprocesadores AM2x y microprocesadores AM6x, así como dónde y cómo obtener estos protocolos.
White paper

Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)

Obtenga más información sobre cómo sus aplicaciones de automoción, industriales y de audio pueden beneficiarse de las redes sensibles al tiempo (TSN).

Aplicaciones de servoaccionamiento multieje descentralizadas que utilizan la interfaz serie rápida (FSI)

Comprenda las ventajas del control descentralizado de motores multieje con un control sincronizado más inteligente, un servocontrol de alta precisión, un menor espacio ocupado y una reducción del cableado de la máquina en toda la planta de producción

MSPM0G3507ACTIVO

MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de

TMS320F28P650DKACTIVO

Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b,

AM263P4ACTIVO

MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control en tiempo real y memoria expandible

Optimice su proceso de certificación

Agilice y acelere los procesos de certificación 26262 de la Organización Internacional de Normalización (ISO), 61508 de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y 60730 de la IEC con productos, documentación, software y asistencia de TI compatibles con la seguridad funcional. Acelere el desarrollo de sus productos mediante diagnósticos en chip y documentación con procesos de desarrollo de seguridad funcional certificados por TÜV SÜD.


Product overview

Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F)

Agilice y acelere los procesos de certificación IEC 61508 (nivel de integridad de la seguridad) e ISO 13849 (nivel de rendimiento) con productos, documentación, software y asistencia de TI compatibles con la seguridad funcional.
Product overview

Automotive Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F)

Agilice y acelere los procesos de certificación ISO 26262 con nuestros productos de seguridad funcional, documentación, software y asistencia de nuestros expertos competentes.

MSPM0-DIAGNOSTIC-LIB

Biblioteca de diagnóstico MSPM0 para aplicaciones de seguridad funcional

MSPM0G3507ACTIVO

MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de

TMS320F28P650DKACTIVO

Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b,

TMS320F28P659DH-Q1ACTIVO

MCU C2000 de 32 bits para automoción, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA + Lockstep, FPU64, 768 kB de memoria