Nuestro ecosistema de diseño y desarrollo para incorporar los MCU en tiempo real C2000 en su sistema para uso automotriz o industrial puede ayudarle a simplificar su proceso de diseño y facilitar su salida al mercado.

Hardware

Nuestra cartera de MCU en tiempo real C2000 incluye una selección de kits de iniciación y módulos de evaluación (EVM) con todas las funciones. Una vez que haya identificado el dispositivo que desea evaluar, consulte el hardware recomendado por TI disponible para la evaluación en nuestras páginas de productos. Cada plataforma de hardware ofrece la oportunidad de realizar una evaluación y un desarrollo completos, con funciones adaptadas a sus requisitos de diseño específicos.

Directrices de diseño de hardware

Herramientas de desarrollo de hardware

Módulos de evaluación y depuradores

Placa de evaluación

Módulo de evaluación controlSOM F29H85x

Para evaluar el F29H85X-SOM-EVM, se debe comprar por separado la sonda de depuración XDS110ISO-EVM.

El HSEC180ADAPEVM y el TMDSHSECDOCK se pueden adquirir opcionalmente por separado por retrocompatibilidad con plataformas basadas en controlCARD.

El F29H85X-SOM-EVM es una placa de evaluación y (...)

Placa de evaluación

Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P65x de MCU en tiempo real C2000™

LAUNCHXL-F28P65X es una placa de desarrollo de bajo costo para los microcontroladores C2000™ en tiempo real de la serie de dispositivos F28P65x de TI. Ideal para la evaluación inicial y la creación de prototipos, proporciona una plataforma estandarizada y fácil de usar para desarrollar su próxima (...)

Placa de evaluación

Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P55X de MCU en tiempo real C2000™

LAUNCHXL-F28P55X es una placa de desarrollo de bajo costo para los microcontroladores C2000™ en tiempo real de la serie de dispositivos F28P55x de TI. Ideal para la evaluación inicial y la creación de prototipos, proporciona una plataforma estandarizada y fácil de usar para desarrollar su próxima (...)

Placa de evaluación

Kit de desarrollo de LaunchPad™ F2800157 de microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™

LAUNCHXL-F2800157 es una placa de desarrollo de bajo costo para los microcontroladores C2000™ en tiempo real de la serie de dispositivos F280015x de TI. Ideal para la evaluación inicial y la creación de prototipos, proporciona una plataforma estandarizada y fácil de usar para desarrollar su próxima (...)

Kit de desarrollo

Kit de desarrollo TMS320F2800137 LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™

El LAUNCHXL-F2800137 es una placa de desarrollo para los microcontroladores C2000™ en tiempo real de TI de la serie de dispositivos F280013x. Ideal para la evaluación inicial y la creación de prototipos, proporciona una plataforma estandarizada y fácil de usar para desarrollar su próxima (...)

Kit de desarrollo

Kit de desarrollo TMS320F280039C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™

El LAUNCHXL-F280039C es una placa de desarrollo de bajo costo para los microcontroladores C2000™ en tiempo real de la serie de dispositivos TMS320F28003x de TI. Ideal para la evaluación inicial y la creación de prototipos, proporciona una plataforma estandarizada y fácil de usar para desarrollar su (...)

Tarjeta secundaria

Convertidor reductor de potencia digital BoosterPack

The Digital Power Basic Training Kit provides an introductory platform for learning the basics of digital power control with C2000™ microcontrollers. When paired with a compatible LaunchPad, this BoosterPack demonstrates a full buck converter control system. The buck converter power stage (...)

Tarjeta secundaria

Inversor trifásico de 48 V con módulo de evaluación de detección de corriente de fase de motor en lí

El módulo de evaluación BOOSTXL-3PHGANINV incluye un inversor trifásico GaN de 48 V/10 A con detección de corriente de fase de precisión en línea basada en derivación para un control preciso de accionamientos de precisión, como los servoaccionamientos.
 

Los modelos de ejemplo de MathWorks MATLAB y (...)

Tarjeta secundaria

Módulo complementario BoosterPack™; del gestor de posiciones C2000 DesignDRIVE

El PositionManager BoosterPack es una plataforma flexible de baja tensión diseñada para evaluar interfaces con codificadores absolutos y sensores analógicos como resolvers y transductores SinCos.  Cuando se combina con las soluciones de software DesignDRIVE Position Manager, este módulo de (...)
Placa de evaluación

Controlador inteligente de puerta trifásico DRV8323RS con módulo de evaluación de buck, amperios

El BOOSTXL-DRV8323RS es una etapa de accionamiento de CC sin escobillas trifásica de 15 A basada en el controlador de puerta DRV8323RH y los bloques de potencia CSD88599Q5DC NexFETTM El módulo cuenta con bus de CC individual y detección de tensión de fase, así como amplificadores de derivación de (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DRV8323RH del controlador Smart Gate trifásico con módulo de evaluación de redu

El BOOSTXL-DRV8323RH es una etapa de accionamiento de CC sin escobillas trifásica de 15 A basada en el controlador de puerta DRV8323RH y los bloques de potencia CSD88599Q5DC NexFETTM  El módulo cuenta con bus de CC individual y detección de tensión de fase, así como amplificadores de derivación de (...)
Tarjeta secundaria

Módulo de evaluación de placa adaptadora de interfaz serie rápida (FSI)

Más rápido, barato y robusto: logre un rendimiento de 200 Mbps en aislamiento con la nueva tecnología de comunicación en serie: interfaz en serie rápida (FSI)

La FSI es un periférico de comunicaciones en serie de bajo número de señales, disponible en los microcontroladores (MCU) de control en tiempo (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DRV8329A de controlador de compuerta BLDC trifásico

El DRV8329AEVM es una etapa de accionamiento de CC sin escobillas de 30 A trifásica basada en el controlador de puerta DRV8329A para motores de corriente continua sin escobillas (BLDC). El DRV8329 incorpora tres diodos para el funcionamiento del arranque sin la necesidad de diodos externos. El (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación de controlador de motor PWM trifásico DRV8316R

El DRV8316REVM proporciona tres controladores de transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) integrados de medio puente H para accionar un motor trifásico de CC sin escobillas (BLDC) con una accionamiento de corriente máxima de 8 A para carriles de CC de 12 V/24 V o (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DRV8353RS para controlador de puerta inteligente de CC sin escobillas y trif

El DRV8353RS-EVM es una etapa de accionamiento de CC sin escobillas trifásica de 15 A basada en el controlador de compuerta DRV8353RS y los transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) CSD19532Q5B NexFET™.

El módulo cuenta con bus de CC individual y detección de (...)

Tarjeta secundaria

Controlador de puerta inteligente trifásico DRV8320RS con módulo de evaluación reductor de interfaz

El BOOSTXL-DRV8320RS es una etapa de accionamiento de CC sin escobillas trifásica de 15 A basada en el controlador de puerta DRV8320RS y los bloques de potencia NexFET CSD88599Q5DC.  El módulo tiene bus de CC individual y detección de tensión de fase, lo que hace que este módulo de evaluación sea (...)
Placa de evaluación

controlCARD del módulo de evaluación TMS320F2800137

TMDSCNCD2800137 es una placa de evaluación y desarrollo de bajo costo para la serie C2000™ MCU de dispositivos TMS320F280013x de TI. Se suministra con un conector de borde HSEC180 (180 pines de alta velocidad) y es ideal como placa de control para la evaluación inicial y el desarrollo de (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación controlCARD TMDSCNCD2800157

TMDSCNCD2800157 es una placa de evaluación y desarrollo de bajo costo para la serie C2000™ MCU de dispositivos F280015x de TI. Se suministra con un conector de borde HSEC180 (180 pines de alta velocidad) y es ideal como placa de control para la evaluación inicial y el desarrollo de prototipos. Para (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación TMS320F280025C para C2000™ MCU controlCARD™

TMDSCNCD280025C es una placa de evaluación y desarrollo de bajo costo para la serie C2000™ MCU de dispositivos F28002x de TI. Se suministra con un HSEC180 (conector de borde de alta velocidad de 180 pines) y es ideal como tarjeta controlCARD para la evaluación inicial y el desarrollo de prototipos. (...)

Tarjeta secundaria

Módulo de evaluación TMS320F280039C C2000™ MCU controlCARD™

TMDSCNCD280039C es una placa de evaluación y desarrollo de bajo costo para la serie C2000™ MCU de dispositivos F28003x de TI. Se suministra con un HSEC180 (conector de borde de alta velocidad de 180 pines) y es ideal como tarjeta controlCARD para la evaluación inicial y el desarrollo de prototipos. (...)

Tarjeta secundaria

Módulo de evaluación F280049C para C2000™ MCU controlCARD™

El TMDSCNCD280049C es una herramienta de evaluación y desarrollo basada en la tarjeta controlCARD HSEC180 para la serie de microcontroladores C2000™ F28004x. Las tarjetas controlCARD son ideales para la evaluación inicial y la creación de prototipos de sistemas. Las tarjetas controlCARD son módulos (...)

Tarjeta secundaria

Kit de desarrollo F28379D para C2000™ Delfino MCU controlCARD™

El TMDSCNCD28379D es una herramienta de evaluación y desarrollo basada en la tarjeta controlCARD HSEC180 para las series F2837xD, F2837xS y F2807x del MCU de TI. Las tarjetas controlCARD son ideales para la evaluación inicial y la creación de prototipos de sistemas. Las tarjetas controlCARD son (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación F28388D para C2000™ MCU controlCARD™

TMDSCNCD28388D es una placa de evaluación y desarrollo de bajo costo para la serie C2000™ MCU de dispositivos F2838xS y F2838xD. Se suministra con una tarjeta controlCARD HSEC180 (conector de borde de alta velocidad de 180 pines) y es ideal para la evaluación inicial y la creación de prototipos. (...)

Tarjeta secundaria

Estación de acoplamiento de la placa de controlCARD HSEC180

TMDSHSECDOCK es una placa base que proporciona acceso mediante pines a las señales clave en controlCARD compatibles basados en HSEC180. Un área de las unidades de placa de base está disponible para la creación rápida de prototipos. La alimentación de la placa se puede realizar mediante el cable USB (...)

Adaptador de interfaz

Adaptador DIMM de 180 a 100 pines

The TMDSADAP180TO100 adapter allows the use of 180-Pin C2000 control cards with existing 100-Pin DIMM based evaluation tools.
Placa de evaluación

Módulo de evaluación controlCARD TMDSCNCD28P55X

TMDSCNCD28P55X es una placa de evaluación y desarrollo de bajo costo para la serie C2000™ MCU de dispositivos F28P55x de TI. Viene con un HSEC180 (conector de borde de alta velocidad de 180 pines) y es ideal como controlCARD para la evaluación inicial y el desarrollo de prototipos. Para la (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación controlCARD TMS320F28P65X

TMDSCNCD28P65X es una placa de evaluación y desarrollo de bajo costo para la serie C2000™ MCU de dispositivos F28P65x de TI. Viene con un HSEC180 (conector de borde de alta velocidad de 180 pines) y es ideal como controlCARD para la evaluación inicial y el desarrollo de prototipos. Para la (...)

Placa de evaluación

Kit de control de motor de alta tensión con MCU Piccolo InstaSPIN-FOC y InstaSPIN-MOTION activado

TMDSHVMTRINSPIN is a DIMM100 controlCARD based motherboard evaluation module.  The High Voltage Motor Control Kit with InstaSPIN™ technology provides a great reference platform to learn and experiment with digital control of high voltage motors, utilizing the revolutionary InstaSPIN-FOC (...)

Kit de desarrollo

Kit de desarrollo C2000 DesignDRIVE para control de motores industriales

El hardware del kit de desarrollo DesignDRIVE (IDDK) ofrece un diseño de servoaccionamiento integrado con etapa de potencia completa para accionar un motor trifásico de alta tensión, y facilita la evaluación de retroalimentación del rango de posición, detección de corriente y topologías de control.

(...)
Tarjeta secundaria

Módulo de evaluación de placa adaptadora de interfaz serie rápida (FSI)

Más rápido, barato y robusto: logre un rendimiento de 200 Mbps en aislamiento con la nueva tecnología de comunicación en serie: interfaz en serie rápida (FSI)

La FSI es un periférico de comunicaciones en serie de bajo número de señales, disponible en los microcontroladores (MCU) de control en tiempo (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación de corrección trifásica de factor de potencia basado en rectificador de Vienna

La topología de potencia del rectificador Vienna se utiliza en aplicaciones de corrección del factor de potencia trifásica (CA-CC) de alta potencia, como cargadores externos de vehículos eléctricos (VE) y rectificadores de telecomunicaciones. En este diseño, se ilustra cómo controlar la etapa de (...)
Kit de desarrollo

Kit de desarrollo de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red

Este diseño de referencia implementa el control de inversor (CC-CA) monofásico con los microcontroladores C2000™ F2837xD y F28004x. El diseño admite dos modos de funcionamiento para el inversor. El primero es el modo de fuente de tensión que utiliza un filtro LC de salida. Este modo de control se (...)
Sonda de depuración

Sonda de depuración XDS110 JTAG

El XDS110 de Texas Instruments es una nueva clase de sonda de depuración (emulador) para procesadores integrados de TI. El XDS110 sustituye a la familia XDS100, al tiempo que es compatible con una mayor variedad de estándares (IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD) en un único pod. Todas las sondas de (...)

Sonda de depuración

Sonda de depuración XDS200 USB

El XDS200 es una sonda de depuración (emulador) que se utiliza para depurar dispositivos integrados de TI. Para la mayoría de los dispositivos, se recomienda utilizar el XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U), que es más nuevo y de menor costo. El XDS200 es compatible con una amplia variedad de (...)

Sonda de depuración

Sonda de depuración USB para rastreo del sistema con el software XDS560™ v2

El XDS560v2 es el modelo de mayor rendimiento de la familia de sondas de depuración XDS560™ y es compatible tanto con el estándar JTAG tradicional (IEEE 1149.1) como con cJTAG (IEEE 1149.7).  Tenga en cuenta que no es compatible con la depuración por cable serie (SWD).

Todas las sondas de (...)

Placa de evaluación

Motor síncrono de imán permanente de alta tensión

El motor sincrónico de imanes permanentes de alta tensión está disponible para su uso con kits de control de motores de alta tensión.

Placa de evaluación

Motor BLDC de 24 V

The LVBLDCMTR is a low-voltage 3-ph synchronous brushless DC motor with surface mount magnets and sinusoidal back EMF.  Primarily to be used for InstaSPIN-FOC evalution.

Learn more about C2000 Motor Control or find other C2000 Tools

Motor Parameters as identified by InstaSPIN-FOC

#elif (USER_MOTOR == (...)

Placa de evaluación

Servomotor de bajo voltaje: servomotor de bajo voltaje (codificador) y mazo de cables

The LVSERVOMTR is a low-voltage 3-ph synchronous permanent magnet servo motor with sinusoidal back EMF.  Includes a MOLEX wiring connector to break out the phases and encoder signals for use with standard connectors.

Learn more about C2000 Motor Control 

Placa de evaluación

Módulo de evaluación 2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC

Kit includes two low voltage synchronous 3-ph sinusoidal back EMF permanent magnet motors, coupling, and aluminum frame mount for the intention to run one motor under test with the other acting as an active load. Primarily to be used for InstaSPIN-FOC,  InstaSPIN-MOTION , and DesignDRIVE (...)

Diseños de referencia para uso automotriz

Diseño de referencia

Diseño de referencia de cargador integrado de 7.4 kW con PFC de tótem CCM y CC/CC CLLLC mediante MCU

El TIDM-02013 es un diseño de referencia de cargador integrado bidireccional. El diseño consiste en una etapa de corrección del factor de potencia (PFC) sin puente de modo de conducción continua intercalada (CCM) totem-pole (TTPL), seguida de una etapa de potencia DCDC CLLLC, todo controlado (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de puente activo doble (DAB) resonante CLLLC bidireccional para cargador HEV/EV

El DAB resonante CLLLC con capacidad de flujo de potencia bidireccional y características de conmutación suave es un candidato ideal para cargadores integrados de vehículos eléctricos híbridos/vehículos eléctricos (HEV/EV) y aplicaciones de almacenamiento de energía. En este diseño, se ilustra el (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con

Este diseño de referencia es un puente completo desfasado (PSFB) de 3 kW basado en GaN que apunta a la máxima densidad de potencia. El diseño cuenta con una abrazadera activa para minimizar la tensión en los MOSFET rectificadores síncronos secundarios, lo que permite el uso de MOSFET de menor (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de cargador integrado de 7.4 kW con PFC de tótem CCM y CC/CC CLLLC mediante MCU

El TIDM-02013 es un diseño de referencia de cargador integrado bidireccional. El diseño consiste en una etapa de corrección del factor de potencia (PFC) sin puente de modo de conducción continua intercalada (CCM) totem-pole (TTPL), seguida de una etapa de potencia DCDC CLLLC, todo controlado (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de convertidor de CC-CC de alta tensión a baja tensión con alta movilidad de

En este diseño de referencia se describe un convertidor CC-CC de alta tensión a baja tensión de 3.5 kW con transistores de nitruro de galio (GaN) de alta movilidad de electrones (HEMT) de 650 V. El uso de LMG3522R030 como interruptores primarios hace que el convertidor funcione a una frecuencia de (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de puente activo doble (DAB) resonante CLLLC bidireccional para cargador HEV/EV

El DAB resonante CLLLC con capacidad de flujo de potencia bidireccional y características de conmutación suave es un candidato ideal para cargadores integrados de vehículos eléctricos híbridos/vehículos eléctricos (HEV/EV) y aplicaciones de almacenamiento de energía. En este diseño, se ilustra el (...)
Diseño de referencia

Diseño de ref. bidirec. de puente activo dual para estaciones de carga de vehíc. eléctricos nivel 3

Este diseño de referencia proporciona una descripción general de la implementación de un convertidor CC/CC monofásico de puente activo doble (DAB). La topología DAB ofrece ventajas como técnicas de conmutación suave, una disminución del número de dispositivos y una alta eficiencia. El diseño (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de conversión CC/CC bidireccional de tracción de alta velocidad, evaluado media

Con este diseño de referencia se muestra el control del inversor de tracción en VEH y VE y del conversor CC-CC bidireccional mediante un MCU único en tiempo real TMS320F28388D C2000™. El control de tracción utiliza un convertidor de solucionador a digital (RDC) basado en software que impulsa el (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con

Este diseño de referencia es un puente completo desfasado (PSFB) de 3 kW basado en GaN que apunta a la máxima densidad de potencia. El diseño cuenta con una abrazadera activa para minimizar la tensión en los MOSFET rectificadores síncronos secundarios, lo que permite el uso de MOSFET de menor (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de convertidor de CC-CC de alta tensión a baja tensión con alta movilidad de

En este diseño de referencia se describe un convertidor CC-CC de alta tensión a baja tensión de 3.5 kW con transistores de nitruro de galio (GaN) de alta movilidad de electrones (HEMT) de 650 V. El uso de LMG3522R030 como interruptores primarios hace que el convertidor funcione a una frecuencia de (...)

Diseño de referencia

Diseño de ref. bidirec. de puente activo dual para estaciones de carga de vehíc. eléctricos nivel 3

Este diseño de referencia proporciona una descripción general de la implementación de un convertidor CC/CC monofásico de puente activo doble (DAB). La topología DAB ofrece ventajas como técnicas de conmutación suave, una disminución del número de dispositivos y una alta eficiencia. El diseño (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de conversión CC/CC bidireccional de tracción de alta velocidad, evaluado media

Con este diseño de referencia se muestra el control del inversor de tracción en VEH y VE y del conversor CC-CC bidireccional mediante un MCU único en tiempo real TMS320F28388D C2000™. El control de tracción utiliza un convertidor de solucionador a digital (RDC) basado en software que impulsa el (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia del inversor de tracción de dos y tres ruedas

TIDM-02017 es un diseño de referencia de inversor de tracción de 5 kW y 48 V que tiene como objetivo proporcionar una base para que desarrolle sistemas de inversor de tracción de alta eficiencia y alto rendimiento para aplicaciones de 2 y 3 ruedas. De esta forma, podemos ayudarlo a llegar al (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz

El TIDM-02014 es un diseño de referencia de sistema de inversor de tracción basado en SiC de 800 V y 300 kW desarrollado por Texas Instruments y Wolfspeed que proporciona una base para que los fabricantes de equipos originales y los ingenieros de diseño creen sistemas de inversor de tracción de (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de control de motores eCompressor HEV/EV HVAC de alta tensión con MathWorks®

El TIDM-02012 es un diseño de referencia de alto voltaje y 5 kW construido para tareas de compresión de HEV/EV (eCompressor) controladas por un MCU en tiempo real C2000™ TMS320F28003x de rendimiento medio. Está diseñado para evaluarse tanto con 400 V como con bus de CD 800 V, cubriendo la tendencia (...)

Diseños de referencia industriales

Diseño de referencia

Diseño de referencia de inversor de motor de 750 W con MCU C2000™ y MSPM0

Este diseño de referencia es un accionamiento de motor de 750 W para una lavadora o equipos similares, que muestra un método para implementar el control orientado al campo (FOC) sin sensores para un motor sincrónico de imanes permanentes (PMSM) trifásico con un codificador de software de observador (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de inversor de motor de 250 W

Este diseño de referencia es un accionamiento de motor de 250 W para grandes electrodomésticos o aplicaciones similares, que ilustra un inversor de motor de alta eficiencia basado en un módulo de alimentación inteligente (IPM) DRV7308 de nitruro de galio (GaN) sin disipador de calor y también (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de control de motor doble con PFC digital intercalado para HVAC

El diseño de referencia TIDM-02010 es un diseño de referencia de control PFC y accionamiento de motor dual de 1.5 kW para el controlador de unidad exterior de aire acondicionado de frecuencia variable en tareas de climatización, que ilustra un método para implementar el control vectorial PMSM (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de microinversor bidireccional de 1.6 kW basado en GaN

Este diseño de referencia muestra un microinversor bidireccional de 1.6 kW y cuatro entradas basado en nitruro de galio (GaN) con capacidad de almacenamiento de energía.
Diseño de referencia

Diseño de referencia de interfaz analógica para detección de arco de aprendizaje automático en aplic

Este diseño de referencia cuenta con una parte frontal analógica para la detección de arcos de CC en aplicaciones solares basadas en inteligencia artificial (IA). El arco de CC induce un ruido de alta frecuencia en la corriente punzante de CC. Para detectar la frecuencia de arco, se adquieren datos (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de módulo frontal analógico para la detección de arcos en aplicaciones fotovolt

Este diseño de referencia implementa un front end analógico de cuatro canales para la detección de arco de CC en sistemas fotovoltaicos, admite tensiones de CC de hasta 1000 V y corrientes de hasta 10 A. El arco se detecta mediante el análisis del ruido de CA presente en la corriente de CC entre (...)

Diseño de referencia

Inversor de cadena monofásico basado en GaN de 10 kW con diseño de referencia de sistema de almacena

Este diseño de referencia proporciona una descripción general de la implementación de un inversor de cadena monofásico basado en GaN con sistema de conversión de potencia bidireccional para sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS). El diseño consta de dos entradas de cadena, cada (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T)

Este diseño de referencia proporciona una descripción general sobre cómo implementar un inversor frontal activo (AFE) bidireccional de tres niveles y trifásico basado en SiC y una etapa de corrección del factor de potencia (PFC). El diseño utiliza una frecuencia de conmutación de hasta 90 kHz y un (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN

Este diseño de referencia proporciona una plantilla de diseño para implementar una etapa de potencia del inversor ANPC trifásico de tres niveles, basada en nitruro de galio (GaN). El uso de dispositivos de potencia de conmutación rápida permite cambiar a una frecuencia más alta de 100 kHz, lo que (...)

Diseño de referencia

Diseño de ref. bidirec. de puente activo dual para estaciones de carga de vehíc. eléctricos nivel 3

Este diseño de referencia proporciona una descripción general de la implementación de un convertidor CC/CC monofásico de puente activo doble (DAB). La topología DAB ofrece ventajas como técnicas de conmutación suave, una disminución del número de dispositivos y una alta eficiencia. El diseño (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red

Este diseño de referencia implementa el control de inversor (CC-CA) monofásico con los microcontroladores C2000™ F2837xD y F28004x. El diseño admite dos modos de funcionamiento para el inversor. En primer lugar, está el modo de fuente de tensión con un filtro LC de salida. Este modo de control (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de inversor trifásico de pequeño formato de 48 V y 85 A para accionamientos de

Este diseño de referencia muestra un inversor de accionamiento de motor trifásico con entrada CC de 48 V, salida RMS de 85 A. El controlador de puerta de medio puente inteligente de 100 V DRV8162L permite una etapa de potencia pequeña, robusta y de alta eficiencia. Se proponen rutas de desconexión (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación CA/CC compacta de 1 kW controlada digitalmente para aplicaciones de fuente de alimentación (PSU) de servidor y rectificador de telecomunicaciones. Este diseño altamente eficiente es compatible con dos etapas principales de potencia, incluida (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de corrección de factor de potencia trifásico basado en rectificador Vienna con

La topología de potencia del rectificador Vienna se utiliza en aplicaciones del factor de potencia trifásica (CA-CC) de alta potencia, como cargadores de vehículos eléctricos (VE) en placa de salida y rectificadores de telecomunicaciones. El diseño de control del rectificador puede ser complejo. En (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T)

Este diseño de referencia proporciona una descripción general sobre cómo implementar un inversor frontal activo (AFE) bidireccional de tres niveles y trifásico basado en SiC y una etapa de corrección del factor de potencia (PFC). El diseño utiliza una frecuencia de conmutación de hasta 90 kHz y un (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia PFC de polo tótem bifásico de 5 kW basado en GaN con detección de corriente cer

Este diseño de referencia es un convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) de 5 kW, de alta densidad y alta eficiencia, implementado con interruptores de potencia de nitruro de galio (GaN) de alto rendimiento de TI. Se logró una eficiencia máxima del sistema del 99.2 % con una densidad (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de rectificador CA-CC monofásico de 3.6 kW y 54 V con todos los interruptores d

Este diseño de referencia es un rectificador monofásico de CA a CC de 3.6 kW y 54 V controlado digitalmente con todos los interruptores de GaN. Este diseño es una demostración para la fuente de alimentación redundante común (M-CRPS) del sistema de hardware modular con factor de forma estándar. La (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de convertidor CC/CC buck-boost multifase de cuatro interruptores

Este diseño de referencia es un convertidor CC/CC buck-boost de cuatro interruptores basado en nitruro de galio (GaN) y controlado digitalmente que se usa para aplicaciones de batería de reserva (BBU). Este diseño tiene un total de siete fases. Hay seis fases conectadas en paralelo para la (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de PFC sin puente de tótem monofásico de 3.6 kW con función de medidor electrón

Este diseño de referencia es un convertidor de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente, de tótem, con modo de conducción continua (CCM), monofásico y de 3.6 kW basado en nitruro de galio (GaN), destinado a la fuente de alimentación M-CRPS. Este diseño incluye la función de medidor (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con

Este diseño de referencia es un puente completo desfasado (PSFB) de 3 kW basado en GaN que apunta a la máxima densidad de potencia. El diseño cuenta con una abrazadera activa para minimizar la tensión en los MOSFET rectificadores síncronos secundarios, lo que permite el uso de MOSFET de menor (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de módulo de alimentación habilitado para nitruro de galio (GaN) de 1/8 de ladr

Este diseño de referencia muestra cómo un GaN de alto rendimiento puede permitir una alta eficiencia y un factor de forma pequeño para convertidores de bus intermedio.
Diseño de referencia

Diseño de referencia HHC LLC de 1 kW y 12 V con microcontrolador en tiempo real C2000™

Este diseño de referencia es una plataforma CC/CC resonante de medio puente de 1 kW y 400 V a 12 V que se utiliza para evaluar el rendimiento transitorio de carga del control histerético híbrido (HHC) con un microcontrolador F280039C. El HHC es un método que combina el control directo de la (...)

El SDK F29 es compatible con la familia de MCU en tiempo real basadas en la CPU C29. Estos SDK proporcionan paquetes de software completos para el desarrollo de aplicaciones de control en tiempo real de alto rendimiento que permiten integrar fácilmente la funcionalidad del host junto con las capacidades de control, seguridad y ciberseguridad necesarias para aplicaciones automotrices e industriales.

Los kits de desarrollo de software (SDK) para microcontroladores C2000 proporcionan una plataforma de software para procesadores integrados de TI con una configuración sencilla y un acceso rápido y inmediato a ejemplos, pruebas de rendimiento y demostraciones. Estos programas aceleran los plazos de desarrollo de aplicaciones al eliminar la necesidad de crear desde cero funciones básicas de software para el sistema, la seguridad y la protección.

Soporte de migración entre diferentes dispositivos C2000

Migración del proyecto F28 a F29: Descubra cómo migrar proyectos F28 existentes a F29 mediante CCS y SysConfig. Descubra cuáles son las diferencias entre estos dispositivos a través de este ejemplo y aprenda a portar código rápidamente con los recursos de TI.

Guía de la herramienta de migración C2000 IDE: Esta nota de aplicación guía a los usuarios a través de cada paso del proceso de migración, desde la detección y configuración de proyectos hasta la ejecución de comprobaciones de migración y el solucionador de problemas de compatibilidad. Este documento incluye soluciones rápidas para problemas comunes relacionados con la migración, informes de migración para analizar las diferencias entre códigos y restricciones y consideraciones importantes para garantizar una transición fluida y fiable entre arquitecturas de dispositivos.

Herramientas de desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o herramientas de depuración

IDE, configuración, compilador o depurador

IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.

El entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™ forma parte del amplio ecosistema de desarrollo CCStudio™ de TI y es un entorno de desarrollo integrado para los microcontroladores, procesadores, dispositivos de conectividad inalámbrica y sensores de radar de TI. El IDE CCStudio está disponible (...)

IDE, configuración, compilador o depurador

Herramienta de configuración del sistema

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

IDE, configuración, compilador o depurador

Compilador de herramientas de generación de código (CGT) C28x y C29x

The TI C28x code generation tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI C2000™ microcontroller platforms. They are engineered to maximize the potential of C28x and C29x real-time control devices.

The CCStudio™ IDE is the integrated (...)

Sistema operativo

FreeRTOS

Descripción general del soporte de FreeRTOS
Software

Guía de optimización de C2000™ C28x

Esta guía describe un enfoque sistemático para mejorar el rendimiento de las aplicaciones que se ejecutan en el CPU TMS320C28x en los MCU C2000™.

Herramientas de depuración y programación

Herramienta de programación de software

Herramienta de programación flash UniFlash

UniFlash forma parte del amplio ecosistema de desarrollo CCStudio™ de TI y es una herramienta de software diseñada para programar la memoria flash integrada en los microcontroladores y dispositivos de conectividad inalámbrica de TI, así como la memoria flash integrada en los procesadores de TI. (...)

Explore el ecosistema de hardware y software de terceros para microcontroladores en tiempo real C2000™, diseñado para acelerar el desarrollo y reducir el tiempo de comercialización. Nos asociamos con empresas líderes en la industria para ofrecerles pilas AUTOSAR, software de seguridad, soluciones de seguridad, diseño basado en modelos, herramientas de desarrollo y mucho más, aprovechando sus herramientas y experiencia para satisfacer los requisitos de su sistema de manera más rápida y eficiente.

La compatibilidad con AUTOSAR y los sistemas operativos en tiempo real (RTOS) permite a los desarrolladores de MCU C2000 crear aplicaciones automotrices escalables, modulares y compatibles. Nuestros socios proporcionan pilas AUTOSAR completas, integraciones MCAL y soluciones RTOS certificadas adaptadas a la seguridad funcional y al rendimiento en tiempo real.

Desarrolle aplicaciones seguras y protegidas con soluciones de terceros de confianza para la seguridad funcional, la ciberseguridad y los módulos de seguridad de hardware (HSM). Además del kit de desarrollo de software TI Foundational Security (TI-FS), nuestros socios ofrecen pilas de software certificadas, cargadores de arranque seguros, cifrado, cortafuegos y herramientas de cumplimiento total de la norma ISO 26262 para los MCU C2000.

Acelere el desarrollo y la generación de código con compiladores probados en la industria y entornos de diseño basados en modelos. Estas herramientas ofrecen un rendimiento optimizado, cadenas de herramientas con certificación de seguridad y una integración perfecta con los MCU C2000.

Acelere la depuración, el flasheo, la creación de perfiles y la calibración con una amplia gama de herramientas de desarrollo de hardware. Nuestros socios externos proporcionan un sólido soporte para JTAG, rastreo, programación flash, calibración y depuración en tiempo real para optimizar su flujo de trabajo en los MCU C2000.

Academia C2000

Esta guía es una valiosa referencia que contiene toda la información necesaria para empezar a utilizar los microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™. La

Academia C2000

La Academia C2000 ofrece recursos educativos, como laboratorios prácticos relacionados con la tecnología de los MCU C2000.

Videos de MCU C2000

Explore la amplia biblioteca de videos informativos sobre los MCU C2000.  Obtenga más información sobre la teoría del control, los periféricos de dispositivos, las herramientas de software, las aplicaciones en tiempo real y mucho más.