Productos Wi-Fi
Buscar por categoría
Nuestra cartera incluye los últimos estándares de conectividad, las tecnologías Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth® Low Energy 5.4 integradas en productos asequibles. Estos productos se diseñaron para integrarse fácilmente con sistemas basados en Linux y RTOS (como FreeRTOS y ZephyrRTOS), para que pueda conectar de forma fiable sus dispositivos IoT. Somos el socio de confianza con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de productos Wi-Fi para el IoT industrial.
Circuitos integrados complementarios
Agregue Wi-Fi y Bluetooth Low Energy a un sistema existente que contenga un procesador (MPU) o un microcontrolador (MCU).
MCU inalámbricos
Utilice un MCU inalámbrico Wi-Fi SimpleLink™ como procesador de aplicaciones principal para habilitar la conectividad en la nube.
Módulos
Agregue conectividad inalámbrica a sus diseños con un esfuerzo mínimo y un tiempo de comercialización más rápido con nuestros módulos precertificados.
Obtener más información sobre estas tecnologías
Bluetooth baja energía
- Rendimiento de baja potencia
- Periféricos escalables
- Gama de sistemas en chip (SoC) con módulos compatible pin a pin y software
Bluetooth baja energía
- Amplio soporte para productos de TI
- Calidad lista para producción
- Opciones principales y derivadas
Productos Wi-Fi® asequibles, fiables y escalables para sistemas basados en Linux® y RTOS
Explore las tecnologías Wi-Fi
Comprensión de la tecnología Wi-Fi 6
Nuestra más reciente cartera de productos CC33xx y CC35xx es compatible con Wi-Fi 6, el último protocolo Wi-Fi con mejoras en fiabilidad, seguridad y velocidad. Es posible optimizar la potencia y mejorar la fiabilidad con tecnologías Wi-Fi 6 como OFDMA (Acceso Múltiple de Frecuencia Ortogonal) y TWT (Tiempo de Despertar Objetivo). Estos avances hacen que nuestros dispositivos sean ideales para los entornos conectados de próxima generación, donde la fiabilidad y el rendimiento son esenciales. Vea el video para saber más sobre las ventajas y características de Wi-Fi 6.
Beneficios de 5 GHz
Nuestros CC335x y CC355x son compatibles con el rango de frecuencias de 5 GHz, lo que permite una mayor interoperabilidad y una mejor fiabilidad. La banda de 5 GHz está mucho menos saturada que la de 2.4 GHz, lo que significa que hay menos interferencias de otros dispositivos como microondas, dispositivos con Bluetooth, redes Wi-Fi vecinas y cualquier otro protocolo de comunicación inalámbrica que también utilice 2.4 GHz. Esta reducción de la congestión se traduce en una conexión más estable y fiable, incluso en entornos con una alta densidad de dispositivos inalámbricos. Vea el video para saber más sobre las ventajas y características de la doble banda.
¿Por qué elegir módulos precertificados?
Nuestros módulos inalámbricos precertificados le permiten agregar conectividad inalámbrica a sus diseños con un mínimo esfuerzo y un tiempo de comercialización más rápido.
Beneficios:
- Optimice su proceso de cualificación inalámbrica aprovechando las certificaciones de TI con organismos reguladores de todo el mundo.
- Simplifique el diseño de su tablero y la cadena de suministro, ya que no necesita componentes externos.
- Renuncie a la necesidad de equipos costosos de radiofrecuencia y experiencia mediante el uso de nuestra antena interna o diseños de referencia aprobados.
Habilitadores de seguridad compatibles
En el contexto de los dispositivos conectados, la vulnerabilidad de un dispositivo puede comprometer toda la red. Un protocolo inalámbrico requiere múltiples niveles de seguridad, tanto en el hardware como en el software, para garantizar la integridad del sistema. Nuestra última familia de dispositivos CC33xx es compatible con multitud de habilitadores de seguridad, como WPA3 y autenticación de firmware para la protección contra ataques maliciosos. Además, nuestra familia de dispositivos CC35xx integrados son compatibles con habilitadores de seguridad como Arm TrustZone y un módulo de seguridad de hardware integrado.
Facilitar una comunicación eficaz
Garantizar una conexión perfecta entre los distintos dispositivos es fundamental para una experiencia de usuario fiable. La interoperabilidad es un factor fundamental, ya que los dispositivos deben ser capaces de comunicarse eficazmente con un amplio rango de redes y otros dispositivos. Nuestra última familia de dispositivos CC33xx y CC35xx se ha probado con más de 275 puntos de acceso diferentes de varios fabricantes. Ya sea en entornos industriales complejos o en entornos de consumo cotidianos, nuestros dispositivos ofrecen un rendimiento constante y fiable, lo que los convierte en una elección de confianza para la conectividad inalámbrica. Vea el video para saber más sobre nuestras pruebas de interoperabilidad
Lleve la inteligencia al borde de la red con MCU Wi-Fi habilitados para IA
Implemente la inferencia inteligente de aprendizaje automático directamente en los dispositivos Wi-Fi conectados. El CC3551E de TI con Edge AI permite la toma de decisiones en tiempo real sin depender de la nube, lo que reduce la latencia, garantiza una seguridad sólida y optimiza el consumo de potencia, todo ello mientras mantiene una conectividad Wi-Fi segura.
Caso de uso de palabra de activación para Edge AI con Sensory
Detección de movimiento de varias clases para un caso de uso de seguridad en edificios basado en PIR
Los kits del desarrollador de software (SDK) SimpleLink™ de TI proporcionan un paquete de software completo y escalable para el desarrollo de soluciones de conectividad inalámbrica. Probamos e integramos completamente nuestros SDK y los publicamos de manera trimestral. Salga al mercado más rápido con nuestros sistemas operativos, marcos y pilas de programas intermedios, ejemplos de aplicaciones, demostraciones, documentación y formación, todo en un mismo paquete.
Evalúe nuestros productos con un kit de desarrollo LaunchPad™ diseñado para permitirle programar y depurar fácilmente con funciones tipo conectar y usar. Elija entre una variedad de kits de bajo costo y módulos enchufables BoosterPack™ específicos de la aplicación que amplían aún más la funcionalidad de su diseño para comenzar a desarrollar. Las herramientas de programación escalables ofrecen múltiples puntos de entrada para programar el kit de desarrollo LaunchPad.
Utilice la amplia oferta de soporte de TI como fuente de consulta para obtener una resolución rápida en cada paso del proceso de diseño.
Colaboramos con una comunidad mundial de empresas respetadas y bien establecidas que ofrecen productos y servicios que complementan nuestras soluciones de dispositivos semiconductores. Los productos y servicios incluyen una gama de módulos de sistema, servicios de ingeniería y herramientas de desarrollo que lo ayudarán a acelerar sus esfuerzos de desarrollo y reducir el tiempo de comercialización.
Design & development resources
Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP
Los dispositivos SimpleLink™ CC3351 (2.4 GHz y 5 GHz) Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy permiten una conectividad asequible, fiable y segura en aplicaciones integradas con un procesador host que ejecuta Linux® o un microcontrolador (MCU) host que ejecuta RTOS. Las nuevas capacidades Wi-Fi de doble (...)
SimpleLink Wi-Fi Academy
Revisiones de diseño de hardware para dispositivos SimpleLink™ Wi-Fi
Este proceso de revisión del diseño de hardware Wi-Fi CC3XXX le ofrece la posibilidad de ponerse en contacto, de forma personalizada, con un experto en la materia que puede revisar su diseño y proporcionarle valiosos comentarios. Antes de solicitar una revisión, asegúrese de consultar la (...)
Aplicaciones destacadas
Diseño de referencia de cámara inalámbrica de baja potencia para una mayor duración de la batería
Diseño de referencia de Smart Lock alimentado por batería con conectividad en la nube mediante Simpl
Kit de desarrollo CC35xxE LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Wi‑Fi 6 Bluetooth® de baja ene
Kit de desarrollo CC35xxE LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Wi‑Fi 6 Bluetooth® de baja ene
Herramienta de comprobación de radio Wi-Fi® SimpleLink™
La herramienta de prueba de radio SimpleLink™ Wi-Fi® es una herramienta de software basada en Windows para la evaluación y prueba de RF de los diseños SimpleLink Wi-Fi CC31xx y CC32xx durante el desarrollo y la certificación. La herramienta brinda capacidades de prueba de radio de bajo nivel (...)