Cicloconvertidor monofásico de 600 W para microinversores

Este diseño de referencia es un cicloconvertidor monofásico de 600 W para microinversores

00:00:55|30 abr 2025

Este diseño basado en GaN incorpora a LMG3656R035 y LMG2100R026, lo que permite una alta densidad de potencia en un factor de forma compacta. Una primicia en la industria para la conversión de CC a CA de una etapa en aplicaciones solares y BESS. Este diseño aprovecha la topología del cicloconvertidor para la conversión directa de potencia del panel fotovoltaico a la red de CA, sin una etapa de enlace de CC intermedia de alta tensión.