Construya un futuro más sostenible mediante el diseño de sistemas de almacenamiento de energía más seguros y precisos que permitan almacenar energía renovable para reducir costos y optimizar el uso. Con las tecnologías avanzadas de gestión de baterías, aislamiento, detección de corriente y conversión de potencia de alta tensión, hacemos posibles diseños que van desde sistemas residenciales, comerciales e industriales hasta sistemas de red con tensiones de hasta 1,500 V.

¿Por qué elegir TI para sus diseños de sistemas de almacenamiento de energía?

Diseños escalables
Conversión eficiente de la energía
Sistemas seguros y confiables

Ingeniería de sistemas eficientes de almacenamiento de energía

Supervisión precisa

Los circuitos integrados (CI) de monitoreo de baterías miden las tensiones de las celdas, la temperatura y la corriente del paquete; realizan el balanceo de las celdas; y monitorean y protegen las celdas. Una supervisión precisa permite un uso más eficiente de la batería, lo que se traduce en tiempos de funcionamiento más largos y una reducción del tamaño y el costo de la batería. La supervisión de paquetes mide la tensión y la temperatura con precisión para diagnosticar y gestionar la seguridad de los paquetes de baterías.

Nuestros circuitos integrados de supervisión de celdas de baterías funcionan bien en arquitecturas basadas en la red de área de controlador (CAN) o en cadena margarita para satisfacer sus necesidades.


Application note

Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors (Rev. A)

Esta nota de aplicación describe cómo es la función de equilibrio de celdas del monitor de baterías BQ769x2 en una aplicación de un paquete de baterías y cómo utilizar los FET externos y los transistores de unión bipolar (BJT) para aumentar la capacidad de corriente.
Application brief

Scaling accurate battery management designs across energy storage systems

Lea esta nota de aplicación para comprender cómo nuestros diseños escalables de gestión de baterías admiten los diferentes requisitos de los sistemas de energía residenciales, de unidades de respaldo de baterías comerciales y de servicios públicos.

Diseño de referencia de unidad de gestión de baterías apilables para sistemas de almacenamiento de energía

El diseño de referencia de la unidad de gestión de baterías apilables es un diseño de referencia de paquete de baterías en serie con detección completa de temperatura de celda, alta precisión de voltaje de celda e iones de litio o de litio-fosfato de 32 celdas.

BQ79616ACTIVO

Monitor de precisión de baterías 16 S, equilibrador y protector integrado con interfaz de apilamient

BQ76972ACTIVO

Monitor y protector de bat. alta precisión 3s a 16s para ion de litio, polímero de litio y LiFePO4

INA236ACTIVO

Monitor de potencia digital de salida I²C ultrapreciso de 48 V y 16 bits con alerta en WCSP

Refuerce la seguridad en baja y alta tensión

Los monitores de batería de alta precisión con protección y diagnóstico integrados, tecnologías precisas de detección de corriente y dispositivos con aislamiento básico y reforzado protegen los sistemas de almacenamiento de energía de alta tensión y a los usuarios. 

Para cumplir rigurosas normas de seguridad como IEC 62619, UL 1973 e IEC 60730, nuestros productos de procesamiento analógico e integrado, la documentación y los recursos, como la tasa de fallas en tiempo, los modos de fallas, los efectos y los análisis de diagnóstico, los certificados de seguridad y las bibliotecas de diagnóstico de software le permiten optimizar su certificación de seguridad funcional.


Cómo diseñar sistemas de alta tensión con mayor confiabilidad y al mismo tiempo reducir el tamaño y el costo de la solución

En este artículo técnico se explica cómo mantener la seguridad de los sistemas de alta tensión mediante el uso de las tecnologías más avanzadas de aislamiento para mejorar la confiabilidad y reducir el tamaño y el costo de la solución.

Cuatro tendencias clave de diseño de detección de corriente que impulsan la electrificación

Lea acerca de cuatro tendencias clave de diseño que surgieron a partir del crecimiento de las aplicaciones electrificadas y las tecnologías de detección de corriente que las abordan.

Cómo simplificar la detección precisa de corriente en sistemas de alta tensión

Obtenga más información sobre las innovaciones que permiten utilizar sensores de corriente de efecto Hall en aplicaciones de alta tensión, como la carga de vehículos solares y eléctricos, para simplificar la detección de corriente.

TPSI2140-Q1ACTIVO

Interruptor aislado para uso automotriz de 1200 V, 50 mA, con valor nominal de avalancha de 2 mA<

AMC3301ACTIVO

Entrada de ±250 mV, amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y CC/CC i

Conversión de energía CA/CC y CC/CC de alta tensión

Aproveche al máximo la energía almacenada en los sistemas de almacenamiento de baterías con nuestros convertidores de potencia bidireccionales y de alta eficiencia de CA/CC y CC/CC para sistemas de baterías de alta tensión.

Nuestra tecnología de conversión de potencia de alta tensión incluye:

  • Controladores de compuerta aislados y suministros de polarización que permiten la incorporación de transistores de efecto de campo de carburo de silicio para sistemas de alta potencia.
  • Dispositivos de nitruro de galio (GaN) que reducen las pérdidas de conducción y conmutación, lo que ayuda a los sistemas de almacenamiento de energía a lograr una mayor densidad de alimentación.
  • Microcontroladores en tiempo real que ofrecen control de alimentación digital escalable y en tiempo real para cumplir con los requisitos de cualquier sistema.

Application note

Power Topology Considerations for Solar String Inverters and Energy Storage Systems (Rev. A)

En este informe de aplicación se analizan las consideraciones de topología para diseñar etapas de potencia que se utilizan comúnmente en inversores solares y en sistemas de almacenamiento de energía.

Cinco topologías de convertidores para integrar la energía solar y los sistemas de almacenamiento de energía

En este artículo técnico se explica cómo utilizar un sistema combinado de generación de energía solar y almacenamiento de energía en baterías para lograr que haya alimentación disponible cuando la energía solar no sea suficiente para satisfacer la demanda.

Diseño de referencia de un convertidor SR-DAB bidireccional de 3.6 kW para un sistema de almacenamiento de energía

El diseño de referencia del convertidor CC/CC de doble puente activo resonante en serie (SR-DAB) ofrece ventajas como conmutación suave, menor corriente circulante y alta eficiencia.  

TMS320F280039CACTIVO

MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD

AM2632ACTIVO

MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real

LMG3422R030ACTIVO

GaN FET de 600 V y 30 mΩ con controlador, protección e informes de temperatura integrados
07 DEC 2023 | COMPANY BLOG

La tecnología de gestión de baterías que reforzará nuestra red eléctrica

Las innovaciones en semiconductores para sistemas de baterías están impulsando la adopción del almacenamiento de energía.
Read more

Technical Resources

White paper

Four key design considerations when adding energy storage to solar power grids

Lea este artículo para aprender maneras de abordar los desafíos de diseño asociados con un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS), que incluyen un uso seguro y una supervisión precisa de la tensión, la temperatura y la corriente, entre otras cuestiones.
Technical article

5 converter topologies for integrating solar energy and energy storage systems

Conozca los beneficios y los desafíos de las diferentes topologías de convertidores y las ventajas que aportan las topologías de tres niveles, que permiten tener componentes pasivos más pequeños y una baja interferencia electromagnética.
Application note

Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors (Rev. A)

En este documento se describe qué es la función de equilibrio de celdas del monitor de baterías BQ769x2 en una aplicación de un paquete de baterías y cómo utilizar los FET y los BJT externos para aumentar la capacidad existente.
Diseño de referencia

Diseño de referencia de combinación de baterías de iones de litio y LiFePO4 de alta tensión hasta 15

Este diseño de referencia incluye tres diseños para paquetes de baterías de iones de litio (Li‑ion) y fosfato de hierro y litio (LiFePO4) de alta tensión, con un límite de hasta 1500 V. Los diseños de referencia individuales incluidos en esta solución son la unidad de gestión de baterías (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de unidad de gestión de baterías apilables para sistemas de almacenamiento de e

Este diseño de referencia es una batería (32s) de iones de litio (Li‑ion) y fosfato de hierro y litio (LiFePO4) con detección completa de temperatura de las celdas y alta precisión de tensión de celda. El diseño supervisa la tensión y la temperatura de cada celda y protege la batería para (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de unidad de gestión de batería de alta precisión para sistema de almacenamient

Este diseño de referencia es una unidad de gestión de batería (BMU) de control MOSFET de canal N de lado alto (hasta 32s) que usa la familia de monitores de batería apilados BQ769x2. Este diseño también integra una interfaz CAN para tareas de apilamiento de la unidad de gestión de batería BMU de (...)
Reference designs icon

Diseños de referencia relacionados con Sistemas de almacenamiento de energía

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Ver diseños de referencia