Optimice la certificación de su sistema de seguridad funcional. Cumpla con los rigurosos requisitos de normas de seguridad funcional como ISO 26262 e IEC 61508 con nuestros productos de procesamiento analógico e integrado. Si bien todos nuestros productos siguen procesos gestionados con calidad certificada, somos conscientes de que las funciones de seguridad críticas requieren un mayor rigor. Por este motivo, aplicamos procesos de desarrollo con certificación TÜV SÜD en el ámbito de la seguridad funcional del hardware y el software para nuestros productos que cumplen las normas de seguridad. Permítanos ayudarlo a alcanzar el nivel más alto de integridad de la seguridad automotriz (ASIL) y el nivel de integridad de la seguridad (SIL) que su diseño requiera.
Clasificaciones de seguridad funcional
| Capacidad de seguridad funcional | Seguridad funcional gestionada por calidad* | Conforme a las normas de seguridad funcional | |
|---|---|---|---|
| Proceso de desarrollo | Proceso gestionado con calidad de TI | ||
| Proceso gestionado con calidad de TI | True | True | True |
| Proceso de seguridad funcional de TI | True | ||
| Informe de análisis | |||
| Cálculo de la tasa FIT de seguridad funcional | True | True | True |
| Distribución del modo de fallos (FMD) y pin FMA** | True | Se incluye en FMEDA | Se incluye en FMEDA |
| FMEDA | True | True | |
| Análisis del diagrama de fallos (FTA)** | True | ||
| descripción de diagnósticos | |||
| Manual de seguridad funcional | True | True | |
| certificación | |||
| Certificado de seguridad funcional del producto*** | True |
* La terminología “SafeTI” se sustituye progresivamente por las tres categorías descriptas en el cuadro anterior. Para los productos que anteriormente llevaban la etiqueta SafeTI-26262 o SafeTI-61508, consulte la categoría “Conforme a las normas de seguridad funcional”. Para los productos SafeTI-60730 o SafeTI-QM, consulte Seguridad funcional gestionada por calidad.
** Puede que solo se encuentre disponible para productos analógicos de potencia y cadena de señal.
*** Disponible para determinados productos.
Certificado del proceso de desarrollo de software de seguridad funcional
Certificación del proceso de hardware de seguridad funcional
Comprensión de las estimaciones de la tasa base de fallos FIT para la seguridad funcional según IEC 62380
Cómo mejorar la certificación de seguridad funcional automotriz e industrial
¿Por qué elegir a TI para sus necesidades de seguridad funcional?
Tecnologías de seguridad funcional
Recursos de control del motor de seguridad funcional industrial y automotriz
Si está diseñando aplicaciones de control del motor industriales y automotrices que incluyen variadores de velocidad e inversores de tracción para automóviles, debe cumplir con estándares de seguridad funcional, como el ISO 13849, el IEC 61800-5-2 y el ISO 26262, para garantizar que los procedimientos operativos sean correctos y mantener seguros a los operadores. Nuestras tecnologías de aislamiento de semiconductores con mayor vida útil ayudan a cumplir con sus requisitos de aislamiento y permiten la creación de sistemas altamente confiables, mientras que la detección y el procesamiento en tiempo real para monitorear situaciones de fallos y tomar medidas para lograr un estado seguro ayudan a reducir el riesgo general de peligros.
Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz
Diseño de referencia de conversión CC/CC bidireccional de tracción de alta velocidad, evaluado mediante concepto de seguridad ASIL D
Diseño de referencia de desconexión segura del par (STO) para accionamientos industriales evaluado por TÜV SÜD (IEC 61800-5-2)
TPS6594-Q1ACTIVO
TMS320F28388DACTIVO
Cómo acelerar la seguridad funcional en diseños de aplicaciones de detección inteligente
Las aplicaciones de detección confiables, de precisión alta y de bajo tiempo de respuesta deben cumplir con los estándares de seguridad funcional. Nuestras innovadoras tecnologías de detección de chip doble respaldan el desarrollo de aplicaciones que cumplen con ISO 26262 y IEC 61508, y brindan una integración perfecta para cumplir con niveles de seguridad funcional tan altos como ASIL D.
Nuestra cartera de sensores ofrece dispositivos calificados AEC-Q100 con tasa de fallo en el tiempo y documentación de distribución del modo de fallo para ayudarlo en los diseños de sistemas de seguridad funcional industriales y automotrices.
Understanding functional safety in automotive and industrial sensing applications
Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A)
How TI mmWave radar safety guards can help improve manufacturing productivity with
TMAG5170D-Q1ACTIVO
TMAG6180-Q1ACTIVO
Procesamiento integrado
Garantizar la integridad del bloque de procesamiento resulta fundamental en la cadena de señal (desde la detección hasta la actuación, pasando por el procesamiento) para cumplir los requisitos de seguridad funcional. Nuestros procesadores tienen una arquitectura de seguridad con funciones de hardware incorporadas para ejecutar software y nuestras unidades de procesamiento admiten redundancia simétrica o asimétrica para mejorar la integración del sistema. En los microcontroladores (MCU) con redundancia simétrica, las configuraciones de modo de bloqueo o doble núcleo admiten distintos niveles de funciones de integridad de la seguridad a nivel de sistema y compensan con potencia de procesamiento para permitir la implementación de arquitecturas de sistemas automotrices (ISO 26262) e industriales o de maquinaria (IEC 61508, ISO 13849).
Driver and Occupancy Monitoring Systems on AM62A
Functional Safety for AM2x and Hercules™ Microcontrollers
TMS320F28P659DK-Q1ACTIVO
TMS320F28388DACTIVO
Fuente de alimentación escalable
Los diseños de alimentación segura requieren un rendimiento sin concesiones, junto con mecanismos a prueba de fallos para cumplir las normas de seguridad funcional. Disponemos de una amplia gama de reguladores de conmutación, reguladores de caída baja, supervisores y circuitos integrados de administración de potencia (PMIC) que permiten arquitecturas de potencia escalables capaces de cumplir los requisitos de seguridad funcional.
La detección de fallos de sobretensión y baja tensión a alta velocidad y con precisión alta reduce los intervalos de tiempo totales de tolerancia a fallos y fallos del sistema. El emparejamiento de soluciones de potencia discretas e integradas con soluciones de supervisor escalables contribuye a que los diseños de suministro cumplan las normas automotrices (ISO 26262), industriales (IEC 61508) y de maquinaria (ISO 13849).
TPS6594-Q1ACTIVO
TPS389006-Q1ACTIVO
TPS3762-Q1ACTIVO
— Heinz-Peter Beckemeyer, Director de Marketing de Seguridad Funcional, Texas Instruments
Encuentre sus respuestas aquí
¿Aún tiene preguntas? Encuentre su respuesta aquí o busque en los foros de asistencia técnica de TI E2E™, donde nuestros ingenieros responden a sus preguntas y comparten sus conocimientos.
¿Es la tasa FIT de seguridad funcional diferente de la tasa FIT de tecnología? ¿Cómo se calcula la tasa FIT de seguridad funcional?
Sí, la tasa FIT de seguridad funcional es diferente de la tasa FIT de tecnología. Nuestro estimador en línea de tiempo medio entre fallos (MTBF)/FIT para la tasa FIT de la tecnología se obtiene con la metodología JESD85 a partir de las pruebas internas de fiabilidad de la vida útil a alta temperatura (HTOL) y de la tasa de fallos en la vida útil temprana (ELFR). El MTBF y el FIT se estiman con un nivel de certeza del 60 % para la confiabilidad.
Este método proporciona una tasa FIT precisa para la tecnología de proceso, pero no tiene en cuenta el número de transistores o puertas, el tamaño del chip ni otros factores importantes. Proporcionamos una tasa FIT de seguridad funcional basada en una de dos normas, IEC TR 62380 o SN 29500, que ofrecen un nivel de confiabilidad del 99 %. Las normas de seguridad funcional, como IEC 61508 e ISO 26262, suelen sugerir que se utilicen niveles de fiabilidad del 99 % para la estimación de la tasa FIT de fallas aleatorios relacionadas con la seguridad.
Para más información sobre la tasa FIT de seguridad funcional, consulte este documento Cómo comprender las estimaciones de la tasa de fallos base FIT de seguridad funcional según IEC 62380 y SN 29500.
¿Qué normas cumplen sus piezas?
IEC 60730: se aplica a los controles eléctricos automáticos utilizados en, sobre o asociados a equipos de domiciliarios o similar. Esta norma también se aplica a los controles eléctricos automáticos para equipos que pueden ser de uso público, por ejemplo en tiendas, oficinas, hospitales, granjas y aplicaciones comerciales e industriales.
IEC 61508: cubre los aspectos de seguridad funcional que deben tenerse en cuenta cuando se utilizan sistemas eléctricos, electrónicos y electrónicos programables (E/E/PE) para llevar a cabo funciones de seguridad. Esta norma se puede aplicar a un amplio rango de aplicaciones industriales y también proporciona una base para muchas otras normas.
ISO 26262: se aplica a los sistemas funcionales relacionados con la seguridad que incluyen sistemas eléctricos y electrónicos (E/E) e instalados en vehículos automotrices de producción en serie.
¿Cuál es la diferencia entre FMEA y pin FMA?
Ambos informes son el resultado del análisis de modos de fallas. El contenido y el formato del informe son diferentes.
El informe de análisis de modos y efectos de fallo (FMEA) sigue el proceso y el formato que exige la norma IATF 16949 para el desarrollo de productos automotrices mediante la norma de requisitos FMEA de AIAG. Cuando un informe de análisis del modo de fallos no sigue el proceso y formato AIAG FMEA se denomina pin FMA.
¿Por qué algunos de sus productos ofrecen la FMD y el pin FMA, pero otros solo tienen uno u otro?
Es necesario proporcionar un pin FMA cuando se tienen pines de función única dedicados que se pueden asignar fácilmente a un modo de fallo específico. Por el contrario, en el caso de un microcontrolador o un procesador, las E/S suelen ser multifunción y tener varias capas de combinación de pines incorporadas, lo que significa que no existe una única función ni un medio práctico de asignar una única E/S a un único modo de fallo específico.
En esta hipótesis, se supone que cada pin tiene el mismo potencial de fallo y, por tanto, una tasa de fallo idéntica. Dentro de nuestro FMEDA, la tasa de fallas del paquete se calcula según el modelo IEC 62380 y luego se divide por igual por el número de pines para proporcionar una tasa de fallos de FIT por pin. El FMEDA permite al cliente un control completo sobre la tasa de fallos del paquete a través de las medidas de diagnóstico aplicadas hasta el nivel de pin individual. Por último, los modos de fallo de los IP que incluyen fallos de los pines están cubiertos en el análisis de IP individuales y un FMA de pines adicional sería redundante.
¿Qué debo hacer si un producto que seleccioné no tiene un informe de análisis disponible?
Contacte a su representante de ventas local.
¿Dónde puedo encontrar productos SafeTI?
Aunque ya no utilizamos la marca SafeTI, estos productos aún son compatibles y están disponibles Si utiliza o considera utilizar un producto SafeTI-26262 o SafeTI-61508, los encontrará en la categoría Compatibilidad con seguridad funcional. Si utiliza o considera utilizar un producto SafeTI-60730 o SafeTI-QM, ahora los encontrará listados como productos de seguridad funcional gestionada por calidad.