¿Por qué elegir TI para obtener sistemas de control del motor e inversores de tracción?
Tecnologías de apoyo
Controladores de compuertas aislados
El controlador de puerta proporciona aislamiento galvánico entre la entrada y la salida, acciona los medio puentes del motor de tres fases basado en transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) o SiC, y activa el monitoreo de varias condiciones de fallo y la protección contra ellas.
Beneficios:
- Mejore la eficiencia del sistema: minimice las pérdidas de conmutación y conducción que incluyen la energía de encendido y apagado.
- Aumente la densidad de potencia: una fuerza de alto impulso ayuda a disminuir la temperatura de la carcasa del controlador, lo que elimina la necesidad de instalar costosos disipadores de calor u otro plano a tierra en una PCB.
- Mejore la fiabilidad y seguridad: el monitoreo del estado de IGBT o SiC detecta fallos en los interruptores de alimentación con anticipación. Los diagnósticos optimizados contribuyen a la clasificación más alta de seguridad funcional (hasta el ASIL-D).
Cómo maximizar la eficiencia de los inversores de tracción de SiC con la fuerza variable en tiempo real del accionamiento de puerta
Improving safety in EV traction inverter systems
HEV/EV Traction Inverter Design Guide Using Isolated IGBT and SiC Gate Drivers (Rev. B)
UCC5880-Q1ACTIVO
MCU de control en tiempo real
Habilite nuevas arquitecturas en la última generación de vehículos eléctricos con microcontroladores (MCU) de alto rendimiento en tiempo real. Estas capacidades con bucles de control inferiores a 4 us (incluye el solucionador) y rendimiento de cómputo de 3.2 k DMIPS permiten lo siguiente:
- Rango de autonomía mejorado: A mayores velocidades del motor (>20.000 rpm), se reduce el tamaño del motor, y la distancia de autonomía puede reducirse por carga.
- Densidad de potencia y eficiencia mejoradas: Un mejor uso del ancho de banda de bucle de control y el soporte de frecuencias de conmutación elevadas (20 kHz) hacen posible usar tecnologías de banda vacía ancha, como el carburo de silicio (SiC).
- Certificación de seguridad funcional optimizada: Las características de seguridad funcional permiten cumplir con la clasificación ASIL-D y SIL3, el proyecto de aplicaciones protegidas por intrusión de vehículos de seguridad electrónica (EVITA) y el soporte de AUTOSAR.
How MCUs can unlock the full potential of electrification designs
AM263x for Traction Inverters
Diseño de referencia del inversor de tracción de 800 V y 300 kW
TMS320F280039C-Q1ACTIVO
TMS320F28386D-Q1ACTIVO
La solución de potencia de polarización adecuada
Optimice los costes de sistema y, al mismo tiempo, mejore la densidad y la eficiencia de la energía para satisfacer los requisitos del sistema. Elija entre una cartera completa de dispositivos con transistores de efecto de campo (FET) y magnéticos integrados, o magnéticos externos y FET integrados y FET externos y magnéticos externos.
Beneficios:
- Mejore la densidad y eficiencia de la potencia con un tamaño reducido, CMTI de 150 V/ns y un rendimiento de EMI superior.
- Optimice la seguridad funcional cumpliendo con la norma ISO 26262 y el diagnóstico y protección del sistema.
- Proteja los módulos de potencia con alta precisión de regulación de carga y rendimiento térmico.
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
Driving next-generation EV systems with a distributed architecture
Designing a Robust Traction Inverter Redundant Power Supply From 800 V Battery (Rev. C)
UCC14240-Q1ACTIVO
LM25184-Q1ACTIVO
UCC14141-Q1ACTIVO
Detección de posición, tensión aislada y detección de corriente
Logre mediciones precisas de tensión y corriente de baja latencia con alta inmunidad a transitorios de modo común (CMTI) y tensiones de trabajo y, de ese modo, mejore la eficiencia del sistema, la fiabilidad y el rendimiento de los sistemas del inversor de tracción.
Beneficios:
- Aislamiento capacitivo de vanguardia que mejora la seguridad y reduce los costos del sistema.
- Los amplificadores y moduladores de aislamiento ofrecen alto ancho de banda para tiempos de control y reacción más rápidos, lo que permite una mayor fiabilidad del sistema y un mejor rendimiento.
- Amplificadores de alta potencia especialmente diseñados para excitación de resolvedores que reducen el tamaño de la PCB y eliminan la necesidad de tener una protección externa.
Using isolated comparators for fault detection in electric motor drives
Improve efficiency in your HEV/EV resolver
AMC1301-Q1ACTIVO
AMC1311-Q1ACTIVO
ALM2403-Q1ACTIVO
Optimice la certificación de su sistema de seguridad funcional
Cumpla los exigentes requisitos de las normas de seguridad funcional, como la ISO 26262, con nuestros productos de procesamiento analógicos e integrados. Además de nuestros ingenieros con certificación en seguridad funcional, la documentación y los recursos disponibles, como la tasa de fallas en el tiempo (FIT) y el análisis de modos de fallas, efectos y diagnóstico (FMEDA), los certificados de seguridad y las librerías de diagnósticos de software sirven para optimizar el proceso de certificación.
Understanding functional safety for gate drivers and traction inverter systems
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
Streamlining Functional Safety Certification in Automotive and Industrial
UCC5880-Q1ACTIVO
— Heinz-Peter Beckemeyer, Director de Marketing de Seguridad Funcional, Texas Instruments