Amplificadores operacionales de potencia
Buscar por categoría
Nuestra amplia gama de amplificadores de potencia le permite seleccionar soluciones integradas o discretas para diversos mercados, como pruebas y mediciones (P&M), comunicación de líneas de alimentación (PLC) y automoción. Nuestros dispositivos son capaces de manejar fuentes de alimentación de alta tensión de hasta 180 V y corrientes de salida de hasta 10 A entregadas en encapsulados en miniatura con indicadores de autoprotección y diagnóstico. Las nuevas tecnologías de proceso proporcionan un rendimiento de CC mejorado, lo que permite una mayor precisión del sistema.
Seleccione por especificación paramétrica
Alta tensión (≥45 V)
Alta corriente (≥200 mA)
Superficie reducida
¿Por qué elegir los amplificadores operacionales de potencia TI?
Technical Resources
Applying the ALM2403-Q1 Single-Chip Resolver Solution to Reduce System Costs
Driving Piezoelectric Loads With the OPA462 Precision Amplifier
Techniques for Extending the Usable Power Supply Range of the OPA462
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Amplificador operacional doble con salida de alta corriente y módulo de evaluación de velocidad de s
Módulo de evaluación OPA462
El módulo de evaluación OPA462 proporciona una plataforma para evaluar el amplificador operacional de alto voltaje y alta corriente OPA462. Las huellas de múltiples componentes permiten las configuraciones de circuito más comunes, lo que incluye la bomba de corriente Howland.