¿Qué funciones reducen las EMI en frecuencias altas y bajas?

Las interferencias electromagnéticas (EMI) son un aspecto cada vez más importante de los sistemas electrónicos, especialmente en las nuevas aplicaciones industriales y de automoción. Abordar la baja interferencia EMI en la etapa de diseño puede acortar significativamente los ciclos de desarrollo, reducir el tamaño de la placa y ahorrar costos de las soluciones. TI ofrece numerosas funciones y tecnologías para mitigar las interferencias EMI en todas las bandas de frecuencia relevantes.

Ventajas de las tecnologías de TI de baja interferencia electromagnética (EMI)

Aborde las EMI en la fuente
Eficiencia del sistema
Tamaño y costo de filtro mejorados

Encuentre recursos para empezar


Serie de videos

Diseño de una fuente de alimentación con baja EMI

El diseño de EMI puede suponer un reto, pero estamos aquí para ayudarle. Esta completa serie de capacitación le mostrará una forma más sencilla de diseñar una fuente de alimentación eficiente
que cumpla los requisitos de EMI conducida y radiada.



Herramienta de diseño

Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u

Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)

Herramienta de simulación

PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)

WEBENCH® Power Designer

WEBENCH® Power Designer crea circuitos de alimentación personalizados en función de sus necesidades. Gracias al entorno, adquirirá capacidades integrales de diseño de fuentes de alimentación con las que podrá ahorrar tiempo durante todas las fases del proceso de diseño.
Diseño de referencia

Diseño de referencia de alimentación de polarización aislada de 5 V para emisiones de clase 5 de sec

Este diseño de referencia demuestra las técnicas de mitigación de EMI necesarias para que un módulo convertidor de CC/CC de polarización de 5 V, aislado y reforzado de 5 kVRMS y alta frecuencia apruebe el estándar de prueba EMC CIPSR 25 de clase 5 de la industria automotriz. El diseño cuenta con (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de cargador USB Type-C® doble CISPR 25 de Clase 5, 30 W y clasificado con 2.2 M

Este diseño de referencia es un diseño optimizado para interferencias electromagnéticas (EMI) para cargador USB de tipo C® automotriz con salida doble de 15 W. El TPS25850-Q1 se utiliza como regulador CC/CC y controlador de puerto. La frecuencia de conmutación es de 2.2 MHz. El filtro frontal está (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de módulo de CC/CC de 3.3 V, 1 A, EMI baja, de un 92 % de eficiencia en un fact

Este diseño de referencia demuestra un módulo CC/CC de 15 mm x 20 mm, con una eficiencia del 92 % y baja interferencia electromagnética (EMI) con TPS54202 mm, que sustituye a un regulador de baja caída (LDO) en las principales aplicaciones de electrodomésticos. La alta eficiencia elimina la (...)

Explore otras tendencias de potencia

Bajo ruido y alta precisión

Mejore la integridad de la alimentación y la señal para aumentar la protección y precisión del sistema.

Corriente inactiva baja

Prolongue la vida útil de la batería y el almacenamiento sin comprometer el rendimiento del sistema. 

Aislamiento

Aumente la seguridad con la máxima tensión de funcionamiento y fiabilidad.

Densidad de potencia

Obtenga más potencia en menos espacio para mejorar la funcionalidad del sistema con costos reducidos.