Módulos de potencia (inductor integrado)
Buscar productos por categoría
Los módulos de potencia con inductores integrados y tecnología de encapsulado innovadora, como los que utiliza nuestro nuevo encapsulado MagPack™, tienen un diseño que permite una solución de tamaño reducido, alta densidad de potencia y eficiencia, y cumple con las normas de EMI mediante su construcción y la opción de colocarlos cerca de la carga (lo que minimiza la inductancia parásita por la proximidad de las conexiones). Además, los módulos aceleran la comercialización al simplificar el proceso de diseño y reducir el número de componentes que se necesita adquirir.
Módulos buck (inductor integrado)
Buck-boost e inversores (inductor integrado)
Tecnología de mitigación de interferencias y ruido (MINT)
Categorías relacionadas
Sistemas empresariales
Beneficios de nuestros módulos de potencia
Technical Resources
El valor de los módulos de alimentación
MagPack™ technology: Four benefits of new power modules that can help you pack more power in less space
Power module package types and their benefits
Cree circuitos personalizados de fuente de alimentación y filtros activos
WEBENCH® Circuit Designer crea circuitos personalizados de filtro activo y fuente de alimentación según los requisitos del sistema. Este entorno proporciona las herramientas necesarias para seleccionar, diseñar y simular los circuitos analógicos, por lo que se ahorra tiempo en todas las fases del (...)
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u
Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)
Productos nuevos
Módulo buck CC/CC en paralelo de 30 A, 6 V con I2C, sincr. de frecuencia y tecnología MagPack
Precio aprox. (USD)1ku |14.122
Módulo buck CC/CC en paralelo de 50 A, 6 V con I2C, sincr. de frecuencia y tecnología MagPack™</p
Precio aprox. (USD)1ku |24
Módulo convertidor reductor de 5.5 V, 4 A con inductor integrado en encapsulado SIL
Precio aprox. (USD)1ku |1.724
Módulo convertidor reductor de 5.5 V, 4 A, inductor integrado y modo PWM forzado en encapsulado SIL
Precio aprox. (USD)1ku |1.724
Módulo convertidor reductor de 5.5 V, 3 A, inductor integrado y modo PWM forzado en encapsulado SIL
Precio aprox. (USD)1ku |1.514