Seleccione una aplicación de centro de datos
Descubra nuestros recursos de diseño para aplicaciones de centros de datos, desde diagramas de referencia interactivos hasta informes técnicos y blogs de moda. Encontrará todas las soluciones necesarias para respaldar sus diseños, desde la red hasta la compuerta. Encuentre su recurso aquí para acelerar su ciclo de diseño.
Explore nuestras aplicaciones de centro de datos mediante la interacción
ESS y UPS
Recursos afines
Diseñe sistemas de almacenamiento de energía confiables y eficientes (ESS) con nuestras tecnologías de conversión de potencia, detección y gestión de baterías. También podemos ayudarlo a diseñar fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS) con hardware fiable y robusto con distorsión armónica total de entrada muy baja y mayor eficiencia.
Descripción general del sistema de almacenamiento de energíaRedes del centro de datos
Recursos afines
La IA necesita de conmutadores de mayor rendimiento para poder soportar implementaciones de escalado vertical y escalado horizontal que sean más grandes de lo que alguna vez se pensó posible. Aproveche nuestras soluciones multifásicas de potencia, sincronización y potencia en el punto de carga, junto con nuestra experiencia en sistemas, para hacer frente a sus desafíos de diseño.
Diagrama de bloque de conmutación de red del centro de datosAlimentación en rack
Recursos afines
Aborde las necesidades de eficiencia y densidad de potencia del futuro con productos y soluciones a nivel de sistema para aplicaciones de rack y servidor.
Ver el diagrama de bloque de PSU de rack abiertoServidor CPU
Recursos afines
El número de núcleos de CPU sigue aumentando, lo que impulsa los desafíos relacionados con el suministro de potencia y mantiene la integridad de la señal. Aproveche nuestra potencia de procesadores multifase, sincronización y una amplia gama de multiplexores y conversores de nivel para resolver sus desafíos de diseño para las plataformas Intel, AMD y Arm.
Ver el diagrama de bloque del sistema de placa madre de nuestro servidorCálculo de IA
Recursos afines
Aproveche nuestra experiencia a nivel de sistema para cumplir los requisitos más estrictos de eficiencia y de densidad de potencia para respaldar sus diseños de aceleradores de hardware de última generación para aplicaciones de IA y aprendizaje automático.
Diagrama de bloque del acelerador de hardwareEnergía solar
Recursos afines
Acelere su desarrollo de sistemas de energía solar confiables y eficientes. Nuestra tecnología para inversores centrales ayuda a mejorar la densidad de potencia y la eficiencia, a la vez que proporciona una comunicación y supervisión en tiempo real.
Ver el diagrama de bloque del inversor central¿Por qué elegir TI para abordar sus necesidades de centros de datos?
Creación de soluciones de centros de datos de alto rendimiento, confiables y eficientes
Alimentación de centros de datos desde la red a la compuerta
Con el aumento de la demanda de potencia para soportar las cargas de trabajo de IA, la adopción de 800 V y +/-400 V CC es inminente. Nuestra cartera está bien posicionada para satisfacer esta demanda. Nuestras etapas de potencia GaN de alta tensión, controladores digitales, controladores de compuerta aislados y aisladores digitales permiten obtener una conversión CA/CC de alta eficiencia y una alta densidad de potencia.
Para el almacenamiento de energía, se pueden aprovechar nuestros monitores, protectores e indicadores de batería para garantizar un funcionamiento seguro y confiable de las unidades de batería y de respaldo capacitivo. Para admitir la distribución, protección y conversión de CC a nivel de rack, nuestros controladores de intercambio en caliente, etapas de potencia GaN de alta y media tensión y MCU con aceleradores de IA integrados proporcionan protección rápida contra fallos y una conversión CC/CC eficiente para las cargas de trabajo críticas.