Las crecientes necesidades de funcionalidad y nivel de potencia con espacios limitados en las fuentes de alimentación de servidores y telecomunicaciones impulsan la adopción de dispositivos de banda ancha (incluido el nitruro de galio [GaN]), un circuito de detección más preciso y un control en tiempo real más complejo. Nuestros productos y diseños de referencia de amplificadores aislados, sensores de efecto Hall y microcontroladores C2000™ de GaN abordan los últimos requisitos de fuente de alimentación para servidores y telecomunicaciones, incluidas las especificaciones de eficiencia de 80 Plus Titanium, Modular Hardware System-Common Redundant Power Supply (M-CRPS) y Open Compute Project Open Rack v3 (OCP ORv3). A medida que los centros de datos pasan a soluciones de refrigeración líquida para IA de alta densidad y cargas de trabajo informáticas de alto rendimiento, nuestros controladores digitales C2000 permiten una gestión térmica precisa, mientras que nuestros controladores de motor optimizan el control de los ventiladores y la bomba para una circulación eficiente del refrigerante. Nuestra amplia gama de sensores, que incluye sensores de temperatura y humedad, permite detectar fugas para garantizar un funcionamiento seguro y fiable del sistema de refrigeración líquida. 

¿Por qué elegir TI para la potencia de rack y la gestión térmica?

Gestión térmica
Aumente la densidad de alimentación
Cree sistemas seguros

Eficiencia de ingeniería para la potencia de rack y la gestión térmica

Etapas de potencia GaN integradas de alto rendimiento

Nuestras etapas de potencia de nitruro de galio (GaN) pueden ayudarle a conseguir una alta eficiencia y alta densidad en sus diseños de potencia de servidores, y cuando se aprovechan para ampliar la compatibilidad con arquitecturas de CC de alta tensión. Un controlador integrado reduce los parásitos del circuito, lo que puede ayudar a reducir el tamaño del diseño.

Con funciones de protección integradas contra sobrecorriente y exceso de temperatura, nuestras etapas de potencia permiten que las unidades de fuente de alimentación, las unidades de batería de reserva y los subsistemas de convertidores de bus intermedio cumplan las especificaciones de Modular Hardware System-Common Redundant Power Supply y Open Compute Project Open Rack v3.


Application note

Thermal Performance of QFN12x12 Package for 600V, GaN Power Stage (Rev. A)

Este diseño de referencia tiene control en modo de conducción continua (CCM) y modo de corriente triangular (TCM) en cada semiciclo de CA, habilitado por GaN de TI con detección de corriente cero. Un convertidor boost reduce el tamaño del condensador a granel.
White paper

Achieving GaN Products With Lifetime Reliability

TI logró productos de GaN confiables a través de un programa interno integral que abarca desde el crecimiento epitaxial, la validación de la confiabilidad de la aplicación y el soporte del sector de los nuevos estándares de GaN.
More literature

Optimizing GaN-Based High-Voltage, High-Power Designs

Este diseño de referencia es un convertidor CC/CC buck-boost de cuatro interruptores utilizado para aplicaciones de unidad de batería de reserva (BBU), dirigido a las especificaciones de BBU en estante y módulo de potencia Open Compute Project Meta Open Rack V3.

LMG3100R017ACTIVO

FET de GaN de 100 V y 1.7 mΩ con controlador integrado

LMG3522R030ACTIVO

FET de GaN de 650 V y 30 mΩ con controlador integrado, protección e informe de temperatura

LMG3650R025ACTIVO

Transistor de efecto de campo (FET) de GaN en encapsulado TOLL de 650 V y 25 mΩ con conductor int

Control digital fácil de usar

El control digital ayuda a simplificar las topologías complejas. Nuestros microcontroladores C2000™ facilitan la programación de muchas funciones. El control en tiempo real permite velocidades de conmutación rápidas, modulación de ancho de pulso de alta resolución y supervisión precisa, todo con una interfaz de programación fácil de usar. Las funciones integradas de hardware y programas informáticos le permiten manejar fácilmente las funciones de seguridad. Nuestra familia de controladores UCD incluye aceleradores de hardware que facilitan aún más la programación de los dispositivos.


White paper

Achieve Power-Dense and Efficient Digital Power Systems by Combining TI GaN FETs

En este informe técnico se explica cómo las características de los transistores de efecto de campo (FET) de nitruro de galio (GaN) de TI con un controlador integrado y los microcontroladores en tiempo real (MCU) TI C2000™ funcionan en armonía.
Technical article

How processing in real-time drives high-performance power systems

El uso creciente de energía requiere sistemas de energía eficientes y compactos. Esto ha llevado a que los sistemas de conversión de energía brinden una alta eficiencia energética, una respuesta transitoria rápida y una alta densidad de alimentación con una mayor capacidad de potencia.
Technical article

Meeting server power supply design trends with a real-time MCU

Nuestros microcontroladores en tiempo real C2000™ ofrecen funciones integradas que lo ayudan a lograr un control avanzado en tiempo real. La familia complementa las necesidades de las tecnologías de banda ancha como GAN al desbloquear todo su potencial.

TMS320F28P550SJACTIVO

MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<

TMS320F2800137ACTIVO

MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 256 KB de memoria flash, FPU y TMU

UCD3138ACTIVO

Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8

Detección precisa y de bajo costo

La detección de corriente juega un papel fundamental en las unidades de fuente de alimentación (PSU) de servidores y telecomunicaciones. El control, la protección y la supervisión de varios subsistemas de PSU requieren mediciones de corriente precisas.

Nuestros productos para detección de corriente aislada incluyen sensores de efecto Hall de bajo costo y enfoques basados ​​en derivación de alta precisión para detección aislada. Para la detección no aislada, nuestros dispositivos ofrecen una amplia gama de tensiones admitidos para facilitar la detección de corriente.


Application note

TMCS110x Layout Challenges and Best Practices

En este informe de aplicación se profundiza en algunos de los desafíos relacionados con los supervisores de corriente basados ​​en Hall, incluidas las limitaciones de salida, las limitaciones en la medición actual, los desafíos de diseño y las contribuciones de campos externos.
Circuit design

Isolated Current-Sensing Circuit With ±50-mV Input and Single-Ended Output

Este circuito de detección de corriente bidireccional de suministro único aislado puede medir con precisión corrientes de carga de -50 A a 50 A.

Consideraciones de detección de corriente en un PFC de tótem sin puente

Existen muchas opciones para la detección de corriente, entre las que se incluyen los sensores de efecto Hall, la detección en derivación y la detección aislada. Este artículo le ayudará a elegir el adecuado para su aplicación.

AMC3306M05ACTIVO

Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV con CC/CC in

INA293ACTIVO

Amplificador de detección de corriente ultrapreciso de 4 V a 110 V y 1.3 MHz

TMCS1133ACTIVO

Sensor de corriente de efecto Hall de 80 ARMS y 1 MHz con AFR y ALERT
Herramienta de diseño

Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u

Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)

Hoja de Excel para el cálculo de pérdidas de potencia PFC de tótem GaN con CCM

En esta hoja de Excel se han calculado las pérdidas y el rendimiento térmico mediante el uso de nuestros dispositivos GaN en un circuito de corrección del factor de potencia de tótem con modo de conducción continua.
Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software (SDK) DigitalPower para MCU C2000™

    • DigitalPower SDK para microcontroladores (MCU) C2000™ es un conjunto cohesionado de infraestructura de software, herramientas y documentación diseñado para minimizar el tiempo de desarrollo de sistemas de potencia digital basados en MCU C2000, destinado a diversas aplicaciones de fuente de (...)
Reference designs icon

Diseños de referencia relacionados con Gestión de potencia y térmica del rack

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Ver diseños de referencia
25 OCT 2022 | COMPANY BLOG

Cómo la eficiencia térmica ayuda a que los centros de datos funcionen de forma más sostenible

El diseño innovador de semiconductores y las tecnologías de empaquetado están mejorando la eficiencia en los centros de datos a medida que aumentan las demandas de alimentación de los servidores.
Read more