SERIE DE VIDEOS

El valor de los módulos de alimentación

En esta serie de capacitación, hablaremos del alto nivel de integración de los módulos de alimentación de CC/CC y de las importantes implicaciones que esto tiene en el diseño de fuentes de alimentación. Además de la alta densidad de potencia y el tamaño reducido de la solución, los módulos también pueden simplificar la mitigación de la interferencia electromagnética (EMI) y reducir el tiempo de diseño de la fuente de alimentación. Gracias a la tecnología mejorada de proceso y empaquetado, un módulo de alimentación puede incluso proporcionar todos estos beneficios con un costo general de solución más bajo. Además de estos temas centrales, esta serie de capacitación también aborda algunos de los aspectos menos conocidos del diseño de módulos de alimentación, como la tensión soportada del inductor y las pruebas de almacenamiento a alta temperatura.

Logre un tamaño pequeño y un gran rendimiento térmico con módulos de alimentación CC/CC

Descubra cómo obtener un tamaño pequeño de la solución Y un gran rendimiento térmico con módulos de alimentación CC/CC.

00:04:12|08 oct 2024

Todos saben que los módulos de alimentación CC/CC brindan un tamaño reducido de la solución y una densidad de potencia impresionante. Esto podría llevar a algunos a creer que el rendimiento térmico tendría que verse comprometido de alguna manera. SE EQUIVOCAN. En este video, aprenda cómo la gama de módulos de alimentación de TI le permite reducir el espacio que ocupa su fuente de alimentación sin sacrificar las térmicas, todo con una implementación más sencilla en comparación con las soluciones discretas.