Drivers para pantallas LED
Buscar por categoría
Ofrecemos una amplia gama de soluciones de controladores multicanal y matriciales para aplicaciones de visualización en exteriores, interiores, mini y micro LED. Estos controladores de alta integración permiten pantallas de paso fino y estrecho con un gran rendimiento y un consumo de energía ultrabajo.
Seleccionar por tipo de controlador
Multicanal
Matriz
Technical Resources
Build High-Density, High Refresh Rate, Multiplexing Panel with the TLC59581
Domine los dispositivos TLC698x en el mercado de las paredes LED en cinco minutos
La primera familia de controladores de pantalla LED de 48 canales
Design & development resources
Diseño de referencia de la matriz LED a color (R/G/B) de 64 x 64 con multiplexación alta
This reference design is a complete 64 pixel x 64 pixel Red/Green/Blue LED panel with TLC5958 driver IC.
Due to its higher integration and high time multiplexing support, this design drives total 12,288 individual LED lamps (= 64 x 64 x 3color) by only 8pcs of TLC5958 IC. Still this LED panel (...)
Módulo de evaluación TLC6983 de controlador de pantalla LED de matriz de cátodo común de 48 x 16
El módulo de evaluación TLC6983 se utiliza como referencia para la demostración y evaluación de ingeniería. En la guía del usuario se incluyen instrucciones de configuración, un diagrama esquemático, un diseño de placa impresa (PCB) y una lista de materiales (BOM).
Módulo de evaluación TLC6984 de controlador de pantalla LED de matriz de cátodo común de 48 × 16
El módulo de evaluación TLC6984 se utiliza como referencia para la demostración y evaluación de ingeniería. En esta guía del usuario se incluyen instrucciones de configuración, un diagrama esquemático, un diseño de placa impresa (PCB) y una lista de materiales (BOM).