Controladores para LED en automóviles
Buscar por categoría
Nuestros controladores de diodos emisores de luz (LED) automotrices le ayudan a crear sistemas de iluminación automotriz innovadores, fiables y rentables que superan los estrictos requisitos de la industria automotriz. Nuestra amplia gama de controladores LED de alta eficiencia prolonga la vida útil de los diseños de sus sistemas de iluminación, permite una mayor seguridad para conductores y peatones y mejora la experiencia del conductor.
Seleccionar por aplicación
Faros delanteros
Luz trasera y luces interiores
Infoentretenimiento y tablero
Tendencias en potencia
Obtenga la mayor densidad de potencia con nuestros controladores LED automotrices de VIN
Disponemos de una variada gama de dispositivos altamente integrados para todo tipo de aplicaciones de iluminación automotriz. Nuestros dispositivos le ofrecen opciones para resolver el reto de equilibrar una elevada potencia de salida del sistema con un tamaño reducido de la solución. Accione salidas de corriente más altas de forma más eficiente, disipe el calor de forma más eficiente con nuestros encapsulados térmicamente optimizados y reduzca la huella del sistema con nuestros controladores LED monolíticos lineales y CC/CC.
TPS92520-Q1ACTIVO
TPS929120-Q1ACTIVO
Technical Resources
LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B)
Fundamentals to automotive LED driver circuits
Trends and topologies for automotive rear lighting systems (Rev. A)
Design & development resources
Diseño de referencia de CISPR25 de luz trasera de calidad automotriz comprobada para sistemas basado
El TIDA-00678 presenta una aplicación de luz trasera LED automotriz (trasera/parada, giro y marcha atrás) mediante el uso del controlador LED lineal de TPS92630-Q1 alimentado por un convertidor boost ascendente (TPS40210-Q1), que se alimenta directamente a través de un diodo inteligente de (...)
Diseño de referencia del módulo de accionamiento LED de interfaz digital para luz trasera automotriz
Diseño de referencia de retroiluminación de atenuación local y 144 zonas para automoción
Productos nuevos
Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 24 canales con informes de zona de seguri
Precio aprox. (USD)1ku |1.802
Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 24 canales, 100 mA y seguridad funcional
Precio aprox. (USD)1ku |1.977
Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 24 canales y seguridad funcional para aut
Precio aprox. (USD)1ku |1.727
Controlador LED de retroiluminación de atenuación local de 24 canales y 100 mA con informes de zona
Precio aprox. (USD)1ku |2.052
Controlador elevador síncrono automotriz autónomo con 2 reguladores reductores síncronos CC/CV de 2
Precio aprox. (USD)1ku |2.511
Regulador buck automotriz de 36 V, administrador de matriz LED de 24 canales para iluminación ext
Precio aprox. (USD)1ku |2.243