Convertidores de CC/CC

Los convertidores CC/CC de TI integran controladores con FET, utilizando inductores externos para proporcionar regulación de tensión con facilidad de uso y flexibilidad.
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestros convertidores CC/CC ofrecen soluciones de alta eficiencia que admiten un rango de entrada de 1 V a 100 V. Nuestra cartera incluye topologías aisladas y no aisladas con LDO integrados, monitores de tensión y funciones de seguridad que reducen el tamaño de la solución y aceleran el tiempo de comercialización con una confiabilidad comprobada.

Buscar por topología


Convertidores reductores (buck)

Los convertidores reductores (buck) CC/CC cuentan con un controlador con uno o más FET integrados y un inductor externo que ofrece un equilibrio entre flexibilidad y facilidad de uso.

Convertidores elevadores (boost)

Nuestros convertidores elevadores de baja potencia satisfacen sus necesidades de soluciones de tamaño reducido, bajo costo del sistema y alta densidad de potencia.

Convertidor reductor de impulso

Nuestros convertidores buck-boost, inversores y de carril dividido integran FET para reducir el número de componentes del sistema y simplificar el diseño de la placa.

Tecnología de mitigación de interferencias y ruido (MINT)

La gama de reguladores de conmutación de TI con tecnología de mitigación de interferencias y ruido, o MINT, incluye características diseñadas para abordar las EMI en su origen, lo que ayuda a minimizar los problemas relacionados con las EMI en sus diseños.

Convertidores destacados


Technical Resources

Technical article

Four ways integrated GaN converters are redefining high-current power-supply design

Los CI convertidores de GaN de TI ofrecen un tamaño hasta un 50 % más pequeño que las alternativas de silicio sin sacrificar la eficiencia. Lee este artículo para descubrir cuatro formas clave en las que la integración del GaN ayuda a superar las barreras de la densidad de potencia.
Selection guide

Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)

En este curso, centrado en las bicicletas eléctricas, se tratará cómo se puede aplicar el chip de administración de potencia de TI al diseño de circuitos de bicicletas eléctricas y los beneficios de usar chips de TI.

Fundamentos de alimentación: arquitecturas de reguladores reductores

Esta serie ofrece una descripción general de las arquitecturas de los reguladores buck, entre las que se incluyen: multifase, histéresis, COT, modo de corriente o de corriente emulada, y modo de tensión.

Design & development resources

WEBENCH® Power Designer

WEBENCH® Power Designer crea circuitos de alimentación personalizados en función de sus necesidades. Gracias al entorno, adquirirá capacidades de extremo a extremo de diseño de fuentes de alimentación con las que podrá ahorrar tiempo durante todas las fases del proceso de diseño.
Herramienta de simulación

PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de diseño

Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u

Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)