Microcontroladores
Buscar por categoría
Nuestros microcontroladores (MCU) de 32 bits basados en Arm®-Cortex ofrecen una gama escalable de dispositivos de alto rendimiento y bajo consumo para ayudarle a satisfacer los requisitos de su sistema. Incorpore a sus diseños capacidades como seguridad funcional, eficiencia energética, control en tiempo real, funciones de red avanzadas, análisis y seguridad. Empiece a trabajar rápidamente con nuestras herramientas de evaluación, diseños de referencia y recursos de desarrollo líderes del sector que aceleran su desarrollo.
Por qué elegir los microcontroladores basados en Arm® Cortex® de TI
Ventajas de nuestros productos basados en Arm® Cortex®
Nuestros recursos de diseño agilizan la configuración de dispositivos, lo que garantiza que dedique su tiempo a diseñar su aplicación en lugar de aprender a usar un nuevo software. Nuestra amplia cartera incluye:
- Dispositivos pin a pin entre distintas opciones de encapsulado y memoria, junto con software compatible.
- Opciones de integración analógica en dispositivos compatibles pin a pin, como amplificadores operacionales con doble deriva a cero, comparadores y convertidores analógico-digitales de 12 bits.
- Opciones de encapsulado de 8 a 100 pines para una cartera M0+.
Desde el control digital de alimentación hasta los accionamientos de motor, nuestros dispositivos son capaces de integrar el control, la gestión de redes, la seguridad y el cumplimiento de las normativas de nivel de integridad de seguridad (SIL)-3/nivel de integridad de seguridad en automoción (ASIL)-D para ofrecer soluciones de un solo chip. Con un amplio y mejorado conjunto de periféricos analógicos para implementar topologías de control complejas, nuestros dispositivos cuentan con soluciones basadas en Arm® Cortex®-R5F para sus necesidades de control en tiempo real.
- De uno a cuatro dispositivos Arm Cortex-R5F de hasta 800 MHz
- Moduladores de ancho de pulsos mejorados de alta resolución (150 ps), hasta cinco convertidores analógico-digital de 12 bits a 4 MS/s.
- Detección fiable y precisa, que elimina la necesidad de una matriz de compuertas programable en campo externa.
Redes escalables y eficientes para la automatización y el control de fábricas
Nuestros microcontroladores basados en Cortex-R proporcionan una base para la comunicación determinista en tiempo real en entornos industriales. Estos productos incluyen pilas de dispositivos certificadas y soporte integral de pilas sin costo adicional. Nuestra completa oferta de comunicación industrial reduce el tiempo de desarrollo, los costos de los proyectos y el tiempo de comercialización.
- Habilite los protocolos EtherCAT, EtherNet/IP, IO-Link y PROFINET
- Logre tiempos de ciclo bajos de hasta 31.25 microsegundos
- Incorpore redes sensibles al tiempo (TSN, Time Sensitive Networking) y Ethernet de un solo par
Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)
Kit de desarrollo de software
Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste
Optimice su diseño de seguridad funcional
Desde automatización industrial hasta accionamientos de motores y sistemas avanzados de automoción, los productos de seguridad funcional de TI incluyen características como microcontroladores aislados para funciones de seguridad de hasta nivel de integridad de seguridad (SIL) 3/nivel de integridad de seguridad para automoción (ASIL), unidades de protección de memoria, sensores de control de temperatura y convertidores analógico-digitales multicanal para la supervisión del sistema.
- Hecho de conformidad con los requisitos SIL-2 a SIL-3 y ASIL-B a ASIL-D.
- Cuenta con diagnósticos de seguridad en chip.
- Diseñado con procesos de desarrollo de seguridad funcional certificados por TÜV SÜD.
Soluciones integradas combinadas con RTOS de código abierto
Desarrolle con confianza utilizando software de código abierto, respaldado por la amplia gama de soluciones integradas de TI y la disponibilidad de productos a largo plazo. Nuestra membresía de nivel Platino en la Fundación Zephyr garantiza que se beneficie del liderazgo en la industria de TI, lo que le brinda un ecosistema estable, con soporte completo y listo para la producción.
Elija entre el repositorio oficial de Zephyr con contribuciones de TI al proyecto original o los repositorios derivados de Zephyr mantenidos y validados por TI. Optimice su flujo de trabajo de desarrollo en toda su cartera mediante un ecosistema integral.
Productos nuevos
MCU ARM® Cortex®-M33 a 160 MHz con TrustZone®, FPU, 1 MB de memoria flash, 256 kB de SRAM, QSPI y
Precio aprox. (USD)1ku |2.053
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de 128 KB, SRAM de 12 KB, ADC de 12 bits y COMP
Precio aprox. (USD)1ku |0.664
MCU C2000™ de 32 bits con flash de 512 kB a 160 MHz C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y SDFM
Precio aprox. (USD)1ku |2.79
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con alimentación de 5 V, memoria flash de 32 KB, 8 KB de SRAM y AD
Precio aprox. (USD)1ku |0.456