Controladores más compactos y eficientes. Nuestra gama de controladores de rectificadores síncronos de alto rendimiento permite aumentar la eficiencia de las fuentes de alimentación al sustituir el diodo rectificador de salida por un transistor de efecto de campo rectificador síncrono más eficiente. Esta topología le permite crear soluciones más compactas, refrigeradas y que cumplen los estrictos requisitos de eficiencia.
Buscar por categoría
Controladores monocanal
Controladores de doble canal
Arranque del lado primario
Technical Resources
UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D)
Design Considerations With Dual-Channel SR Controller UCC24624
Achieving High Power Density and Ultra Low Standby Power in Flyback Converters
Simplifique la gestión térmica para mejorar la densidad de potencia y optimizar el control del tiempo muerto en los sistemas de suministro de potencia
Nuestros productos SR permiten una mayor densidad de potencia y ciclos de diseño más rápidos gracias a configuraciones flexibles y un control avanzado de tiempo muerto. Gracias a la capacidad de disipar grandes corrientes de salida, admiten una amplia gama de topologías, incluidas las arquitecturas de retorno, LLC y de medio puente/puente completo, lo que los hace ideales para diseños de conversión de potencia de alta eficiencia.
Beneficios:
1. Compatibilidad con alta clasificación VDS y funcionamiento hasta 28 V DC, lo que permite grandes tensiones de salida con exceso en los adaptadores de retorno CA/CC.
2. Control de tiempo muerto junto con el controlador primario en aplicaciones de servidores y telecomunicaciones.
Recursos destacados
- PMP23146 – Abrazadera activa de alta densidad de potencia inversa de 45 W con diseño de referencia de GaN para
- PMP22244 – USB Type-C® de retorno de alta densidad de fijación activa de 60 W con diseño de referencia de GaN
- TIDA-01623 – Diseño de referencia de adaptador CA/CC de 30 W/in3, 100 W y con una eficiencia del 93.4 %
- UCC24612-1EVM – Placa de demostración de sustitución de diodos para controlador rectificador síncrono de lado sec
- UCC24624EVM – Módulo de evaluación UCC24624 de controlador de puerta LLC
- UCC24630EVM-636 – UCC24630: Adaptador CA/CC de 65 W
Mejore el rendimiento térmico y maximice la eficiencia de los electrodomésticos con nuestros controladores SR diseñados para las necesidades energéticas modernas
Nuestros productos SR permiten mejorar la eficiencia, aumentar la densidad de potencia y simplificar el diseño térmico en sistemas de electrodomésticos con baja tensión de salida y alta corriente de salida. Diseñados para ofrecer flexibilidad, admiten configuraciones de lado alto y lado bajo, y ofrecen múltiples opciones de pedido con compatibilidad con altas frecuencias para mejorar la densidad de potencia en topologías de retorno y LLC.
Beneficios:
1. La alta clasificación VDS admite grandes tensiones de salida con exceso, lo que garantiza un rendimiento robusto en entornos eléctricos exigentes.
2. Funcionamiento de VDD de 4.2 V a 28 V CC para una mayor flexibilidad de diseño en todas las tensiones.
Recursos destacados
- UCC24612-1EVM – Placa de demostración de sustitución de diodos para controlador rectificador síncrono de lado sec
- UCC24624EVM – Módulo de evaluación UCC24624 de controlador de puerta LLC
- UCC24630EVM-636 – UCC24630: Adaptador CA/CC de 65 W
Optimice el rendimiento energético de sus sistemas de entretenimiento en el hogar con nuestros controladores SR
Nuestros productos SR mejoran el rendimiento de los sistemas de entretenimiento en el hogar, incluidos televisores, consolas de juegos y sistemas de sonido, ya que ofrecen una mayor eficiencia, una mayor densidad de potencia y un diseño térmico simplificado. Con compatibilidad con configuraciones de lado alto y lado bajo, y funcionamiento de alta frecuencia, son ideales para convertidores de retorno y LLC.
Beneficios:
1. Alta clasificación VDS para un funcionamiento fiable en condiciones de tensión exigentes.
2. Funcionamiento de VDD de 4.2 V a 28 V CC, lo que ofrece flexibilidad en distintos diseños de sistemas.
3. Eficiencia y densidad de potencia mejoradas para una electrónica de consumo compacta de alto rendimiento.
Recursos destacados
- UCC24612-1EVM – Placa de demostración de sustitución de diodos para controlador rectificador síncrono de lado sec
- UCC24624EVM – Módulo de evaluación UCC24624 de controlador de puerta LLC
- UCC24630EVM-636 – UCC24630: Adaptador CA/CC de 65 W