Nuestra amplia cartera de soluciones de detección de voltaje aisladas y no aisladas permite una medición precisa del voltaje de CA y CC para maximizar el rendimiento del sistema. Con altos niveles de integración, nuestras soluciones ayudan a reducir el número de componentes externos, ahorrando espacio en la placa y costos del sistema. Basándose en décadas de innovación, nuestra tecnología de detección de voltaje ofrece mediciones más exactas para el control y la protección precisos en sus diseños.
Razones por las que debería elegir TI para su sistema de detección de tensión
Soluciones de detección de voltaje aisladas
Aumente la eficiencia del sistema y reduzca el espacio de la placa con nuestras resistencias de alto voltaje integradas
Las resistencias de alto voltaje incorporan la escalera de resistencia de alto voltaje en nuestros dispositivos amplificadores y moduladores aislados.
Beneficios:
- Ahorra costos a nivel de sistema y reduce el tamaño de solución hasta en un 50 % al eliminar la necesidad de hasta 15 resistencias de alto voltaje externas.
- Ahorra tiempo y costos de fabricación al eliminar la necesidad de calibración a nivel de sistema.
- Presenta una deriva de temperatura y vida útil muy baja en comparación con resistencias discretas, lo que permite a los diseñadores realizar mediciones de voltaje con un error de precisión <del 1 % sin la calibración que requieren las resistencias externas.
Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)
Maximizing Power Conversion and Motor Control Efficiency With Isolated Voltage Sensing (Rev. A)
AMC0386-Q1ACTIVO
AMC0381D-Q1ACTIVO
AMC0380D-Q1ACTIVO
Ya no es necesario contar con una alimentación externa en el lado superior con nuestros convertidores aislados de alimentación única
Nuestra cartera incluye amplificadores y moduladores aislados con un convertidor CC/CC aislado y totalmente integrado que permite un funcionamiento con alimentación única desde el lado inferior del dispositivo.
Beneficios:
- La medición de señales no referidas a tierra, como las mediciones de fase a fase, crea una solución novedosa para aplicaciones ruidosas con limitaciones de espacio.
- La eliminación de la alimentación externa del lado superior ayuda a simplificar los diseños y reduce el espacio de la placa.
How solid-state relays simplify insulation monitoring designs in high-voltage applications
Utilizing AMC3311 to Power AMC23C11 for Isolated Sensing and Fault Detection
Simplify your isolated current and voltage sensing designs with single-supply isol
AMC3330-Q1ACTIVO
AMC3311-Q1ACTIVO
AMC3336-Q1ACTIVO
Interactúe directamente con su microcontrolador (MCU) y ya no necesitará componentes externos
Nuestros dispositivos de detección de voltaje aislados tienen dos opciones de salida de un único extremo: ganancia fija y ganancia ratiométrica (variable).
Beneficios:
- Los dispositivos de salida ratiométrica y de ganancia fija de extremo único incorporan el amplificador operacional diferencial a extremo único para así reducir el tamaño de la solución y los costos del sistema, lo que permite una interfaz directa con el MCU.
- Los dispositivos de salida radiométrica de extremo único pueden variar la oscilación de salida del amplificador de detección de voltaje aislado para coincidir con la oscilación del convertidor analógico-digital (ADC) dentro del MCU, lo que aumenta la resolución de medición y permite el uso completo del rango dinámico del ADC.
Isolated Amplifiers With Differential, Single-Ended Fixed Gain and Ratiometric Outputs for Voltage Sensing App
Maximizing Power Conversion and Motor Control Efficiency With Isolated Voltage Sensing (Rev. A)
AMC0311R-Q1ACTIVO
AMC0330R-Q1ACTIVO
AMC0311S-Q1ACTIVO
Vea en detalle nuestra cartera de amplificadores y moduladores de detección de voltaje aislados
Nuestros amplificadores de detección de voltaje aislados de salida diferencial proporcionan lo siguiente:
- Alta integridad de la señal en ambientes ruidosos.
- Alta inmunidad transitoria en modo común para un funcionamiento fiable.
- Soluciones multifuente.
High-Accuracy Isolated Voltage Measurement in HEV/EV Subsystems Using AMC1311-Q1
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D)
Comparing Isolated Amplifiers and Isolated Modulators (Rev. B)
AMC0311D-Q1ACTIVO
AMC1350-Q1ACTIVO
AMC0330D-Q1ACTIVO
Elija entre amplificadores y moduladores de aislamiento reforzado, básico y funcional
Nuestros dispositivos de detección de voltaje aislados se encuentran disponibles en tres valores nominales de aislamiento diferentes: funcional, básico y reforzado.
Beneficios:
- • Los dispositivos de aislamiento funcional admiten una fuga y espacio libre de 1 mm y una tensión de trabajo de 200 VRMS.
- • Los dispositivos de aislamiento básico admiten una fuga y espacio libre de 4 mm y una tensión de trabajo de 800 VRMS.
- Los dispositivos de aislamiento reforzado admiten una fuga y espacio libre de 8.5 mm y un voltaje de trabajo de 1500VRMS.
- • Los dispositivos de aislamiento reforzados por encapsulado de cuerpo ancho admiten una fuga de 15.7 mm y un espacio libre de 14.7 mm con una tensión de trabajo de 2000 VRMS.
TI's First Isolated Amplifiers With Ultra-Wide Creepage and Clearance
Understanding isolation terminology and relevance
AMC1411-Q1ACTIVO
AMC1311-Q1ACTIVO
AMC1211-Q1ACTIVO
Encuentre recursos para comenzar con su diseño aislado
Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz
El TIDM-02014 es un diseño de referencia de sistema de inversor de tracción basado en SiC de 800 V y 300 kW desarrollado por Texas Instruments y Wolfspeed que proporciona una base para que los fabricantes de equipos originales y los ingenieros de diseño creen sistemas de inversor de tracción de (...)
Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T)
AFE para la supervisión del aislamiento en la carga de vehículos eléctricos de alta tensión y el dis
- Módulo de alimentación de carga rápida de CC: detección de la corriente y la tensión de entrada
- Estación de carga rápida de CC: detección de la corriente y la tensión de entrada
- Sistema de almacenamiento de energía de la batería: detección de la resistencia de aislamiento
- Inversor central: detección de corriente y tensión de entrada CC/CC
Diseño de referencia de detección de tensión de enlace CC y corriente de fase de ancho de banda alto
Diseño de referencia de inversor de GaN trifásico de 230 VCA y 2 kW para aplicaciones robóticas y se
Este diseño de referencia demuestra una etapa de potencia trifásica con entrada de 320 VCC de alta eficiencia que utiliza 6 FET de GaN de conmutación rápida que cuenta con controlador integrado, protección e informes de temperatura con control del microcontrolador del lado caliente, especialmente (...)
Soluciones de detección de voltaje no aisladas
Consiga una detección precisa de alto voltaje con pares de resistencias de precisión
Nuestros divisores de resistencia de alta tensión encapsulados en circuitos integrados permiten una atenuación precisa de las tensiones altas, lo que permite una implementación segura con componentes de baja tensión más adelante.
La atenuación de chip único reduce el tamaño total de la solución y mejora la precisión con una deriva ratiométrica máxima especificada y con menos puntos de exposición, lo que se traduce en una reducción de las fugas a nivel de la placa en comparación con las cadenas de resistencias individuales. Nuestra cartera de resistencias de precisión también incluye redes para crear amplificadores diferenciales discretos, lo que garantiza una alta precisión en conversiones diferenciales a extremo único.
Mida las tensiones relativas a tierra
La detección de voltaje de extremo único implica medir una señal de voltaje en relación con una referencia a tierra común. Ofrece una forma sencilla de almacenar o amplificar una señal con una complejidad mínima. Nuestros amplificadores están diseñados para detectar el voltaje de un solo extremo de manera precisa y fiable en aplicaciones de alta precisión y sensibles a los costos.
Conversión diferencial a extremo único con amplio voltaje de modo común para una detección de precisión
Nuestros amplificadores diferenciales permiten la conversión de entrada diferencial a salida de extremo único en aplicaciones de detección de precisión de alto voltaje y admiten un amplio rango de modo común de hasta ±275 V y un funcionamiento de ganancia unitaria. Estos amplificadores logran un rendimiento preciso con un bajo error de ganancia y un alto rechazo de modo común e integran resistencias de precisión de película delgada y la tecnología patentada e-Trim™.
High common-mode differential input voltage to ±10-V ADC input circuit (Rev. A)
Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier
Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier
Optimice su sistema con monitoreo de potencia con un amplio rango de modo común
Reduzca el tamaño y el costo del sistema y conserve un alto rendimiento. Nuestros monitores digitales de potencia pueden medir el voltaje, la corriente, la potencia, la energía y la carga en una solución de chip único. Nuestra cartera incluye versiones con función de alerta, la capacidad de realizar detección de corriente de varias décadas de 1000 A a 100 mA o una derivación integrada que utiliza nuestra tecnología EZShunt™.
Nuestros convertidores analógico-digitales (ADC) de metrología de potencia admiten un muestreo preciso y simultáneo de varios canales, a la vez que ofrecen un amplio rango dinámico y baja potencia.
Energy and Power Monitoring with Digital Current Sensors
How EZShunt Technology Simplifies and Reduces Error in Shunt-Based Designs
Detección de voltaje para protección contra sobrevoltaje, subvoltaje y picos transitorios
La detección de voltaje para protección ayuda a salvaguardar los sistemas de medición de voltaje de posibles daños e imprecisiones. Incluye protección contra sobrevoltaje para gestionar niveles de voltaje excesivos, protección contra subvoltaje para mantener la fiabilidad del sistema durante las caídas de voltaje y protección transitoria de protección contra picos o sobrevoltajes rápidos.
Nuestra cartera incluye amplificadores, comparadores y amplificadores de alta velocidad con referencias integradas, que ofrecen capacidades de respuesta rápida y medición precisa para aplicaciones exigentes.
Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB
Protección contra sobretensión con circuito comparador
How to Protect 48-V Batteries from Overcurrent and Undervoltage
Obtenga más información acerca de tecnologías relacionadas
Alta tensión
Consiga una fiabilidad superior con dispositivos diseñados específicamente para satisfacer las exigencias de los sistemas de alto voltaje.
Detección de corriente
Obtenga una detección de corriente rápida y precisa en sistemas
aislados y no aislados.
Aislamiento
Aumente la seguridad con aislamiento de mayor fiabilidad a un menor costo del sistema.