Resistencias emparejadas de película delgada
Nuestra tecnología de resistencia de película fina de alta precisión, que se usa en amplificadores integrados, ahora está disponible en divisores de resistencia independientes. Las redes de resistencia con coincidencia precisa tienen una excepcional coincidencia ratiométrica inicial y la conservan a lo largo del tiempo y los cambios de temperatura. Los diseñadores pueden utilizar pares de resistencia para garantizar la coincidencia de ganancia en circuitos de amplificadores de instrumentación y amplificadores operacionales comunes, aplicaciones de detección y cambio de nivel lógico. Nuestra cartera presenta productos para casos de uso industriales y automotores que deben cumplir con la norma Automotive Electronics Council-Q200.
Logre la precisión de las soluciones integradas con redes de resistencias de precisión
Technical Resources
Navigating Precision Resistor Networks
Optimizing CMRR in Differential Amplifier Circuits With Precision Matched Resist
How integrated resistor dividers improve EV battery system performance
Productos nuevos
Divisor automotriz de resistencia emparejada, de película fina, 2000 V, con entrada fija de 50 MΩ
Precio aprox. (USD)1ku |1.98