Monitores de potencia digitales
Buscar por categoría
Los monitores digitales de potencia realizan el procesamiento matemático en el chip, lo que libera a los procesadores del sistema para manejar otras tareas. Al proporcionar una mayor resolución en bits con funciones adicionales, como alertas, acumulación de energía y detección de temperatura ambiente, nuestra gama de monitores digitales de potencia ayuda a satisfacer las necesidades de varios tipos de aplicaciones, especialmente aquellas que necesitan detectar corrientes de varios órdenes de magnitud desde 1000 A hasta 100 mA.
Seleccione por especificación paramétrica
Tensión de modo común
Precisión
Resolución
Características del dispositivo
Technical Resources
Precision Labs de TI: Amplificadores de detección de corriente
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Current Sense Amplifiers (Rev. E)
La supervisión de la entrada y salida de corriente de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías garantiza un funcionamiento correcto y maximiza la eficiencia del sistema.
La supervisión precisa de la corriente, la tensión, la alimentación y la energía permite controlar el estado de las baterías y medir discretamente el combustible de los sistemas de almacenamiento de energía.
Beneficios:
- Mediciones de corriente con <0.5 % de error de escala completa en un rango de temperatura de -40 °C a +125 °C.
- La supervisión de la corriente y la tensión del bus en una única solución minimiza los requisitos de espacio en la placa para el diagnóstico.
- Las configuraciones de alerta flexibles permiten la detección de múltiples condiciones de fallo.
- Una tensión operativa en modo común de hasta 85 V permite su uso en sistemas de baterías múltiples.
Recursos destacados
- TIDA-00639 – Diseño de referencia de supervisión unidireccional de corriente/tensión/potencia de 600 V para la ca
- TIDA-00528 – Diseño de referencia de monitoreo de corriente/tensión/alimentación unidireccional de 40 V a 400 V
- INA228 – Mon. de corr., ten., pot., energ. y carga c/alerta y cap. p/control. E3 y sal. I²C de 20 bits y 85 V
- INA238 – Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C de 85 V, 16 bits y alta precisión con alerta<
- INA237 – Monitor de corriente, tensión y potencia de salida I2C de 85 V y 16 bits con alerta
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
- ASC-STUDIO – Estudio de cadena de señal analógica (ASC)
La detección de corriente de precisión puede ayudar a que sus sistemas avanzados de asistencia al conductor funcionen correctamente para una operación segura del vehículo
La supervisión de precisión ayuda a desarrollar sistemas más seguros midiendo la corriente y la tensión para garantizar unas condiciones de funcionamiento seguras en los controladores y los sistemas de sensores, como radares, LiDAR, ultrasonidos y cámaras.
Beneficios:
- Mediciones de corriente con <0.5 % de error de escala completa en un rango de temperatura de -40 °C a +125 °C.
- La supervisión de la corriente y la tensión del bus en una única solución minimiza los requisitos de espacio en la placa para el diagnóstico.
- Las configuraciones de alerta flexibles permiten la detección de múltiples condiciones de fallo.
- Una tensión operativa en modo común de hasta 85 V permite su uso en sistemas de baterías múltiples.
Recursos destacados
- INA238-Q1 – Monitor AEC-Q100 de corriente/tensión/carga de salida I²C de 85 V, 16 bits y alta precisión
- INA226-Q1 – Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C AEC-Q100 ultrapreciso de 36 V y 16 bits con aler
- INA3221-Q1 – Monitor de tensión/corriente de salida I2C AEC-Q100 de 26 V, 13 bits y triple canal con alertas
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
Medir la retroalimentación de corriente y la funcionalidad de la cámara de ciclo: LED, calefactores y motores, para mantenerse por debajo de los límites de la clase Power over Ethernet y evitar el apagado de los equipos de suministro eléctrico
La supervisión precisa de la alimentación de CA/CC y Ethernet de una entrada de cámara puede ayudar a evitar eventos de sobrecorriente y sobretensión.
Beneficios:
- La supervisión de la corriente y la tensión del bus en una única solución minimiza los requisitos de espacio en la placa y aumenta la facilidad de uso.
- Mediciones de corriente con <0.5 % de error de escala completa en un rango de temperatura de -40 °C a +125 °C.
- Las configuraciones de alerta flexibles permiten la detección de múltiples condiciones de fallo.
- Una tensión operativa en modo común de hasta 85 V permite su uso en el carril de mayor tensión de los convertidores de retorno.
Recursos destacados
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
- SYSCONFIG – Herramienta de configuración del sistema
Design & development resources
Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
Herramienta de configuración del sistema
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)