Comparadores

Soluciones simplificadas sin compromiso
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Ya sea que necesite comparadores de potencia ultrabaja para prolongar la vida útil de la batería, comparadores de alta velocidad para una respuesta rápida en aplicaciones críticas de medición de tiempos, comparadores de alta tensión con un amplio rango de funcionamiento para una mayor capacidad de detección o comparadores de baja tensión para una mayor precisión en aplicaciones sensibles, nuestra innovadora cartera le ofrece versatilidad para diseñar. Nuestros comparadores están diseñados especialmente para aplicaciones industriales, automotrices y aeroespaciales, y pueden proporcionar soluciones de supervisión de sobretensión, subtensión y corriente, o soluciones más específicas como la detección de cruce por cero.

    Seleccione por especificación paramétrica


    Comparadores de alta velocidad (tPD < 100 ns)

    Nuestros comparadores ultrarrápidos ofrecen un rendimiento superior, con un consumo de potencia optimizada y tiempos de respuesta de tan solo 210 ps.

    Comparadores de baja potencia (IQ/canal 10 µA)

    Comparadores de bajo consumo con una corriente quiescente de hasta 75 nA para prolongar la vida útil de la batería.

    Comparadores de alta tensión (VCC > 12 V)

    Comparadores robustos, de alta tensión y tiempo de respuesta rápido de 0.9 V a 40 V.

    Comparadores de tamaño pequeño

    Comparadores de alto rendimiento en encapsulados de tan solo 0.7 mm × 0.7 mm.

    Comparadores automotrices

    Comparadores AEC-Q100 calificados de grado 0 y grado 1 con protección contra descargas electrostáticas (ESD) robusta de 2 kV.

    Comparadores estándar

    Comparadores estándar de una gama completa y de alta calidad.

    Comparadores destacados


    Technical Resources

    Circuitos comparadores

    Explore una colección de subcircuitos de comparadores comunes y consejos de diseño que se pueden adaptar a cualquier aplicación.

    TI Precision Labs

    Conozca la funcionalidad de los comparadores analógicos, sus especificaciones clave de CA y CC y los fundamentos de las aplicaciones de los comparadores.
    Application note

    Zero Cross Detection Using Comparator with Dynamic Reference

    Aprenda a detectar los pasos por cero de una forma de onda de CA superpuesta en un componente de línea de base de CC variable.
    TLV3222-Q1

    Precio aprox. (USD)1ku |0.649

    TLV3221-Q1

    Precio aprox. (USD)1ku |0.407

    TLV3222

    Precio aprox. (USD)1ku |0.55

    TLV3212-Q1

    Precio aprox. (USD)1ku |0.649

    TLV3221

    Precio aprox. (USD)1ku |0.345

    TLV9023L

    Precio aprox. (USD)1ku |0.69