Durante décadas, las radios inferiores a 1 GHz de TI se han utilizado para ofrecer soluciones inalámbricas propias. Los clientes optimizan las soluciones patentadas para lograr un alto rendimiento, en términos de alcance y potencia, sin aumentar los costos y la memoria. Los diseñadores aprovechan esta flexibilidad para satisfacer sus necesidades en una amplia gama de aplicaciones. Nuestra cartera cumple con las normativas en una variedad de geografías y aplicaciones demostradas por las implementaciones de productos existentes. 

¿Por qué elegir a TI para protocolos propietarios?

Optimización en función de sus necesidades
Potencia más baja
Confiabilidad
DISEÑO Y DESARROLLO

Primeros pasos

Introducción al software de dominio privado 

Proporcionamos un robusto conjunto de ejemplos de programas patentados y documentación en el kit de desarrollo de programas (SDK) SimpleLink™. 


Application note

CC13xx/CC26xx Hardware Configuration and PCB Design Considerations (Rev. H)

En este informe de aplicación se proporcionan pautas de diseño para la plataforma de microcontroladores inalámbricos de potencia ultrabaja SimpleLink CC13xx/CC26xx.
Application note

Achieving Optimum Radio Range (Rev. A)

Este informe de aplicación aborda los parámetros que afectan al alcance de radio. En ajustes de radio idénticos, el alcance depende en gran medida del entorno y el ambiente.
Application note

RF PCB Simulation Cookbook

En este informe de aplicación, se describen importantes consideraciones de diseño de placa de circuito impreso que pueden ayudar a maximizar el rendimiento de radiofrecuencia de cualquier diseño de hardware específico.

CC1312RACTIVO

MCU inalámbrico Arm Cortex M4F SimpleLink™, 32 bits menor a 1 GHz con flash de 352 kB

CC1352P7ACTIVO

MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm

CC1311P3ACTIVO

Microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1 GHz con flash de 352 kB y ampli

User guide

TrxEB RF PER Test Software Examples User’s Guide (Rev. B)

En esta guía se ofrece una breve descripción de cómo utilizar los ejemplos de software de radiofrecuencia (RF) preprogramados en el MSP430 en la placa de evaluación del transceptor SmartRF (TrxEB).

TrxEB RF POR software de prueba  

Software de prueba necesario para ejecutar los ejemplos de TrxEB.

Lograr un alcance de radio óptimo

Este informe de aplicación aborda los parámetros que afectan al alcance de la radio. Para ajustes de radio idénticos, el alcance depende en gran medida del entorno y el entorno.

CC1101ACTIVO

Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de baja potencia

CC1120ACTIVO

Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento alto para sistemas de banda estrecha

CC1120ACTIVO

Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento alto para sistemas de banda estrecha

Introducción al software de pila 15.4 de TI

Nuestro software de pila 15.4 es una red patentada preconstruida y fiable que cumple con la Comisión Federal de Comunicaciones y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, con funciones de seguridad y actualizaciones de firmware inalámbricas.


Application note

Using the SimpleLink™ Sub-1 GHz 15.4-Stack: Choose between Sync / Async mode

La solución de pila inferior a 1 GHz SimpleLink se basa en la plataforma de microcontroladores SimpleLink de Texas Instruments, que ofrece un único entorno de desarrollo con portabilidad del código a varios protocolos de conectividad.
Application note

TI 15.4-Stack Software

Esta nota de aplicación describe el software general de pila de 15.4 de TI, incluida una descripción general de los entregables que TI ofrece para los desarrolladores.

PILA DE 15.4-CALC

Esta herramienta permite a los usuarios del software de pila de 15.4 SimpleLink de TI analizar el perfil de alimentación del sistema para un dispositivo de red somnoliento.

CC1312RACTIVO

MCU inalámbrico Arm Cortex M4F SimpleLink™, 32 bits menor a 1 GHz con flash de 352 kB

CC1311R3ACTIVO

MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 menor a 1 GHz con Flash de 352 KB

CC1311P3ACTIVO

Microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1 GHz con flash de 352 kB y ampli
RECURSOS

Herramientas destacadas

Kit de desarrollo

Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz

Este kit de desarrollo LaunchPad™ acelera el desarrollo en dispositivos con amplificador de potencia integrado y soporte de radio multibanda para operaciones simultáneas Sub-1 Ghz. Los protocolos compatibles incluyen Sub-1 GHz, 802.15.4 y RF patentado con el SDK CC13x2-CC26x2 compatible. Las (...)