Diseñe su sistema de principio a fin con nuestra gama de arquitecturas de E/S. Los módulos de entrada/salida (E/S) digitales son esenciales para la automatización de fábricas y procesos, ya que proporcionan conexiones vitales a un amplio rango de sensores y actuadores. Por el lado de la entrada, se conectan a pulsadores sencillos, interruptores de proximidad y codificadores digitales de alta velocidad. Del mismo modo, en el lado de la salida, los módulos E/S accionan bombillas sencillas, relés, contactores, actuadores y motores. Gracias a nuestra gama podrá encontrar una solución competitiva para arquitecturas aisladas o no aisladas de controladores lógicos programables (PLC) y sistemas de control industriales. 


Arquitecturas de E/S digitales

Entradas digitales aisladas para soluciones de automatización de alta densidad y bajo consumo

Las entradas digitales aisladas proporcionan aislamiento galvánico entre una entrada de sensor (u otro tipo de entrada) y una salida lógica para una interfaz de controlador host. Si se las compara con las soluciones tradicionales de optoacopladores, nuestros dispositivos de entrada digital aislada ofrecen una alternativa sencilla y de baja potencia con un límite de corriente preciso.

Al contar con soluciones que proporcionan hasta ocho canales, las entradas digitales aisladas de TI proporcionan un ahorro sustancial de espacio y un diseño menos complejo. Esta alternativa a los optoacopladores permite diseñar módulos de E/S de controladores lógicos programables (PLC) compactos y de alta densidad.

Beneficios:

  •  Minimiza la extensión de la lista de materiales y el espacio del tablero
  • Consigue un diseño menos complejo
  • Reduce la disipación de potencia del sistema

Más información sobre nuestra gama de entradas digitales:


Application brief

Digital Input Module, Digital Output Module

En este resumen de aplicación, se muestra cómo construir un módulo de E/S digital configurable de ocho canales mediante el uso de una salida de conmutación de lado alto estándar y dispositivos de entrada digital estándar.
Application brief

How To Simplify Isolated 24V PLC Digital Input Module Designs (Rev. D)

En este resumen de aplicación, se explican los métodos utilizados para mejorar el diseño de los módulos de entrada digital utilizados en los controladores lógicos programables (PLC) y accionamientos de motor.
Application brief

How to Design Isolated Digital Input Modules for Surge Immunity

Este diseño de referencia muestra una implementación compacta de 16 canales de entrada digital aislados que utilizan dispositivos ISO1211, ISO1212 y ISO1228.

ISO1228ACTIVO

Receptor de entrada digital aislado de 24 V a 36 V y 8 canales con limitación de corriente e indicac

ISO1212ACTIVO

Receptor de entrada digital aislado de doble canal y 24 V a 60 V para módulos de entrada digital

ISO1211ACTIVO

Receptor de entrada digital aislado monocanal de 24 V a 60 V para módulos de entrada digital

Interruptores de lado alto para accionar y proteger cargas

En nuestra gama se integra la protección y el diagnóstico para accionar, de forma confiable, cargas resistivas, capacitivas o inductivas en salidas digitales de controladores lógicos programables (PLC). En el caso de motores o cables largos, nuestros interruptores sujetan internamente la tensión de drenaje a fuente para desmagnetizar la inductancia de carga. En cuanto a los módulos de seguridad, ofrecemos una tolerancia de tensión de funcionamiento de 60 V y cumplimiento de normas de sobretensión y transitorios eléctricos rápidos (EFT).

Esta gama no se limita al entorno de las fábricas, ya que admite un amplio rango de funcionamiento y cuenta con opciones de controlador de interruptor externo. Estas características la vuelven compatible con aplicaciones de accionamiento de motores de salida digital, vehículo todoterreno, almacenamiento de energía y carga de vehículos eléctricos (EV).

Características:

  • Límite de corriente ajustable
  • Abrazadera de salida para desmagnetizar las cargas inductivas
  • Detección de rotura de cables y cortocircuitos en fuente alimentación
  • Convertidor analógico a digital (ADC) y detección precisa de corriente

Más información sobre nuestra gama de lado alto:


Technical article

Decrease factory downtime in 24-VDC power distribution with advanced load diagnostics

Descubra cómo un interruptor de lado alto con un convertidor analógico a digital (ADC) integrado simplifica la detección de corriente y el diagnóstico de carga para poder resolver problemas con rapidez.

Suministre energía a una fábrica con interruptores de lado alto de TI

Observe cómo los interruptores de lado alto configurables con interfaz periférica en serie distribuyen 24 V a través de varias cargas externas con un único microcontrolador.
Application brief

Digital Input Module, Digital Output Module

En este resumen de aplicación, se describe cómo construir un módulo de E/S digital configurable de ocho canales mediante el uso de una salida de conmutación de lado alto estándar y dispositivos de entrada digital estándar.

TPS274C65ACTIVO

Conmutador de lado alto de 12 V a 36 V y 65 mΩ de cuatro canales con interfaz SPI y ADC integrado

TPS281C30ACTIVO

Interruptor de lado alto de un canal con tolerancia a 60 V y 30 mΩ, 6 A.

TPS281C100ACTIVO

Interruptor de lado alto de un solo canal de 6 V a 60 V, 100 mΩ y 4.5 A

Los interruptores del lado de tierra accionan sistemas eficientes y fiables

En los módulos de salidas digitales de controladores lógicos programables (PLC), los interruptores de lado de tierra controlan el flujo de corriente a una carga mediante la conmutación del lado bajo de la fuente de alimentación. Este módulo se utiliza normalmente con aplicaciones en las que se necesitan convertir una señal digital en una salida analógica.

Nuestro diseño de interruptor de lado bajo brinda una ruta redundante a la carga con tolerancia a fallos, ya que puede manejar con y tensiones de hasta 70 V.

Beneficios:

  • Alta confiabilidad
  • Bajo consumo de energía
  • Abrazaderas externas opcionales
  • Fácil integración

Más información sobre nuestra gama de lado bajo:


Application note

Using DRV to Drive Solenoids (Rev. A)

En esta nota de aplicación, se analizan las consideraciones principales a tener en cuenta al accionar solenoides.
Application note

Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A)

En esta nota de aplicación, se explican los diferentes valores nominales de las corrientes aplicadas a las piezas del controlador de motor.

DRV81545ACTIVO

Cont. de lado bajo de 4 canales, 55 V, 2 A, con exceso de temp. indep. y protección contra sobrec.

DRV81646ACTIVO

Cont. de lado bajo 65 V de 4 A y 4 can. con A/B, SPI, velocidad de subida conf. y duración de corte

DRV120ACTIVO

Controlador de lado bajo de relé de un único canal de 28 V y 0.25 A con regulación de corriente

Salidas digitales de pulsación-tracción para un control preciso y eficiente

Nuestra gama de salidas digitales de pulsación-tracción ofrece control bidireccional para tareas de automatización precisas al combinar, en una única configuración, la conmutación de lado alto y bajo. Nuestra cartera ofrece un abastecimiento y disipación de corriente eficientes, gracias a lo cual se obtiene un control rápido y preciso del movimiento en motores, actuadores y otras aplicaciones de alto rendimiento. Consiga un funcionamiento confiable y receptivo, que está diseñado para optimizar el suministro de energía y optimizar los procesos industriales.

Beneficios:

  • Alta eficiencia energética
  • Control bidireccional
  • Confiabilidad
  • Protección contra sobrecorriente

Más información sobre nuestra gama de pulsación-tracción:


DRV8800ACTIVO

Controlador de motor CC con escobillas de 40 V y 2.8 A

DRV8844ACTIVO

Controlador motor puente medio cuádruple 60V y 2.5A, sum. bipolar (+/-30V), control puente medio 

DRV8955ACTIVO

Controlador de medio puente cuádruple de 50 V y 2.5 A con detección de corriente

Choose your digital input and output solution