¿Qué es un USB Type‑C?

Un USB-C es una interfaz versátil diseñada para manejar tanto la transferencia de datos a alta velocidad como el suministro significativo de potencia a través de un único conector reversible. Por su capacidad para estandarizar la conectividad, es ideal para diversos entornos, desde computadoras portátiles y de escritorio hasta sistemas de información y entretenimiento y tableros automotrices.


Potencia

Capaz de admitir hasta 240 W (48 V/5 A) de potencia


Datos

Capaz de admitir velocidades de transferencia de hasta 80 Gbps


Video

Capaz de admitir resoluciones de video 8K

Por qué elegir los productos USB-C de TI

Alta eficiencia y densidad de potencia
Herramientas y recursos de diseño fáciles de usar
Compromiso de la industria
Soporte de diseño a nivel del sistema

Arquitecturas USB-C

Los sistemas alimentados con baterías USB-C pueden actuar como disipadores o fuentes de alimentación, o bien proporcionar energía de doble función.

Cada vez más aplicaciones de baterías están adoptando el USB-C como alimentación de entrada para brindar una experiencia de carga conveniente a través de adaptadores USB-C disponibles. Para admitir entradas USB-C, los cargadores de baterías deben poder manejar rangos de potencia de entrada USB-C (de 15 W a 240 W). Es fundamental hallar el cargador de batería adecuado que pueda manejar el rango de entrada USB-C de la aplicación y cargar las baterías de manera eficiente.

Encuentre los productos USB-C para su sistema alimentado por batería:


Technical article

Designing an application to support a wide input voltage and battery voltage

Una discusión sobre los beneficios de un cargador de batería VIN y VOUT amplia para admitir nuevas tecnologías como USB-C.
Analog Design Journal

Design considerations for isolated current sensing (Rev. A)

Este diseño de referencia proporciona una potencia de carga de 100 W para baterías de 4 a 10 celdas con un suministro de energía (PD) mediante USB Type-C®. 

Aplicación del cargador de batería + Rango de potencia ampliado de USB Type-C Power Delivery 3.1

USB-C PD3.1 introdujo el rango de potencia ampliado (EPR), que aumenta la potencia máxima del USB-C a 240 W a 48 V. En este video se muestran las soluciones de USB-C Power Delivery y carga de baterías que actúan como fuente de energía de 240 W y disipador de energía de 240 W.

BQ25798ACTIVO

Cargador solar de batería reductor-elevador de 1 a 4 celdas y 5 A controlado por I²C con selector de

BQ25756ACTIVO

Regulador de carga bidireccional buck-boost de 70 V independiente o controlado por I²C con seguim

TPS25751ACTIVO

Controlador USB-C® Power Delivery 3.2 con detección de humedad y alimentación programable

Ofrezca alta potencia a través de USB-C desde la línea de CA

Los adaptadores de CA USB-C dominan a los cargadores de baterías en la electrónica de consumo. La llegada del rango de potencia extendido y el estándar de carga rápida universal permite una implementación más amplia de USB-C en equipos finales de alta potencia, como portátiles para juegos y bicicletas eléctricas. No obstante, equilibrar el factor de forma, los problemas térmicos, la escalabilidad, el costo y la calidad, mientras se mitiga la interferencia electromagnética (EMI) se torna cada vez más complejo.

Ofrecemos un ecosistema integral e introducimos constantemente tecnologías innovadoras para enfrentar estos desafíos, lo que le permite desarrollar soluciones altamente compactas, eficientes, escalables y confiables y acelerar el tiempo de salida al mercado.

Encuentre productos USB-C para su adaptador de alimentación de CA:


Adaptador USB Power Delivery (PD) de 65 W de alta densidad con convertidor de retorno de GaN integrado 

Descubra cómo el convertidor de retorno de GaN UCG28826 habilita realizar un diseño de adaptador de 65 W altamente eficiente con una densidad de potencia superior a 2,8 W/cm³.
Technical article

How an auxless GaN flyback converter can solve AC/DC adapter design challenges (Rev. A)

Las innovaciones recientes en el diseño del convertidor de retorno de GaN han permitido eliminar el devanado auxiliar del transformador para permitir fuentes de alimentación industriales y de consumo más pequeñas y eficientes.
Technical article

The benefits of low-power GaN in common AC/DC power topologies

Los consumidores quieren cargadores portátiles, rápidos y eficientes para los diversos dispositivos electrónicos que transportan consigo a diario. La mayoría de los dispositivos electrónicos está migrando al cargador USB-C.

UCC25661ACTIVO

Controlador LLC de 750 KHz con amplio rango de VIN y VOUT y arranque con alta tensión

UCG28826ACTIVO

Convertidor de retorno QR de alta frecuencia con polarización propia y GaN integrado (65 W)

LMG3624ACTIVO

Transistor de efecto de campo (FET) de GaN de 700 V y 155 mΩ con controlador, protección y detección

Permita la carga rápida en automóviles con USB-C.

Con la migración de más dispositivos al USB-C para la carga, aumenta la necesidad de la implementación de cargadores USB-C en los automóviles. La integración del cargador, la eficiencia energética, el tamaño de la lista de materiales (BOM), el cumplimiento de la USB IF y la integridad de la señal son elementos necesarios al momento de diseñar un cargador USB-C para un entorno automotriz.

Nuestras soluciones integran completamente el convertidor reductor-impulsor y los dispositivos de administración de energía rentables para reducir la BOM. Ofrecemos soluciones USB-C con energía configurable frente a gestión térmica para abordar los desafíos del espacio limitado en los vehículos a través de herramientas de configuración fáciles de usar.

Encuentre productos USB-C para su cargador USB-C para automóvil:


Application note

TPS257xx-Q1 System Power Management (Rev. B)

Vea cómo un motor integrado de administración de políticas de fuente de energía permite la administración dinámica de la energía del puerto USB para sistemas USB de datos o de carga multipuerto.
Application brief

Current Sensing in an H-Bridge (Rev. D)

Aprenda cómo superar los desafíos del diseño en las interferencias electromagnéticas automotrices y acelere su salida al mercado.
Application brief

Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D)

Mire este video para conocer cómo estamos superando los desafíos de los módulos de alta potencia en USB para automóviles.

TPS25772-Q1ACTIVO

Controlador PD de doble puerto USB-C® para automoción con regulador reductor-elevador y gestión inte

TPS55288-Q1ACTIVO

Convertidor reductor de impulso de 36 V y 16 A con control I2C, con certificación AEC-Q100

TPS25762-Q1ACTIVO

Controlador PD USB-C® para automoción con regulador reductor de impulso integrado

Sistemas que funcionan como disipadores de energía y que pasen de un conector cilíndrico patentado a un puerto USB-C.

Con la expansión continua de USB-C, cada vez más sistemas pasan de los conectores cilíndricos patentados a un puerto USB-C estandarizado. La implementación de un puerto de carga estandarizado como el USB-C elimina potencialmente la necesidad de que los fabricantes envíen un adaptador personalizado con sus sistemas. En cambio, los consumidores pueden aprovechar los cargadores USB-C existentes. Nuestros controladores USB-C y USB PD cumplen con los últimos estándares para que sus productos puedan interactuar con cualquier fuente de alimentación USB-C compatible.

Encuentre productos USB-C para sustituir su conector cilíndrico:


White paper

Circuit protection for your next USB Type-C design white paper

Por qué añadir una protección de circuito adecuada a su diseño USB Type-C reduce el riesgo de daños al sistema y fallas en el campo.

Reemplazo del conector de cilindro patentado con el puerto USB-C.

Obtenga más información sobre la migración de la industria de conectores cilíndricos a USB-C y las soluciones que ofrecemos.

Haga el corte: Realice la transición del conector cilíndrico a USB Type-C® y USB Power Delivery

La transición a USB Type-C® no tiene por qué ser difícil. Mire el video y vea lo fácil que es pasar de un conector cilíndrico a USB-C con el controlador USB Power Delivery TPS25730, que no requiere desarrollo de firmware.

TPS25730ACTIVO

Controlador USB de tipo C® y USB Power Delivery (PD) solo receptor sin necesidad de desarrollo de fi

LM51772ACTIVO

Controlador reductor-elevador de cuatro interruptores y VIN amplia de 55 V con interfaz I2C

TPS26750ACTIVO

Controlador USB tipo C® y USB Power Delivery (PD) 3.2, soporte de rango de potencia extend. de 240 W

Sistemas USB-C que implementen alimentación, datos y/o video

La capacidad del USB-C para admitir tanto energía como datos para varios protocolos está aumentando su implementación en diversas aplicaciones. El USB-C permite los diseños de sistema simplificados mediante la fusión de funciones de fuente de alimentación y disipador (o ambas), y facilita la transmisión y recepción de datos y video de alta velocidad a través de la interfaz estandarizada USB.

Ofrecemos soluciones USB-C que permiten la capacidad de fuente de alimentación y disipador a través de los productos de controladores USB Power Delivery. También ofrecemos soluciones de acondicionamiento de señal y multiplexación de datos y video para admitir modos alternativos USB-C, combinando tanto la transmisión de datos como de video en un puerto y un cable.

Busque productos USB-C de alimentación, datos y video:


White paper

Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers

Obtenga información acerca de la necesidad de un acondicionador de señal en un sistema USB-C y los beneficios que puede aportar un recontrolador.
Application note

PD Alternate Mode: DisplayPort (Rev. B)

Conozca la implementación de DisplayPort a través de un cable USB-C y las soluciones de TI para DisplayPort, como controladores USB PD y herramientas de software.
Circuit design

Isolated Overcurrent Protection Circuit

Las especificaciones de salida están diseñadas para ser de 5 V a 20 V, corriente continua máxima de 5 A con una entrada de adaptador de 19 V y corriente continua máxima de 3 A con una entrada de batería de 12 V.

TPS25751ACTIVO

Controlador USB-C® Power Delivery 3.2 con detección de humedad y alimentación programable

TUSB1146ACTIVO

USB Type-C® compatible con redireccionador de modo alternativo con velocidad de datos USB 3.2/MUX co

TUSB1064ACTIVO

Interruptor de cruce de recontrolador lineal de 10 Gbps, USB tipo C®, modo DP alt para lado disipado

Cómo los productos de TI pueden ayudarle a obtener la certificación Thunderbolt

La tecnología Thunderbolt es un estándar de conectividad desarrollado por Intel que ofrece energía, datos y una señal de video a través de una única conexión de USB-C. La certificación Thunderbolt establece requisitos mínimos obligatorios para cables, PC y accesorios para ayudar a garantizar una mayor confiablidad e interoperabilidad entre dispositivos y proveedores.

Ofrecemos una variedad de IC diseñados para admitir los últimos conjuntos de chips de Intel y permitir que los productos finales logren la certificación Thunderbolt oficial, entre los que se incluyen controladores USB PD, multiplexores de señal e IC de protección de puertos.

Encuentre productos USB-C para su diseño Thunderbolt:


Diseños de referencias de Thunderbolt con productos USB PD de TI

Lea esta publicación en los foros de soporte de diseño de TI E2E™ para saber qué productos USB PD de TI debe utilizar en sus diseños Thunderbolt.

Obtenga más información sobre la tecnología Thunderbolt

Visite la página de tecnología de Intel Thunderbolt para obtener más información sobre Thunderbolt, en qué se diferencia de USB PD y todos los beneficios que Thunderbolt puede aportar a los sistemas que implementan energía, datos y video.
Circuit design

Low (microamp), high-side, current-sensing circuit with current-sensing amp (Rev. A)

Este diseño de referencia proporciona salidas de 5 V a 20 V con un máximo de 3 A para una potencia de salida total de 60 W. Los controladores de redireccionamiento son compatibles con USB 3.2 (10 Gbps), USB 3.2 × 2 (20 Gbps) y DisplayPort 1.4 (8.1 Gbps).

TPD4S311AACTIVO

Protector de puerto USB de tipo C®: sobretensión de cortocircuito a VBUS, protección contra siste