Flexibilidad, eficiencia e integración para sus necesidades de diseño de alimentación

La alimentación digital es una forma de controlar una fuente de alimentación en la que los bucles de control principales se suelen regular en digital (corriente y tensión). Esto aporta flexibilidad a través del software a la implementación del sistema de nuestros dispositivos compatibles con la seguridad funcional, incluidas las capas de supervisión, comunicación, supervisión y seguridad. La alimentación digital es el corazón de los diseños de potencia de vehículos eléctricos, inversores solares, infraestructuras energéticas, servidores y telecomunicaciones. Estas aplicaciones requieren métodos de control avanzados y topologías complejas, comoconvertidores multifásicos,PFC de tótem,convertidores CC/CCobidireccionales.

¿Por qué elegir nuestros controladores digitales de alimentación?

Integración analógica completa
Topologías de alimentación flexibles
Facilidad de uso

Diseños de referencia de potencia digital

Suministro de energía

Potencia de rack y servidor

Diseño de referencia

Diseño de referencia de convertidor CC-CC bidireccional buck-boost de 4 interruptores

Este diseño de referencia de convertidor de potencia CC-CC demuestra un enfoque novedoso para aplicaciones de respaldo de batería. Durante el funcionamiento normal, el convertidor funciona como un cargador de baterías con algoritmo de carga CC-CV de relleno compatible para baterías de ion de litio. (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de convertidor de reductor-elevador inversor intercalado y multifásico

Este diseño de referencia utiliza el UCD3138064A como controlador digital para controlar el impulso reductor de inversión con la capacidad de soportar el control del modo de corriente pico bifásico. La tecnología de conmutación suave se utiliza en este diseño para mejorar la eficiencia energética. (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia del convertidor bidireccional no aislado para aplicaciones de carga de baterías

TIDA-00653 es un diseño de referencia de convertidor bidireccional no aislado de 48 a 12 V para aplicaciones de batería de 48 V habilitado por el controlador de alimentación digital UCD3138. El diseño tiene la flexibilidad de funcionar tanto en una topología de modo de transición ZVS para optimizar (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con

Este diseño de referencia es un puente completo desfasado (PSFB) de 3 kW basado en GaN que apunta a la máxima densidad de potencia. El diseño cuenta con una abrazadera activa para minimizar la tensión en los MOSFET rectificadores síncronos secundarios, lo que permite el uso de MOSFET de menor (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia LLC de medio puente intercalado bifásico de 3 kW con GaN y MCU C2000™

Este diseño de referencia es un inductor-inductor-condensador (LLC) de medio puente intercalado, bifásico y de 3 kW que utiliza los dispositivos LMG3422 y F280039C. Este diseño puede alcanzar una eficiencia pico del 98.1 % y una densidad de potencia de 313 W/in³, y se puede utilizar como la etapa (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia HHC LLC de 1 kW y 12 V con microcontrolador en tiempo real C2000™

Este diseño de referencia es una plataforma CC/CC resonante de medio puente de 1 kW y 400 V a 12 V que se utiliza para evaluar el rendimiento transitorio de carga del control histerético híbrido (HHC) con un microcontrolador F280039C. El HHC es un método que combina el control directo de la (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de PFC sin puente de tótem monofásico de 3.6 kW con función de medidor electrón

Este diseño de referencia es un convertidor de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente, de tótem, con modo de conducción continua (CCM), monofásico y de 3.6 kW basado en nitruro de galio (GaN), destinado a la fuente de alimentación M-CRPS. Este diseño incluye la función de medidor (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia PFC bifásico de frecuencia variable, ZVS, 5 kW, basado en GaN y polo tótem

Este diseño de referencia es un diseño de corrección del factor de potencia (PFC) de tótem de 5 kW de alta densidad y alta eficiencia. El diseño utiliza una PFC de tótem bifásico que funciona con frecuencia variable y conmutación de tensión cero (ZVS). El control utiliza una nueva topología y un (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3 kW y 180 W/in3 con entrada máxima de 16 A

Este diseño de referencia demuestra un método para controlar un convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) de tótem en modo de conducción continua utilizando los microcontroladores C2000 F28003x y F28004x. La PFC también funciona como inversor en modo conectado a la red (controlado por (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación CA/CC compacta de 1 kW controlada digitalmente para aplicaciones de fuente de alimentación (PSU) de servidor y rectificador de telecomunicaciones. Este diseño altamente eficiente es compatible con dos etapas principales de potencia, incluida (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia PFC sin puente de conmutación de CA de 1500 W

Este diseño de referencia es un interruptor de CA sin puente de corrección del factor de potencia (PFC) que funciona en modo de conducción continua (CCM). Acepta una tensión de entrada de CA universal (de 90 VCA a 264 VCA), proporciona 390 V, una salida de línea baja de 1000 W y una salida de (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) tótem-poste de 1 kW b

La corrección del factor de potencia (PFC) de tótem en modo de conducción continua (CCM) es un convertidor de potencia sencillo pero eficiente.  Para lograr una eficiencia del 99 %, hay muchos detalles de diseño que deben tenerse en cuenta.  El diseño de referencia PMP20873 utiliza la etapa de (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de convertidor resonante de 1 kW de alta eficiencia y densidad de potencia con

El diseño de referencia PMP20978 es un diseño de referencia de convertidor resonante de alta eficiencia, alta densidad de potencia y peso ligero. Convierte una entrada de 390 V a una salida de 48 V/1 kW. La etapa de potencia PMP20978 tiene una densidad de potencia superior a 140 W/in^3. El peso (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de PFC de 1 KW, compacto, de 97,5 % de eficiencia, digital para PSU de telecomu

TIDA-00707 es un convertidor de factor de potencia (PFC) compacto (100 mm × 80 mm) de 1 kW diseñado para fuentes de alimentación industriales, de telecomunicaciones y de servidores. Este diseño de referencia es un convertidor boost con modo de conducción continua, implementado mediante un (...)

Alimentación de las telecomunicaciones

Diseño de referencia

Diseño de referencia habilitado para GaN de 1/8 de ladrillo, 1.1 kW y de 48 V a 12 V que utiliza un

Este diseño de referencia muestra cómo un GaN de alto rendimiento puede permitir una alta eficiencia y un factor de forma pequeño para convertidores de bus intermedio que utilizan un controlador aislado de alimentación digital UCD3138ARJAT.
Diseño de referencia

Diseño de referencia de módulo de alimentación habilitado para nitruro de galio (GaN) de 1/8 de ladr

Este diseño de referencia muestra cómo un GaN de alto rendimiento puede permitir una alta eficiencia y un factor de forma pequeño para convertidores de bus intermedio.
Diseño de referencia

Diseño de referencia LLC de medio puente intercalado bifásico de 3 kW con GaN y MCU C2000™

Este diseño de referencia es un inductor-inductor-condensador (LLC) de medio puente intercalado, bifásico y de 3 kW que utiliza los dispositivos LMG3422 y F280039C. Este diseño puede alcanzar una eficiencia pico del 98.1 % y una densidad de potencia de 313 W/in³, y se puede utilizar como la etapa (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) de impulso de conmutación de valle

En este diseño de referencia, se ilustra un método de control digital para mejorar significativamente el rendimiento de un convertidor elevador con corrección del factor de potencia (PFC), como la eficiencia y la distorsión armónica total (THD) en condiciones de carga ligera, en las que los (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3 kW y 180 W/in3 con entrada máxima de 16 A

Este diseño de referencia demuestra un método para controlar un convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) de tótem en modo de conducción continua utilizando los microcontroladores C2000 F28003x y F28004x. La PFC también funciona como inversor en modo conectado a la red (controlado por (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de buck-boost inversor

Este diseño de referencia utiliza el UCD3138064A como controlador digital para controlar el buck-boost inversor bifásico de dos carriles. Este convertidor no aislado se utiliza para la alimentación de radio inalámbrica. La tensión de entrada es de -35 V a -60 V. Hay dos salidas. La tensión de (...)

Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red

Este diseño de referencia implementa el control de inversor (CC-CA) monofásico con los microcontroladores C2000™ F2837xD y F28004x. El diseño admite dos modos de funcionamiento para el inversor. En primer lugar, está el modo de fuente de tensión con un filtro LC de salida. Este modo de control (...)

Diseño de referencia

PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™

Este diseño de referencia es una etapa de potencia sin puente de corrección del factor de potencia (PFC) con polo tótem (TTPL) con modo de conducción continua intercalado (CCM) bidireccional de 3 kW que utiliza un controlador en tiempo real C2000™ y nitruro de galio (GaN) LMG3410R070 con (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T)

Este diseño de referencia proporciona una descripción general sobre cómo implementar un inversor frontal activo (AFE) bidireccional de tres niveles y trifásico basado en SiC y una etapa de corrección del factor de potencia (PFC). El diseño utiliza una frecuencia de conmutación de hasta 90 kHz y un (...)

Alimentación industrial

Diseño de referencia

Diseño de referencia de módulo digital de 1/8 de ladrillo y 300 W con entrada de 48 V y GaN FET

The PMP4435 is a DC-DC isolated digital module with GaN mosfet reference design targeted for industrial and telecom applications. The DC input range is 36V-60V, with 12V typical and the output is 12V/5A. An digital controller UCD3138A is used in the design. The efficiency is up to 95.8% with good (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de LLC resonante de 340 W controlado digitalmente con conversión de potencia de

This design is a LLC resonant half-bridge DC-DC power converter with digital control using 3138ACC32EVM-149 daughter-card. The daughter-card control functions with preloaded firmware providing the required control functions for a LLC resonant half-bridge converter.  The TIDA-00512 (...)

Sistemas híbridos, eléctricos y de propulsión

Cargador integrado

Diseño de referencia

Diseño de referencia de cargador integrado de 7.4 kW con PFC de tótem CCM y CC/CC CLLLC mediante MCU

El TIDM-02013 es un diseño de referencia de cargador integrado bidireccional. El diseño consiste en una etapa de corrección del factor de potencia (PFC) sin puente de modo de conducción continua intercalada (CCM) totem-pole (TTPL), seguida de una etapa de potencia DCDC CLLLC, todo controlado (...)

Alta tensión integrada (OBC y CC-CC)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con

Este diseño de referencia es un puente completo desfasado (PSFB) de 3 kW basado en GaN que apunta a la máxima densidad de potencia. El diseño cuenta con una abrazadera activa para minimizar la tensión en los MOSFET rectificadores síncronos secundarios, lo que permite el uso de MOSFET de menor (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de cargador integrado de 7.4 kW con PFC de tótem CCM y CC/CC CLLLC mediante MCU

El TIDM-02013 es un diseño de referencia de cargador integrado bidireccional. El diseño consiste en una etapa de corrección del factor de potencia (PFC) sin puente de modo de conducción continua intercalada (CCM) totem-pole (TTPL), seguida de una etapa de potencia DCDC CLLLC, todo controlado (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de convertidor de CC-CC de alta tensión a baja tensión con alta movilidad de

En este diseño de referencia se describe un convertidor CC-CC de alta tensión a baja tensión de 3.5 kW con transistores de nitruro de galio (GaN) de alta movilidad de electrones (HEMT) de 650 V. El uso de LMG3522R030 como interruptores primarios hace que el convertidor funcione a una frecuencia de (...)

Sistema de convertidor CC/CC

Diseño de referencia

Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con

Este diseño de referencia es un puente completo desfasado (PSFB) de 3 kW basado en GaN que apunta a la máxima densidad de potencia. El diseño cuenta con una abrazadera activa para minimizar la tensión en los MOSFET rectificadores síncronos secundarios, lo que permite el uso de MOSFET de menor (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de convertidor de CC-CC de alta tensión a baja tensión con alta movilidad de

En este diseño de referencia se describe un convertidor CC-CC de alta tensión a baja tensión de 3.5 kW con transistores de nitruro de galio (GaN) de alta movilidad de electrones (HEMT) de 650 V. El uso de LMG3522R030 como interruptores primarios hace que el convertidor funcione a una frecuencia de (...)

Energía solar e infraestructura energética

Microinversor

Diseño de referencia

Diseño de referencia de microinversor bidireccional de 1.6 kW basado en GaN

Este diseño de referencia muestra un microinversor bidireccional de 1.6 kW y cuatro entradas basado en nitruro de galio (GaN) con capacidad de almacenamiento de energía.

Inversor de cadena

Diseño de referencia

Inversor de cadena monofásico basado en GaN de 10 kW con diseño de referencia de sistema de almacena

Este diseño de referencia proporciona una descripción general de la implementación de un inversor de cadena monofásico basado en GaN con sistema de conversión de potencia bidireccional para sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS). El diseño consta de dos entradas de cadena, cada (...)

Infraestructura de carga de vehículos eléctricos

Diseño de referencia

Diseño de ref. bidirec. de puente activo dual para estaciones de carga de vehíc. eléctricos nivel 3

Este diseño de referencia proporciona una descripción general de la implementación de un convertidor CC/CC monofásico de puente activo doble (DAB). La topología DAB ofrece ventajas como técnicas de conmutación suave, una disminución del número de dispositivos y una alta eficiencia. El diseño (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T)

Este diseño de referencia proporciona una descripción general sobre cómo implementar un inversor frontal activo (AFE) bidireccional de tres niveles y trifásico basado en SiC y una etapa de corrección del factor de potencia (PFC). El diseño utiliza una frecuencia de conmutación de hasta 90 kHz y un (...)

Sistemas empresariales

Centro de datos e informática empresarial

Diseño de referencia

Diseño de referencia de fuente de alimentación CC/CC digital aislada de triple carril y 1 kW para

Este diseño de referencia presenta una solución de fuente de alimentación digital de triple carril, 1.2 kW y función completa para aplicaciones de telecomunicaciones. El rango de entrada es 36-60 Vin y las salidas son dos de 48 V 10 A (puente completo) y una de 5.5 V 30 A (abrazadera activa). Se (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de POL digital con entrada de 48 V y 3 salidas

El PMP4486 es una solución de diseño de referencia basada en GaN para aplicaciones de telecomunicaciones e informática. El módulo GaN LMG5200 permite una conversión de una etapa de alta eficiencia con un rango de entrada de 36 V a 60 V hasta 29 V, 12 V y 1.0 V. Este diseño muestra los beneficios (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de módulo de potencia CC/CC aislado de 1/8 ladrillo con control d

PMP8877 es un módulo de potencia de telecomunicaciones CC/CC aislado de 1/8 de ladrillo de función completa basado en el controlador de potencia digital UCD3138. El diseño de referencia cuenta con control del lado secundario y topología de potencia de puente completo de (...)

Telecom, rack & server power
Optimice las soluciones de alimentación para rectificadores de telecomunicaciones y aplicaciones de alimentación de servidores con soluciones de alimentación digital flexibles.

Optimice las soluciones de alimentación para rectificadores de telecomunicaciones y aplicaciones de alimentación de servidores con soluciones de alimentación digital flexibles.

Nuestros controladores digitales aislados de potencia le ayudan a aumentar la eficiencia y la fiabilidad y a reducir el tiempo de desarrollo a la vez que mejora la integración del sistema y proporciona funciones y protección avanzadas, como el control adaptativo del tiempo muerto, las actualizaciones de firmware en directo y varias interfaces de comunicación como transmisor/receptor asíncrono universal (UART), interfaz periférica serial (SPI), PMBus y circuito inter-integrado (I2C).

Nuestros microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ basados en procesadores digitales de señales (DSP) ofrecen una plataforma compatible con software para corrección del factor de potencia (PFC), conversión de energía CC/CC, especificaciones MCRPS que incluyen seguridad y comunicación y el creciente nivel de potencia y requisito de eficiencia energética para los futuros centros de datos de IA.

Recursos destacados

DISEÑOS DE REFERENCIA
  • TIDA-010062 – Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p
  • PMP20873 – Diseño de referencia de convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) tótem-poste de 1 kW b
  • PMP20978 – Diseño de referencia de convertidor resonante de 1 kW de alta eficiencia y densidad de potencia con
PRODUCTOS
  • UCD3138A – Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada
  • TMS320F28P550SJ – MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<
DESARROLLO DE SOFTWARE
Solar and energy infrastructure
Acelere su desarrollo hacia entornos sostenibles con nuestras soluciones de control digital

Acelere su desarrollo hacia entornos sostenibles con nuestras soluciones de control digital

Los controladores digitales proporcionan un control preciso de la entrega de potencia para ayudarle a conseguir un mayor ancho de banda de bucle y densidad de potencia. El procesador Arm® Cortex® de nuestros controladores permite funciones avanzadas como el seguimiento del punto de máxima potencia y la corrección del factor de potencia (PFC) y las funciones de protección integradas garantizan la seguridad y fiabilidad del sistema.

Beneficios:

  • Soluciones a diversas configuraciones y topologías de factor de potencia (PFC) para mejorar la calidad de la energía del sistema
  • Compatibilidad con múltiples interfaces de comunicación, incluidas transmisor/receptor asíncrono universal (UART), interfaz periférica serial (SPI) y circuito integrado (I2C)
  • Capacidad para simplificar las aplicaciones de diseño de potencia con la interfaz gráfica de usuario (GUI) Fusion Digital Power™

Recursos destacados

DISEÑOS DE REFERENCIA
  • TIDA-010933 – Diseño de referencia de microinversor bidireccional de 1.6 kW basado en GaN
  • TIDA-010231 – Diseño de referencia de módulo frontal analógico para la detección de arcos en aplicaciones fotovolt
  • TIDA-010054 – Diseño de ref. bidirec. de puente activo dual para estaciones de carga de vehíc. eléctricos nivel 3
PRODUCTOS
  • UCD3138A – Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada
  • TMS320F28P550SJ – MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<
  • TMS320F28P650DK – Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b,
DESARROLLO DE SOFTWARE
HEV/EV DC/DC converter
Aumente la eficiencia energética al convertir baterías de alta tensión en aplicaciones de baja tensión sin comprometer la seguridad

Aumente la eficiencia energética al convertir baterías de alta tensión en aplicaciones de baja tensión sin comprometer la seguridad

Los microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ tienen aplicaciones en vehículos eléctricos e híbridos (EV/HEV) que pueden escalar y resolver a medida que evoluciona la arquitectura de vehículos eléctricos (EV). Diseñe una arquitectura avanzada con controladores digitales en tiempo real para aumentar la eficiencia energética y la densidad de potencia con nuestro controlador de compuerta aislado, alimentación de polarización y tecnologías de detección para permitir una conversión CC/CC de alta tensión a baja tensión de vehículos eléctricos (EV) de manera rápida y eficiente. Los microcontroladores (MCU) C2000 están anclados por un núcleo de procesador digital de señales (DSP) de 32 bits, modulación por ancho de impulsos (PWM) avanzada, convertidores analógico a digital (ADC) rápidos integrados y comparadores de ventana.

  • mayor densidad de potencia
  • Menor pérdida de potencia
  • CC/CC eficiente y de alto rendimiento
  • 12 V a 800 V CC/CC

Recursos destacados

DISEÑOS DE REFERENCIA
  • PMP23126 – Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con
  • PMP41078 – Diseño de referencia de convertidor de CC-CC de alta tensión a baja tensión con alta movilidad de
PRODUCTOS
  • TMS320F280037C-Q1 – MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD
  • TMS320F2800156-Q1 – MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 256 KB con CAN-FD, lockstep ASIL
  • TMS320F28P559SJ-Q1 – MCU automotriz, C2000™ de 32 bits con 150 MHz, 1.1 MB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU
HEV/EV onboard charging
Soluciones de carga de vehículos eléctricos (EV) rápidas, de tiempo de carga reducido y eficientes con productos y diseños líderes en energía de alta tensión, detección de corriente y tensión y conectividad

Soluciones de carga de vehículos eléctricos (EV) rápidas, de tiempo de carga reducido y eficientes con productos y diseños líderes en energía de alta tensión, detección de corriente y tensión y conectividad

 Los microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ tienen aplicaciones en vehículos eléctricos e híbridos (EV/HEV) que pueden escalar y resolver a medida que evoluciona la arquitectura de vehículos eléctricos (EV). Los microcontroladores (MCU) C2000 se pueden aplicar para responder a los cargadores integrados eficientes. Diseñe una arquitectura avanzada con controladores digitales en tiempo real para aumentar la eficiencia energética y la densidad de potencia con nuestras tecnologías de detección y alimentación de polarización para permitir una carga de vehículos eléctricos (EV) rápida y eficiente. Los microcontroladores (MCU) C2000 están anclados por un núcleo de procesador digital de señales (DSP) de 32 bits, modulación por ancho de impulsos (PWM) avanzada, convertidores analógico a digital (ADC) rápidos integrados y comparadores con ventana.

  • Mejor control de entrada de carga
  • mayor densidad de potencia
  • carga más rápida
  • OBC eficiente y de alto rendimiento

Recursos destacados

DISEÑOS DE REFERENCIA
  • TIDM-02013 – Diseño de referencia de cargador integrado de 7.4 kW con PFC de tótem CCM y CC/CC CLLLC mediante MCU
PRODUCTOS
  • TMS320F280037C-Q1 – MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD
  • TMS320F28P659DK-Q1 – Microcontrolador (MCU) C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, Lock Step, memoria flash de 1.28 MB, ADC d
e-Bike
Impulse la aceleración hacia la electrificación de los vehículos con nuestras soluciones de control digital, optimizadas para diversas topologías de potencia

Impulse la aceleración hacia la electrificación de los vehículos con nuestras soluciones de control digital, optimizadas para diversas topologías de potencia

Nuestros controladores digitales de potencia aislada le ayudan a crear soluciones de carga de vehículos eléctricos más inteligentes y seguras para aplicaciones de bicicletas eléctricas. Nuestros controladores mejoran el control y la precisión de la potencia de salida; facilitan mayores densidades de potencia para soportar respuestas más rápidas y dinámicas; y ofrecen una eficiente corrección del factor de potencia y una conversión CC/CC basada en los requisitos de carga.

Beneficios:

  • Diseños de referencia para distintos niveles de potencia.
  • Herramientas de diseño de potencia dedicadas, como la interfaz gráfica de usuario (GUI) Fusion Digital Power™, junto con el software Code Composer Studio™.
  • Kits de desarrollo de aplicaciones y software para acelerar los ciclos de diseño.

Recursos destacados

PRODUCTOS
  • UCD3138A64 – Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
  • UCD3138128A – Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
DESARROLLO DE HARDWARE
  • UCD3138PFCEVM-026 – Módulo de evaluación UCD3138 de prerregulador de corrección de factor de potencia digital
  • UCD3138PSFBEVM-027 – Módulo de evaluación UCD3138PSFBEVM-027
DESARROLLO DE SOFTWARE
  • CCSTUDIO – IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
Uninterruptable power supply (UPS)
Proteja su hogar, equipos de servidores, centros de datos, instalaciones industriales y más manteniendo un flujo constante de energía en cualquier circunstancia con una plataforma de energía digital escalable

Proteja su hogar, equipos de servidores, centros de datos, instalaciones industriales y más manteniendo un flujo constante de energía en cualquier circunstancia con una plataforma de energía digital escalable

Nuestra plataforma de microcontrolador (MCU) en tiempo real C2000™ permite desarrollar una plataforma de sistemas de energía ininterrumpida (SAI) compatible con software que abarca desde SAI monofásicos hasta SAI en línea de 3 fases para diversos rangos de potencia y varias opciones como CC/CC bidireccional, capacidad multifásica, batería de reserva y más.

Beneficios:

  • Bucle de control de potencia digital de latencia ultrabaja para una alta eficiencia energética
  • Capacidades de alta resolución y altas frecuencias de conmutación para la adopción de nitruro de galio (GaN) y carburo de silicio (SiC)
  • Plataforma de microcontrolador (MCU) en tiempo real compatible con software para diseños sensibles a los precios, desde topologías de sistemas de energía ininterrumpida (SAI) monofásicas hasta topologías de SAI multinivel multifásicas

Recursos destacados

DISEÑOS DE REFERENCIA
  • TIDM-HV-1PH-DCAC – Diseño de referencia de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red
  • TIDM-1000 – Diseño de referencia de corrección de factor de potencia trifásico basado en rectificador Vienna con
  • TIDA-01606 – Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T)
PRODUCTOS
  • TMS320F28P650DK – Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b,
  • TMS320F2800137 – MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 256 KB de memoria flash, FPU y TMU
DESARROLLO DE SOFTWARE

Implemente topologías avanzadas con un control digital moderno de la energía

Independientemente de la fuente de alimentación o el tipo de carga, las soluciones de alimentación digital mejoran la eficiencia, fiabilidad y flexibilidad de los sistemas de conversión y distribución de alimentación. A diferencia de la alimentación analógica, la alimentación digital aprovecha los periféricos avanzados y el procesamiento de señales digitales, lo que permite la supervisión en tiempo real y la retroalimentación adaptativa. Con un sólido y amplio ecosistema de diseños de referencia, módulos de evaluación y tarjetas de control, reduzca el tiempo de desarrollo para las fuentes de alimentación de última generación.


Technical article

How real-time control technologies enable reliable, scalable high-voltage designs

En este artículo se analizarán algunos beneficios del control digital de alimentación en aplicaciones de alta tensión y se demostrará cómo ayuda a facilitar el funcionamiento seguro y eficiente de sistemas de alimentación avanzados.

Introducción a los controladores de potencia digitales

Esta serie introduce a nuestros controladores digitales y cómo se pueden utilizar en un dominio analógico y digital. Aprenda sobre los periféricos de hardware, los bloques de hardware existentes, las herramientas y cómo programar controladores digitales de potencia.

MCU C2000™ - Potencia digital

Los microcontroladores (MCU) C2000 abordan la creciente necesidad de alta eficiencia, factor de forma más pequeño y adaptabilidad en convertidores electrónicos de potencia controlados digitalmente.

Las normas reglamentarias exigen que los sistemas de corrección del factor de potencia (PFC) reduzcan la carga que soportan los sistemas de distribución. Las etapas PFC también mejoran la eficiencia de conversión de salida. Los convertidores modernos necesitan comunicaciones aisladas y topologías avanzadas, pero flexibles para una máxima eficiencia. Las soluciones de alimentación digital mejoran la distorsión armónica total y reducen la interferencia electromagnética (EMI) en la etapa PFC.


PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™

Este diseño de referencia es una etapa de potencia PFC sin puente de tótem (TTPL) con modo de conducción continua intercalado (CCM) de 3 kW bidireccional que utiliza un controlador en tiempo real C2000™ y GaN LMG3410R070 con controlador y protección integrados.

Diseño de referencia de convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) de tótem de 1 kW basado en GaN con una eficiencia del 99 %

Este diseño de referencia del convertidor utiliza la etapa de potencia GaN de LMG3410 de 600 V y el controlador digital UCD3138. El diseño cubre el funcionamiento de la topología de tótem CCM y las consideraciones de diseño del control del circuito, los magnetismo y el firmware.

Diseño de referencia de cargador integrado de 7.4 kW con PFC de tótem CCM y CC/CC CLLLC mediante MCU C2000™

El TIDM-02013 consta de una etapa de potencia sin puente de tótem (TTPL) de corrección del factor de potencia (PFC) en modo de conducción continua (CCM) intercalada, seguida de una etapa de potencia CLLLC DCDC.

Cada vez más, los diseñadores deben convertir entre tensiones de CC en una gran variedad de topologías. Los convertidores CC/CC modernos necesitan aislamiento, bidireccionalidad o inversión (tensión de intercambio con respecto a tierra) sin sacrificar la densidad de potencia. Las soluciones digitales de alimentación controlan muchos interruptores de potencia al mismo tiempo, al tiempo que supervisan su robustez y seguridad mediante protecciones optimizadas para el sistema. Nuestro sólido y amplio ecosistema de diseños de referencia, módulos de evaluación y tarjetas de control reduce el tiempo de desarrollo para las fuentes de alimentación de última generación.


Diseño de referencia de convertidor de CC-CC de alta tensión a baja tensión con alta movilidad de electrones (HEMT) de nitruro de galio (GaN)

Convertidor CC-CC de alta tensión a baja tensión de 3.5 kW con transistores de nitruro de galio (GaN) de alta movilidad de electrones (HEMT) de 650 V. El uso de LMG3522R030 como interruptores primarios hace que el convertidor funcione a una frecuencia de conmutación elevada.

Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con densidad de potencia &gt;270 W/in3

Este diseño de referencia es un puente completo desfasado de 3 kW basado en GaN que apunta a la máxima densidad de potencia. El PMP23126 utiliza nuestro GaN de 30 mΩ en el lado principal y MOSFET de silicio en el lado secundario. 

Desde un simple UPS monofásico hasta topologías avanzadas de potencia bidireccional de 3 niveles de 3 fases, nuestras soluciones de inversor de potencia digital cubren cualquier aplicación, desde la industrial hasta la automotriz, con una única plataforma de software.

Reduzca el tiempo de desarrollo para las fuentes de alimentación de última generación con nuestro sólido y amplio ecosistema de diseños de referencia, módulos de evaluación y tarjetas de control.


Diseño de referencia de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red

Este diseño de referencia implementa el control de inversor (CC-CA) monofásico con los microcontroladores C2000™ F2837xD y F28004x. El diseño admite dos modos de funcionamiento para el inversor.

Diseño de referencia de convertidor (tipo T) y PFC de 10 kW, bidireccional, trifásico y de tres niveles

Este diseño de referencia verificado proporciona una descripción general de cómo implementar una etapa de inversor de tipo T CC/CA trifásica basada en SiC de tres niveles.

Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN

Este diseño de referencia proporciona una plantilla de diseño para implementar una etapa de potencia del inversor ANPC trifásico de tres niveles, basada en nitruro de galio (GaN).

Diseño y desarrollo de fuentes de alimentación digitales

Comience el desarrollo con UCD3138A64OEVM-66, LP-AM263 y LAUNCHXL-F28P55X. Compre una sonda JTAG XDS110 para diseñadores con experiencia avanzada en alimentación digital o explore nuestra amplia gama de soluciones de hardware para MCU C2000™ y MCU AM26x.
Diseñe aplicaciones con mayor rapidez gracias a nuestros kits de desarrollo de programas (SDK), que facilitan la configuración y el acceso inmediato al firmware basado en la topología necesaria de UCD3138_FW_SDK a todos los ecosistemas de software para  MCU C2000™ y MCU AM26x.
Todo lo que necesita para comenzar y avanzar hacia la producción está al alcance de su mano en la zona para desarrolladores de TI. Estamos aquí para ayudarlo a transitar por el proceso de desarrollo y acelerar el diseño de su sistema integrado basado en MCU C2000™ o MCU AM26x.
TI ha desarrollado una variedad de módulos de capacitación educativa, laboratorios prácticos y videos como su recurso de aprendizaje. Obtenga más información sobre la arquitectura y el diseño de dispositivos en la serie de videos introductorios UCD3138 o consulte  los recursos de MCU C2000™ y MCU AM26x.
Nuestros socios de MCU C2000™ y MCU AM26x son una comunidad mundial de empresas consolidadas que ofrecen productos y servicios que complementan nuestras soluciones de dispositivos, desde herramientas de modelado, pilas de programas, soluciones de programación flash y más.
IDE, configuración, compilador o depurador

IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.

El entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™ forma parte del amplio ecosistema de desarrollo CCStudio™ de TI y es un entorno de desarrollo integrado para los microcontroladores, procesadores, dispositivos de conectividad inalámbrica y sensores de radar de TI. El IDE CCStudio está disponible (...)

IDE, configuración, compilador o depurador

Herramienta de configuración del sistema

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

Software de aplicación y estructura

Fusion Digital Power Studio

Fusion Digital PowerTM Studio incorpora herramientas de software para la familia de controladores digitales integrados UCD3138 de Texas Instruments.   Fusion Digital Power ayuda a los ingenieros de fuente de alimentación a beneficiarse de la potencia digital sin necesidad de aprender complejas (...)


Technical Resources

More literature

Maximize density, power, and reliability with TI GaN and C2000™ real-time MCUs

En esta presentación, se explica cómo el nitruro de galio (GaN) y los MCU C2000 permiten una conversión de potencia eficiente y un control rápido.

Introducción a los controladores de potencia digitales

Esta serie de introducción muestra cómo nuestros controladores digitales se pueden utilizar en un dominio analógico y digital. Aprenderá sobre la arquitectura y las herramientas y cómo programar controladores de potencia digitales.
Application note

Fusion Digital Power Studio for UCD3138 Isolated Power Applications (Rev. C)

En esta guía del usuario, se describen las funciones de la GUI de Fusion Digital Power™ Studio y de los dispositivos, que admiten la evaluación y el desarrollo de soluciones de fuente de alimentación basadas en la familia UCD3xxx de controladores de potencia digitales.


Tecnologías afines

Nitruro de galio

Diseñe sistemas más rápidos y refrigerados, con un menor consumo energético y que ocupen menos espacio.

Aislamiento

Aumente la seguridad con circuitos aislados de mayor fiabilidad a un menor costo del sistema.

Alta tensión

Consiga una fiabilidad superior con dispositivos diseñados específicamente para satisfacer las exigencias de los sistemas de alto voltaje.