Controladores LED

Impulse cualquier aplicación LED con opciones de alta densidad de alimentación
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestra amplia gama de controladores LED, herramientas de diseño y recursos técnicos pueden contribuir a añadir innovadoras funciones de iluminación a su diseño. Busque el mejor dispositivo para su sistema de dos formas: por la función de los LED en su diseño o por la topología de la fuente de alimentación del controlador LED.



TLC69626-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.802

TPS922152

Precio aprox. (USD)1ku |0.45

TLC69625-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.727

TPS923622

Precio aprox. (USD)1ku |0.329

TLC69635-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.977

TPS923612

Precio aprox. (USD)1ku |0.329

Tendencias en potencia

Obtenga la máxima densidad de alimentación para sus diseños LED

Disponemos de una diversa gama de dispositivos altamente integrados para satisfacer las necesidades de una amplia variedad de mercados, desde aplicaciones robustas de automatización de fábricas hasta sistemas de iluminación automotriz en evolución o electrónica personal cada vez más reducida. Con el uso de nuestros dispositivos, puede accionar salidas de corriente más altas de forma más eficiente, disipar el calor de forma más eficiente con nuestros encapsulados térmicamente optimizados y reducir la huella del sistema con nuestros controladores LED monolíticos lineales y CC/CC.


TPS92520-Q1ACTIVO

Controlador LED buck sincrónico doble de 1.6 A con SPI

TPS92633-Q1ACTIVO

Controlador LED de tres canales de lado alto con uso compartido térmico y binning fuera de placa par

LP5860ACTIVO

Controlador de matriz de 11 × 18 LED con regulación analógica de 8 bits y PWM de 8/16 bits

Technical Resources

White paper

Common LED Functions and LED Driver Design Considerations

En este documento se describen cuatro funciones principales de un LED y cómo optimizar su diseño con cada una de ellas.

Topologías de controladores LED

En este video se ofrece una visión general de las múltiples topologías que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar un controlador LED, incluidas las ventajas y desventajas que presentan las topologías de elevación, de reducción, de reducción flotante, SEPIC y Ćuk.

Algoritmos de atenuación

En este video se repasa la relación entre la corriente de los LED y la potencia luminosa, así como las ventajas y limitaciones de las metodologías de regulación analógica y PWM.