Saque más partido a su batería
Buscar por categoría
¿Por qué elegir TI para sus soluciones de gestión de baterías?
IC de gestión de baterías destacados
TI aporta inteligencia a los sistemas de gestión de baterías al ofrecer el monitor de baterías con tecnología de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) de mayor capacidad de celdas del sector
Seguridad y rendimiento gracias a la tecnología EIS
Diseñado para ayudar a los ingenieros a crear aplicaciones automotrices e industriales más seguras y de mayor rendimiento, el BQ79826Z-Q1 representa la incorporación más reciente a la gama de dispositivos BMS de TI.
Recursos técnicos
Alimentación de humanoides para un funcionamiento seguro y eficiente
A medida que los robots humanoides avanzan hacia la implementación en el mundo real, la gestión eficiente y segura de la energía es una necesidad. Estos sistemas exigen soluciones de batería que equilibren la alta densidad de potencia, el largo tiempo de funcionamiento, la carga rápida y los mecanismos de seguridad avanzados. Mire a Giovanni Campanella, gerente general de automatización industrial y robótica, explicar cómo los monitores de batería y los sistemas de carga habilitan la confiabilidad, la seguridad y el rendimiento en robots humanoides. Esta ponencia se presentó en el seminario BMS de 2025.
Encuentre recursos para empezar
Cree un sistema de batería seguro, eficiente y duradero para aplicaciones médicas
Incremente la seguridad funcional y la autonomía en aplicaciones de HEV y EV
Los medidores ofrecen una configuración sencilla y admiten varios parámetros químicos de celdas para facilitar su integración en el sistema de llamadas electrónicas.
BQ79600-Q1ACTIVO
BQ34210-Q1ACTIVO
Implemente un sistema de baterías de larga duración y carga rápida en aplicaciones de herramientas eléctricas y de jardinería
Los monitores ofrecen mediciones de tensión de precisión alta.
Los protectores brindan protecciones redundantes secundarias cuando se utilizan con nuestros monitores.
BQ41Z90PRESENTACIÓN PRELIMINAR
Cargue los dispositivos rápidamente y prolongue su uso con nuestra tecnología de gestión de baterías
BQ27Z846PRESENTACIÓN PRELIMINAR
Módulo de evaluación de BQ27Z746 para indicador de gas de batería con tecnología Impedance Track™ y
El módulo de evaluación (EVM) BQ27Z746EVM‑047 es un sistema de evaluación completo para el gestor de baterías BQ27Z746. El EVM incluye BQ27Z746 con módulo de circuito de protección integrado y un enlace al software de PC basado en Windows®. El circuito integrado (IC) BQ27Z746 y todos los (...)
Cree sistemas de baterías protegidos de precisión alta en aplicaciones de ESS
BQ34Z100-R2ACTIVO
BQ79616-Q1ACTIVO
Genere sistemas de batería de carga rápida, confiables y precisos en aplicaciones de movilidad eléctrica
BQ41Z90PRESENTACIÓN PRELIMINAR
Recursos de diseño y desarrollo
Ya sea que esté trabajando en un diseño simple o creando un sistema complejo, debe tener confianza en sus diseños. Lo ayudamos a impulsar la innovación con nuestra amplia gama de herramientas de hardware y software fáciles de usar y acceso a nuestros expertos disponibles a cualquier hora, todos los días, todo el año.
Battery Management Studio (bqStudio) ofrece un conjunto completo de herramientas robustas para ayudar con el proceso de evaluación, diseño, configuración, prueba o utilización de productos de gestión de baterías de TI. Esto incluye funciones que proporcionan acceso completo a registros y memoria de datos, incluida la compatibilidad con la visualización, la creación de gráficos y el registro en tiempo real, una interfaz sencilla para enviar comandos, comunicación directa de bajo nivel y E/S, así como soporte automatizado y guiado para la configuración, calibración, realización de un ciclo de aprendizaje, y generar archivos útiles para llevar el dispositivo a producción.
Introducción a Battery Management Studio (bqStudio)
La calculadora de parámetros de medición (GPC) es una herramienta de cálculo matemático y simulación que ayuda al diseñador de la batería a obtener coeficientes de voltaje de descarga compensada (CEDV) adecuados para el perfil específico de la batería. La herramienta permite al usuario aumentar la precisión del CI de indicador de combustible sobre temperatura.
Herramienta de cálculo matemático y simulación que ayuda al diseñador de la batería a obtener coeficientes CEDV adecuados para la química específica de la batería mediante uno de los indicadores de combustible basados en el algoritmo CEDV de TI. Acepta 3 pares de archivos de registro que se pueden crear mediante el software bq Smart Battery Builder de TI con una placa de evaluación CEDV conectada a través de USB.