Aplicaciones destacadas
- Mejore sus dispositivos para el control de la diabetes con productos inteligentes y conectados de baja potencia y tamaño compacto
- Obtenga de manera eficiente la certificación IEC 60601 para sus aplicaciones de monitoreo y diagnóstico de pacientes
- Explore nuestra cadena de señales de precisión, motores y productos de administración de energía para equipos de diagnóstico in vitro
Seleccione una aplicación médica y de atención sanitaria
Descubra nuestros recursos de diseño para aplicaciones médicas y de atención sanitaria, desde programas de referencia interactivos con recomendaciones de productos de subsistemas hasta informes técnicos y diseños de referencia. Encuentre su recurso aquí para acelerar su ciclo de diseño.
Para explorar nuestras aplicaciones médicas y de atención sanitaria,
Diagnóstico in vitro
Recursos afines
Nuestra gama abarca productos de gestión de alimentación, cadena de señales, control de movimiento y frontales analógicos, así como microcontroladores y procesadores, para apoyar y acelerar sus diseños de equipos finales de diagnóstico in vitro.
Consulte nuestros diagramas de bloque de diagnósticos in vitroCaptura de imágenes
Recursos afines
Nuestra gama de obtención de imágenes ofrece soluciones integradas para sistemas de ultrasonidos y resonancia magnética, escáneres de TC y PET, y detectores de rayos X. Entre sus características se incluyen el número ajustable de canales, la tecnología precisa de accionamiento de motores, la optimización de señal y la baja disipación para mejorar la calidad de la imagen.
Consulte nuestros diagramas de bloque de ecógrafosAtención sanitaria a domicilio
Recursos afines
Eleve el cuidado domiciliario de pacientes con nuestra tecnología de vanguardia. Ofrezca resultados clínicamente precisos en tiempo real, extienda la vida de las baterías y habilite la detección inteligente y las experiencias de conexión, y potencie innovaciones de atención sanitaria transformadoras.
Consulte nuestro diagrama de bloque de parches sensores médicosRecursos afines
Asistencia sanitaria para la diabetes
Recursos afines
Nuestros dispositivos más recientes permiten un control de la glucosa fiable y preciso para lograr una mejor experiencia del paciente en monitores de glucosa en sangre de bajo costo, monitores de glucosa continuos inteligentes y más pequeños, y bombas de insulina.
Consulte nuestro diagrama de bloque de monitores de glucosa en sangreAtención al paciente de hospital
Recursos afines
Cumpla con los requisitos de diseño para el cuidado remoto y conectado de pacientes al mismo tiempo que cumple con las normas 60601-1 de la Comisión Electrotécnica Internacional. Aproveche nuestra experiencia en ingeniería y nuestro apoyo al diseñar equipos médicos de última generación con nuestros procesadores en tiempo real y productos de cadena de señales de administración de energía y detecció
Consulte nuestro diagrama de bloque de monitores de pacientes multiparamétricos¿Por qué debería elegir Texas Instruments para sus aplicaciones médicas y de atención sanitaria?
Ingeniería de sistemas médicos más inteligentes y de alto rendimiento
Transforme la atención médica y los diagnósticos con inteligencia artificial
Aproveche al máximo sus diseños con visión artificial de alto rendimiento, fusión de sensores y procesamiento de IA con aceleradores de hardware fácilmente programables en todas nuestras familias de procesadores y microcontroladores. Diseñe rápido con Python, TensorFlow Lite, ONNX Runtime, TVM, GStreamer, Docker y ROS y salga al mercado en menos tiempo con soluciones listas para la producción con nuestro ecosistema Edge AI de TI. Ya sea que se trate de un diseño simple o más complejo, encienda su innovación con hardware, programas informáticos y herramientas extensos y fáciles de usar, incluido el acceso en línea a expertos de la industria.
PRU-ICSS Feature Comparison (Rev. G)
How real-time edge processing in MSPM0+ MCUs extends battery life in medical ECG monitoring
Diseño de referencia de monitor ECG Holter inalámbrico compatible con Edge-AI para la clasificación de arritmias en tiempo real
MSPM0G5187ACTIVO
Amplia gama de frontales analógicos para la supervisión de pacientes y la obtención de imágenes
Nuestros frontales analógicos tienen una sólida herencia en sistemas clínicos y de bienestar. Nuestros AFE de biodetección ofrecen una cadena de señales analógicas multimodales e independientes completas para ECG, PPG, EEG e ICG. Nuestra gama de AFE para ultrasonidos incluye una amplia variedad de soluciones frontales analógicas altamente integradas para sistemas de ultrasonidos portátiles, de gama alta a media y basados en carro.
Encuentre productos que ofrezcan flexibilidad en combinaciones de:
- Interfaces de recuento de canales (LVDS/JESD)
- Compensación de ganancia temporal (TGC)
- Anchos de banda de señal de modo de onda continua (CW)
- Compensaciones entre alimentación y ruido
- Escáneres de rayos X y TC de gran número de canales
AFE5832LP and AFE5832 Ultrasound AFE for Ultra-Portable Applications
Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage
Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications
Alimentación de ruido ultrabajo y baja EMI para un rendimiento de la cadena de señal sensible y de alta precisión
La necesidad de reguladores LDO de bajo ruido y convertidores de conmutación, monitoreo de precisión y protección fiable es fundamental para permitir una cadena de señal de precisión en aplicaciones médicas, como la captura de imágenes y la supervisión de pacientes. Nuestras tecnologías de proceso de energía dedicadas y técnicas avanzadas de circuito y prueba aumentan la precisión, minimizan la distorsión y reducen el ruido en los convertidores de alimentación tanto lineales como de conmutación. Mitigar la EMI de un regulador de conmutación puede ser un gran desafío para muchos diseñadores de fuentes de alimentación. Nuestros dispositivos con tecnologías de reducción de EMI incorporadas lo ayudan a ahorrar tiempo de diseño y, al mismo tiempo, lo ayudan a cumplir la norma de seguridad médica IEC60601-1.
Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A)
LDO basics: noise – how a noise-reduction pin improves system performance
Long-Term Drift in Voltage References
Aislamiento de alta tensión para un funcionamiento sólido y fiable del sistema
Nuestra gama de aislamiento combina la tensión de trabajo más alto y la fiabilidad más alta para permitir una mayor vida útil del sistema y protección en aplicaciones médicas, como supervisión de pacientes, AED y bombas de infusión.
Nuestra gama de aislamiento es capaz de suministrar señales aisladas con energía aislada eficiente, compacta y de alto rendimiento.
La fuga, el espacio libre y la distancia a través del aislamiento (DTI) son distancias críticas que se evalúan en cualquier certificación de equipos médicos de aisladores digitales según la norma médica IEC60601-1. Cuando los fabricantes de equipos médicos eligen nuestros aisladores digitales certificados para su diseño, confían en que organismos de certificación externos han verificado el rendimiento del aislamiento.
Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A)
Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards?
Conecte productos sanitarios a redes inalámbricas para una supervisión más rápida y en tiempo real
Los sistemas de supervisión médica incluyen varios componentes que van desde monitores de pacientes hasta parches portátiles. Como miembros de Connectivity Standards Alliance, lideramos el avance de los protocolos inalámbricos, desde la comunicación Bluetooth® Low Energy hasta lo último en tecnología Wi-Fi 6. Nuestras soluciones analógicas permiten una captura precisa de datos, mientras que nuestras soluciones de conectividad inalámbrica de vanguardia garantizan una comunicación fiable y segura entre los dispositivos y los sistemas de atención médica. Con nuestra gama de conectividad, ofrecemos microcontroladores (MCU), transceptores y módulos inalámbricos basados en Arm® de rendimiento superior que se caracterizan por un consumo de energía ultrabajo y una seguridad mejorada para proteger los datos de los pacientes y cumplir con los estándares.